Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667

Servisna domača stran Kako poteka postopek UMC- B os - Vrtljivi pladenj s Servisnim kompletom za priključke - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023

*UMC – B os – Pladenj s Servisnim kompletom za priključke


AD0667

UMC- B os - Vrtljivi pladenj s Servisnim kompletom za priključke - AD0667

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Potrebna orodja Back to Top

Uvod

V tem postopku je navedeno, kako zamenjati  pladenj B-osi na strojih Reboot UMC. 

Opomba:  Če želite izvedeti, s katero različico stroja imate opravka, glejte Različica stroja UMC-750 – Identifikacija.

Ta dokument velja za naslednji servisni komplet:

  • 93-3784 KOMPLET B PLADENJ Z VTIČEM SVC  (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B PLATTER W/PLUG SVC KIT(UMC-750/SS in UMC-1000/SS)

Sami ne smete izvajati mehanskih ali električnih popravil stroja ali servisnih postopkov, v kolikor niste usposobljeni za to in ne poznate postopkov.

To popravilo lahko opravi samo pooblaščeno osebje z ustreznim usposabljanjem in certifikati.

Vse informacije v tem dokumentu so namenjene lastnikom strojev Haas, in sicer samo za namen sklicevanja in ponazoritve. Haas Automation ne more biti odgovoren za popravila, ki jih izvajate. Zajamčene so samo storitve in popravila, ki jih zagotavljajo pooblaščeni distributerji tovarniške izpostave Haas.

Potrebna orodja

  • Dvižna pomoč T-2194A
  •  T-0128 za UMC-750/1000 držalo indikatorja zavore ali T-0129 za UMC-500 držalo indikatorja zavore
  • 5 % MOBILNA MOLIJSKA MAST (P/N: 99-1792)

C Axis Removal

1

Onemogočite C-os s spreminjanjem parametra 7.004 na 1.

2

Odstranite spodnji pokrov C-osi. Nato odklopite servo motor C-osi in merilno letev.

3

Odstranite 4 vijake, s katerimi je telo C-osi pritrjeno na pladenj B-osi. (Glej sliko)

4

Odstranite te 4 vijake.

5

Namestite dvižni pripomoček T-2194A.

6

Odstranite vijake A-podpornega drsnega ležaja in podložne lističe. Nato odstranite A-podporni drsni ležaj.

7

Z očesnim vijakom, nameščenim na T-2194A, dvignite C-os z viličarjem ali žerjavom.

8

Odstranite preostale vijake, s katerimi je telo C-osi pritrjeno na pladenj B-osi. (Glej sliko)

9

Snemite sklop C-osi s stroja.

B Axis Platter Removal

1

Zdaj, ko C-os ni več, preverite iztek izvrtine središča B-osi. Zabeležite ta odčitek.

Opomba: Zapišite vrednost v Nastavitev 254 5-osna razdalja rotacijskega središča. Glede na nastavitev indikatorja bo morda treba nastavitev 254 nastaviti na nič, da preprečite napačne odčitke.

2

  • Osi B in C zapeljite v referenčno pozicijo.
  • Pritisnite gumb za zaustavitev v sili
  • Odprite pokrov mazalnega panela na strani stroja z menjalcem orodja
  • Zavrtite kroglični ventil za zapiranje dovoda zraka, da ustavite pritok zraka v stroj
    • Ročica ventila naj bo pravokotna na cev
  • Spustite presežni zračni tlak iz stroja, tako da povlečete in držite obroč na odzračevalnem ventilu, dokler ne slišite več uhajanja zraka.
  • Opomba: Začetni poteg obroča bo sprožil zvok. To je normalno.

3

  • Odstranite plošče iz ploščatega jekla na zadnji strani ohišja za dostop do zavornega sklopa B-osi. 
  • Poiščite hidravlični vod [1] in ojačevalnike zavor B-osi [2]

4

 
  • Odstranite zavorni vod z obeh ojačevalnikov osi B

Pomembno: Če dovod zraka ni odklopljen in izpihan iz stroja pred začetkom postopka, pride do poškodbe zavornega obroča.

5

  • Namestite moški nastavek o-obročka 7/16"-20 (številka črtice -04) v ojačevalnik, kjer je bil odstranjen zavorni vod.

6

  • Odprite pokrov mazalnega panela na strani stroja z menjalcem orodja
  • Zavrtite prikazani kroglični ventil, da vrnete zrak v stroj
    • Ročica ventila naj bo vzporedna s cevjo.

7

 
  • Z zavore B-osi odstranite hidravlični vod, tako da odstranite priključek, kot prikazano.

8

Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je ojačevalec zavore izključen iz rotacijske enote. Če se zavora stisne, ko je pladenj odstranjen, se nepopravljivo poškoduje.

9

Odstranite pladenj.

10

Preglejte zavorne površine.

B Axis Platter Installation

1

Premažite površino zunanjega premera zavornega obroča s 5 % MOBIL MOLY GREASE (99–1792)

Pri nameščanju pladnja B-osi, pustite montažne vijake ročno pritrjene.

Priključite vse priključke, povezane z ojačevalnikom zavore, in upoštevajte odzračevanje rotacijske zavore UMC-500/750/1000 - AD0496,da odzračite zavoro osi B

2

Vpnite zavoro osi B (to bo centriralo pladenj B osi nad zavornim obročem) in postopoma privijte pritrdilne vijake pladnja B osi. Glejte tabelo  navorovHaas

Po privitju vijakov preverite, ali je ID središčne izvrtine pladnja B osi iztekal.

Os B zavrtite čez celoten hod. Opazujte servo obremenitev (razmiki pomenijo, da se zavorni obroč vleče). Poslušajte, če med obračanjem osi B prihaja do nenormalnih zvokov na zavornem območju.

 

C axis Installation

Zahteve: Preverite, ali je stroj opremljen z regulatorji zavor. Sklicujte se na naslednje dokumente AD: Servisni komplet regulatorja zavore UMC – AD0601

1

Z očesnim vijakom, nameščenim na T-2194A, dvignite C-os z viličarjem ali žerjavom.

2

Ponovno namestite C-os na B-os in namestite zgornje 4 vijake. 

3

Odstranite T-2194A in namestite  4 vijake.

4

Preostale 4 vijake namestite pod TELO C-osi. Pazite, da privijete vse vijake.

Glejte tabelo  navorovHaas

 

5

Namestite medeninasti sredinski čep na pladenj B-osi.

Opozorilo:  Pred namestitvijo čepov preverite, ali je postopek odzračevanje zavor B-osi končan.

6

Namestite vse vtiče v ohišje C-osi.

7

 Priključite vse kable in hidravlične vode na C-os. Ponovno namestite sprednjo rotacijsko oporo. 

Glejte UMC-500/750/1000, odzračevanje rotacijske zavore – AD0496 za odzračevanje zavore C-osi

Izvedite popoln pregled geometrije:

Inšpekcijsko poročilo za EA0420 UMC-500

Inšpekcijsko poročilo za EA0373 UMC-750

Inšpekcijsko poročilo za EA0418 UMC-1000

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.