MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC- Asse B - Piatto con kit di manutenzione spina - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023

UMC- Asse B - Piatto con kit di manutenzione spina


AD0667

UMC- Asse B - Piatto con kit di manutenzione spina - AD0667

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Strumenti necessari Back to Top

Introduzione

Questa procedura spiega come sostituire  il piatto dell'asse B acceso Riavvia le macchine UMC.  

Nota:  Per identificare quale iterazione di questi modelli di macchina si sta trattando, fare riferimento a UMC-750 Versione macchina - Identificazione.

Questo documento si applica al seguente kit:

  • 93-3784 B PIATTO CON KIT SVC SPINA (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B PIATTO CON KIT SVC SPINA (UMC-750/SS e UMC-1000/SS)

Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.

Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.

Strumenti necessari

  • Assistenza al sollevamento T-2194A
  •  T-0128 per supporto indicatore freno UMC-750/1000 o T-0129 per supporto indicatore freno UMC-500
  • 5% GRASSO MOBIL MOLY (P/N: 99-1792)

C Axis Removal

1

Disabilitare l’asse C modificando il parametro da 7.004 a 1.

2

Rimuovere il coperchio inferiore per l’asse C . Quindi, scollegare il servomotore dell’asse C e la bilancia.

3

Rimuovere i 4 bulloni che fissano il corpo dell’asse C al piatto dell’asse B. (Vedere Immagine)

4

Rimuovere i 4 bulloni a occhio.

5

Installare l'ausilio di sollevamento T-2194A.

6

Rimuovere i bulloni e gli spessori di supporto del telaio A. Quindi, rimuovere il supporto ad A rotobasculante.

7

Utilizzare il bullone a occhiello installato sulla T-2194A per sollevare l’asse C con un carrello elevatore o una gru.

8

Rimuovere i restanti bulloni che fissano il corpo dell’asse C al piatto dell’asse B. (Vedere Immagine)

9

Rimuovere il gruppo asse B/C dalla macchina

B Axis Platter Removal

1

Ora che l’asse C è fuori dal percorso, controllare il runout del foro centrale dell’asse B. Registrare questa lettura.

Nota: Registrare il valore in Impostazione 254 Interasse rotante a cinque assi. A seconda dell'impostazione dell'indicatore, potrebbe essere necessario impostare l'impostazione 254 su Zero per evitare false letture.

2

  • Comandare per primo l’asse Y in posizione iniziale.
  • Premere il tasto emergency stop (arresto di emergenza).
  • Aprire il pannello lubrificante sul lato cambio utensile della macchina.
  • Ruotare la valvola a sfera mostrata per tagliare l’aria dalla macchina.
    • Le alette della valvola devono essere perpendicolari al tubo.
  • Eliminare la pressione dell’aria in eccesso dalla macchina tirando e tenendo l’anello sulla valvola di spurgo fino a quando non si sente più l’aria fuoriuscire.
  • Nota: L’estrazione iniziale dell’anello farà suonare un suono. Questo è normale.

3

  • Rimuovere i pannelli di lamiera sul retro dell'involucro per accedere al gruppo freno dell'asse B. 
  • Individuare la linea idraulica [1] e i booster del freno dell'asse B [2]

4

 
  • Rimuovere la linea del freno da entrambi i booster dell'asse B

Importante: Se l'alimentazione dell'aria non viene scollegata ed eliminata dalla macchina prima di iniziare la procedura, si verificheranno danni all'anello del freno.

5

  • Installazione di un maschio 7/16"-20 Raccordo BOSS-RING-RING (numero trattino -04) nel booster dove è stata rimossa la linea del freno.

6

  • Aprire il pannello lubrificante sul lato cambio utensile della macchina.
  • Ruotare la valvola a sfera mostrata per far tornare l’aria alla macchina.
    • Le alette della valvola devono essere parallele al tubo.

7

 
  • Rimuovere la linea idraulica dal freno dell'asse B rimuovendo il raccordo mostrato. 

8

Prima di continuare, assicurarsi che il servofreno sia scollegato dalla rotella. Se il freno viene pressurizzato con il piatto rimosso, esso diventa danneggiato oltre il recupero.

9

Rimuovere il piatto.

10

Ispezionare le superfici dei freni.

B Axis Platter Installation

1

Rivestire la superficie del diametro esterno dell'anello freno con il MOBIL MOLY GREASE al 5% (99-1792)

Durante l’installazione del piatto dell'asse B, lasciare i bulloni di montaggio serrati a mano.

Collegare tutti i raccordi idraulici e del booster del freno e fare riferimento a UMC-500/750/1000 Spurgo del freno rotante - AD0496 per spurgare il freno dell'asse B

2

Bloccare il freno dell'asse B (questo centra il piatto dell'asse B sull'anello del freno) e serrare gradualmente i bulloni di montaggio del piatto dell'asse B. Fare riferimento alla tabella delle  coppie di serraggio Haas

Dopo aver serrato i bulloni, verificare il fuori corsa del diametro interno della barra centrale del piatto dell'asse B. 

Ruotare l'asse B per tutta la corsa. Osservare il servocarico (i perforatori indicherebbero che l'anello del freno sta trascinando). Ascoltare se vi sono rumori anomali dall'area del freno mentre l'asse B ruota.

 

C axis Installation

Requisito: Verificare che la macchina sia dotata di regolatori freno. Fare riferimento ai seguenti documenti AD: Kit di manutenzione regolatore servofreno UMC - AD0601

1

Utilizzare il bullone a occhiello installato sulla T-2194A per sollevare l’asse C con un carrello elevatore o una gru.

2

Reinstallare l'asse C su B asse e installare i primi 4 bulloni 

3

Rimuovere T-2194A e installare il 4 bulloni

4

Installare i restanti 4 bulloni sotto il CORPO asse C. Assicurarsi di serrare tutti i bulloni.

Fare riferimento alla tabella delle  coppie di serraggio Haas

 

5

Installare la spina centrale in ottone nel piatto dell'asse B.

Attenzione: Verificare che la procedura di spurgo del freno dell'asse B sia completa prima di installare i tappi.

6

Installare tutti i tappi nel corpo dell'asse C.

7

 Collegare tutti i cavi e le linee idrauliche all'asse C. Reinstallare il supporto anteriore rotante. 

Fare riferimento a UMC-500/750/1000 Spurgo del freno rotante - AD0496 per spurgare il freno dell'asse C

Eseguire un controllo completo della geometria:

Rapporto di ispezione EA0420 UMC 500

Rapporto di ispezione EA0373 UMC 750

Rapporto di ispezione EA0418 UMC 1000

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.