UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667

서비스 홈 방법 절차 UMC- B축 - 플러그 서비스 키트가 포함된 플랫터 - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023

UMC- B축 - 플러그 서비스 키트가 포함된 플랫터


AD0667

UMC- B축 - 플러그 서비스 키트가 포함된 플랫터 - AD0667

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 필요한 도구 Back to Top

개요

이 절차는 리부트 UMC 기계에서 B축 플랫터를 교체하는 방법을 설명합니다.  

참고: 사용 중인 이러한 기계 모델의 새 부품을 확인하려면  UMC-750 기계 버전-식별을 참조하십시오.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-3784 B PLATTER W/PLUG SVC KIT (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B PLATTER W/PLUG SVC KIT(UMC-750/SS 및 UMC-1000/SS)

해당 절차에 대해 지식과 자격을 갖춘 사람이 아닐 경우 기계 장치나 전기 장츼의 수리나 정비 절차를 이행해서는 안됩니다.

적절한 교육과 인증을 받은 공인된 직원만 수리 절차를 수행해야 합니다.

여기에 있는 모든 정보는 참조 및 설명 목적으로만 Haas 기계 소유자를 위해 제공됩니다. Haas Automation은 귀하가 수행하는 수리에 대해 책임을 지지 않습니다. Haas 직영 창고 매장 유통업체에서 제공하는 서비스 및 수리만 보장됩니다.

필요한 도구

  • 리프팅 보조 장치 T-2194A
  •  UMC-750/1000 브레이크 인디케이터 홀더용 T-0128 또는 UMC-500 브레이크 인디케이터 홀더용 T-0129
  • 5% 모빌 몰리 그리스(P/N: 99-1792)

C Axis Removal

1

파라미터 7.004를 1로 변경하여 C축을 비활성화합니다.

2

C축에서 하단 커버를 제거합니다. 그런 다음 C축 서보 모터와 스케일의 배선을 해제합니다.

3

C축 본체를 B축 플랫터에 부착하는 4개의 볼트를 제거합니다. (이미지 참조)

4

이 4개의 볼트를 제거하십시오.

5

T-2194A 리프팅 보조 장치를 설치합니다.

6

A프레임 지지 볼트와 쉼을 제거합니다. 그런 다음, A프레임 지지대를 제거합니다.

7

T-2194A에 설치된 아이 볼트를 사용하여 지게차 또는 크레인으로 C축을 들어 올립니다.

8

C축 본체를 B축 플랫터에 부착하는 남아있는 볼트를 제거합니다. (이미지 참조)

9

기계에서 C축 어셈블리를 제거합니다.

B Axis Platter Removal

1

이제 C축이 제거되었으므로 B축 중앙 보어의 흔들림을 점검합니다. 이 판독 값을 기록하십시오.

참고:설정 254 5축 로터리 중심 거리에 값을 기록하십시오. 인디케이터 설정에 따라 잘못된 판독을 방지하기 위해 설정 254를 0으로 설정해야 할 수 있습니다.

2

  • B축과 C축을 원점으로 되돌립니다.
  • 비상 정지 버튼을 누릅니다.
  • 기계의 공구 교환장치 쪽에 있는 윤활 패널을 엽니다.
  • 기계의 공기를 차단하기 위해 표시된 볼 밸브를 회전합니다.
    • 밸브의 날개는 파이프에 수직이어야 합니다.
  • 공기가 빠져 나가는 소리가 더 이상 들리지 않을 때까지 퍼지 밸브의 링을 잡아 당겨 과도한 공기 압력을 기계에서 제거하십시오.
  • 참고: 링을 처음 당기면 터지는 소리가납니다. 이 상태는 정상입니다.

3

  • 엔클로저 뒷면의 판금 패널을 제거하여 B축 브레이크 어셈블리에 접근합니다. 
  • 유압 라인 [1] 및 B축 브레이크 부스터 [2]를 찾습니다

4

 
  • 두 B축 부스터에서 브레이크 라인을 제거합니다

중요: 절차를 시작하기 전에 공기 공급이 분리되지 않고 기계에서 제거되지 않으면 브레이크 링이 손상됩니다.

5

  • 수 7/16"-20 O-링 보스 피팅(대시 번호 -04)을 브레이크 라인이 제거된 부스터에 설치합니다.

6

  • 기계의 공구 교환장치 쪽에 있는 윤활 패널을 엽니다.
  • 기계로 공기를 되돌리기 위해 표시된 볼 밸브를 회전합니다.
    • 밸브의 날개는 파이프에 평행이어야 합니다.

7

 
  • 표시된 피팅을 제거하여 B축 브레이크에서 유압 라인을 제거합니다. 

8

계속하기 전에 브레이크 부스터가 로터리에서 분리되어 있는지 확인하십시오. 플랫터를 제거한 상태에서 브레이크에 압력을 가하면 복구할 수 없을 정도로 손상됩니다.

9

플랫터를 제거하십시오.

10

브레이크 표면을 점검하십시오.

B Axis Platter Installation

1

브레이크 링 OD 표면을 5% MOBIL MOLY GREASE(99-1792)로 코팅하십시오.

B축 플랫터를 설치할 때는 장착 볼트를 손으로 꽉 조입니다.

모든 브레이크 부스터와 유압 피팅을 연결하고 UMC-500/750/1000 로터리 브레이크 블리드 - AD0496을 참조하여 B축 브레이크를 블리딩합니다

2

B축 브레이크를 고정하고(브레이크 링 위의 B축 플래터 중앙에 위치함) B축 플래터 장착 볼트에 점차적으로 토크를 가합니다.  Haas 토크 차트를 참조합니다.

볼트를 조이면 B축 플랫터 센터 보어의 ID 런아웃을 확인합니다. 

전체 이동에 대해 B축을 회전합니다. 서보 부하를 관찰하십시오(스파이크는 브레이크 링이 끌리고 있음을 나타냄). B축이 회전하면서 브레이크 부분에서 이상한 소리가 나는지 들어보세요.

 

C axis Installation

요구 사항: 기계에 브레이크 레귤레이터가 장착되어 있는지 확인하십시오. 다음 AD 문서를 참조하십시오. UMC 브레이크 부스터 레귤레이터 서비스 키트 - AD0601

1

T-2194A에 설치된 아이 볼트를 사용하여 지게차 또는 크레인으로 C축을 들어 올립니다.

2

C축을 B축에 다시 설치하고 상단 4개의 볼트를 설치합니다. 

3

T-2194A를 제거하고 4개의 볼트를 설치합니다.

4

C축 본체 아래에 나머지 4개의 볼트를 설치합니다. 모든 볼트를 조입니다.

 Haas 토크 차트를 참조합니다.

 

5

황동 중앙 플러그를 B축 플랫터에 설치합니다.

 경고: 플러그를 설치하기 전에 B축 브레이크 블리딩 절차가 완료되었는지 확인합니다.

6

모든 플러그를 C축 본체에 설치합니다.

7

 모든 케이블과 유압 라인을 C축에 연결합니다. 회전식 전면 지지대를 다시 설치합니다. 

UMC-500/750/1000 로터리 브레이크 블리드 - AD0496을 참조하여 C축 브레이크를 빼내십시오.

전체 형상 검사를 수행합니다.

EA0420 UMC 500 검사 보고서

EA0373 UMC 750 검사 보고서

EA0418 UMC 1000 검사 보고서