UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667

服务主页 方法程序 UMC - B 轴 - 带插头服务套件的转盘 - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023

UMC- B 轴 - 带插头服务套件的转盘


AD0667

UMC - B 轴 - 带插头服务套件的转盘 - AD0667

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 所需工具 Back to Top

简介

此过程说明如何在重启 UMC 机床上更换 B 轴转盘。

注意: 要确定您正在使用这些机床型号的哪个迭代,请参阅 UMC-750 机床版本 - 识别。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-3784  B 转盘,带插头 SVC 套件 (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B 转盘,带插头 SVC 套件(UMC-750/SS 和 UMC-1000/SS)

除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。

只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。

本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。

所需工具

  • 起重工具 T-2194A
  •  用于 UMC-750/1000 制动指示器支架的 T-0128,或用于 UMC-500 制动指示器支架的 T-0129
  • 5% MOBIL MOLY 润滑脂(P/N:99-1792)

C Axis Removal

1

通过将参数 7.004 更改为 1 以禁用 C 轴。

2

拆下 C 轴的底盖。然后,断开 C 轴伺服电机和天平的接线。

3

卸下将 C 轴主体连接到 B 轴转盘的 4 个螺栓。(见图片)

4

移除该 4 只螺栓。

5

安装 T-2194A 起重工具。

6

移除A 形框架支柱螺栓和垫片。拆下 A 形框架支柱。

7

使用 T-2194A 上安装的螺栓,通过叉车或起重机将 C 轴抬起。

8

卸下其他将 C 轴主体连接到 B 轴转盘的螺栓。(见图片)

9

移除机床设备的 C 轴总成。

B Axis Platter Removal

1

如 C 轴被挡住,请查看 B 轴中心孔是否跳动。记录该读数。

说明:记录“设置 254  5 轴转台中心距离”中的值 根据指示器的设置,可能需要将设置 254 设置为零,以防止读数错误。

2

  • 首先将 B 轴和 C 轴返回原位。
  • 按下急停按钮。
  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
  • 旋转所示的球阀,以切断机床内的空气供应。
    • 阀门的翼板应垂直于管线。
  • 拉动并按住放气阀上的环,以清除机床设备内多余的气压,直到不再听到漏气的声音。
  • 注意:如初次拉动该环,会发出爆裂声。这是正常的。

3

  • 拆下护罩背面的钣金面板,以检修 B 轴制动组件。 
  • 找到液压管路 [1] 和 B 轴制动助力器 [2]

4

 
  • 从两个 B 轴助力器上拆下制动管路

重要:如果在开始程序之前未断开空气供应并从机床中清除空气供应,则将发生制动环损坏。

5

  • 将阳头 7/16"-20 O 形环 Boss 配件(-04)安装至助力器(已移除制动管路)内。

6

  • 打开机床换刀装置侧面的润滑面板。
  • 旋转所示的球阀将空气排回机床设备内。
    • 阀门的翼板应与管路平行。

7

 
  • 通过拆下所示配件,从 B 轴制动器上移除液压管路。 

8

继续操作前,请确保制动助力器与转台断开。如果在移除转盘的情况下对制动器加压,其将损坏而无法恢复。

9

移除转盘。

10

检查制动器表面。

B Axis Platter Installation

1

用 5% 美孚 MOLY 润滑脂 (99-1792) 涂抹制动环外径表面

安装 B 轴转盘,用手拧紧安装螺栓。

连接所有与制动助力器和液压配件,并 参阅 UMC-500/750/1000 转台制动器排气 - AD0496 为 B 轴制动器排气

2

夹紧 B 轴制动器(这将使 B 轴转盘在制动环上居中)并逐渐拧紧 B 轴转盘安装螺栓。参考  Haas  扭矩图

拧紧螺栓后,核实 B 轴转盘中心孔内径的跳动。

在整个行程中旋转 B 轴。观察伺服负载(尖峰表示制动环正在拖动)。听听 B 轴旋转时制动区域是否有异响。

 

C axis Installation

要求:验证机床是否配备了制动调节器。请参考以下 AD 文档:UMC 制动助力器调节器维修套件 - AD0601

1

使用 T-2194A 上安装的螺栓,通过叉车或起重机将 C 轴抬起。

2

将 C 轴重新安装到 B 轴并 安装顶部 4 个 螺栓 

3

拆下 T-2194A 并安装  4 个螺栓

4

在 C 轴 体下安装剩余 4 个 螺栓。务必拧紧所有螺栓。

参考  Haas  扭矩图

 

5

将黄铜中心插头安装到 B 轴转盘

***警告:在安装插头前,验证 B 轴制动器排气程序是否已完成。

6

将所有插头安装到 C 轴主体中。

7

 将所有电缆和液压管路连接到 C 轴。重新安装转台前支架。 

参阅 UMC-500/750/1000 转台制动器排气 - AD0496 以排空 C 轴制动器

执行完整的几何检查:

EA0420 UMC 500 检验报告

EA0373 UMC 750 检验报告

EA0418 UMC 1000 检验报告