MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667

サービス ホーム 手順 UMC-B軸 - プラグサービスキット付きプラッタ - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023

UMC-B軸 - プラグサービスキット付きプラッタ


AD0667

UMC-B軸 - プラグサービスキット付きプラッタ - AD0667

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な工具 Back to Top

はじめに

この手順では、 再起動UMC機械のB軸プラッタ 交換方法を説明します。  

注: お手元の機械モデルの設計を識別するには、 UMC-750 機械バージョン - 識別を参照してください。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-3784  Bプラッタ、プラグSVCキット付き(UMC-500/SS)
  • 93-3783 Bプラッタ、プラグSVCキット付き(UMC-750/SSおよびUMC-1000/SS)

プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械的または電気的な機械の修理やサービス手順を実行しないでください。

この修理手順は、適切なトレーニングと認定を受けた権限ある担当者のみが実行する必要があります。

ここに記載されているすべての情報は、参照および説明のみを目的として、Haas機械のオーナー向けに提供されています。Haas Automationは、お客様が行った修理について責任を負いかねます。HAASファクトリーアウトレットの正規販売代理店が提供するサービスと修理のみが保証の対象となります。

必要な工具

  • リフティングエイドT-2194A
  • UMC-750/1000ブレーキインジケーターホルダーの場合は T-0128、UMC-500ブレーキインジケーターホルダーの場合はT-0129
  • 5%モービルモリブデングリース(P/N:99-1792)

C Axis Removal

1

パラメータ7.004を1に変更して、C軸を無効にします。

2

C軸から下部カバーを取り外します。次にC軸サーボモーターとスケールを取り外します。

3

C軸本体をB軸プラッターに取り付けている4つのボルトを取り外します。(画像を参照)

4

これらの4つのボルトを取り外します。

5

T-2194Aリフティングエイドを取付けます。

6

Aフレームのサポートボルトとシムを取り外します。A フレームサポートを取外します。

7

T-2194Aに取り付けられているアイボルトを使用して、フォークリフトまたはクレーンでC軸を吊り上げます。

8

C軸本体をB軸プラッターに取り付けている残りのボルトを取り外します。(画像を参照)

9

機械からC軸アセンブリを取り外します。

B Axis Platter Removal

1

これでC軸が邪魔にならないので、B軸のセンターボアのランアウトを確認してください。この読みを記録します。

注記:設定254  5軸ロータリー中心距離の値を記録します。インジケーターのセットアップによっては、誤った読み取りを防ぐために設定254をゼロに設定する必要がある場合があります。

2

  • B軸とC軸をホームに戻します。
  • 非常停止ボタンを押します。
  • 機械のツールチェンジャー側の潤滑パネルを開きます。
  • 図のボール弁を回して、機械への空気を遮断します。
    • 弁のウィングは、パイプに対して垂直である必要があります。
  • 空気が漏れる音が聞こえなくなるまで、パージ弁のリングを引いたままにして、機械から過剰な気圧をパージします。
  • 注記:リングを始めて引くと、ポップ音がします。これは正常です。

3

  • カバーの背面にあるシートメタルパネルを取り外して、B軸ブレーキアセンブリにアクセスします。 
  • 油圧ライン[1]とB軸ブレーキブースター[2]の位置を確認します

4

 
  • 両方のB軸ブースターからブレーキラインを取り外します

重要:手順を開始する前に、空気供給が切断されておらず、機械からパージされていない場合、ブレーキリングが損傷します。

5

  • オスの7/16"-20 Oリングボスフィッティング(ダッシュ番号-04)を、ブレーキラインが取り外されたブースターに取り付けます。

6

  • 機械のツールチェンジャー側の潤滑パネルを開きます。
  • 図のボール弁を回して、機械の空気を戻します。
    • 弁のウィングは、パイプと平行である必要があります。

7

 
  • 図の継手を外し、B軸ブレーキから油圧ラインを取り外します。 

8

続行する前に、ブレーキブースターがロータリーから切り離されていることを確認してください。プラッターを取り外した状態でブレーキに圧力をかけると、回復不能な損傷を受けます。

9

プラッターを取り外します。

10

ブレーキ面を点検します。

B Axis Platter Installation

1

ブレーキリングの外径面に5%のMOBIL MOLY GREASE(99-1792)を塗布します。

B軸プラッタを取り付ける場合は、取付けボルトを手で締めたままにします。

すべてのブレーキブースターと油圧継手を接続し、UMC-500/750/1000ロータリーブレーキブリード - AD0496を参照して、B軸ブレーキをブリードします。

2

B軸ブレーキをクランプし(これにより、B軸プラッタがブレーキリングの中央に配置されます)、B軸プラッタ取り付けボルトに徐々に締めます。Haasトルクチャートを参照します。

ボルトを締めたら、B軸プラッタセンターボアのIDのランアウトを確認します。 

移動全体にわたってB軸を回転させます。サーボ負荷を観察します(スパイクはブレーキリングが引きずっていることを示します)。B軸回転時にブレーキエリアから異音がするか聞いてください。

 

C axis Installation

要件: 機械にブレーキレギュレーターが装備されていることを確認します。以下のADドキュメントを参照してください。UMCブレーキブースターレギュレーターサービスキット-AD0601

1

T-2194Aに取り付けられているアイボルトを使用して、フォークリフトまたはクレーンでC軸を吊り上げます。

2

C軸をB 軸に再度取り付け、上部の4本の ボルト を取り付けます 

3

T-2194Aを取り外し、 4本のボルトを取り付けます

4

残りの4本の ボルトを C軸ボディの下に取付けます。必ずすべてのボルトを締付けてください。

Haasトルクチャートを参照します。

 

5

真ちゅう製センタープラグをB軸プラッタに取り付けます。

警告: プラグを取付ける前に、B軸ブレーキのブリード手順が完了していることを確認してください。

6

すべてのプラグをC軸本体に取り付けます。

7

 すべてのケーブルと油圧ラインをC軸に接続します。ロータリーフロントサポートを再度取り付けます。 

C軸ブレーキをブリードするには、UMC-500/750/1000ロータリーブレーキブリード - AD0496を参照してください。

以下の完全な形状チェックを実行します。

EA0420 UMC-500検査レポート

EA0373 UMC-750検査レポート

EA0418 UMC-1000検査レポート