MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

Início da Assistência Procedimento como fazer Veio 40/50-Taper-Encoder hubbed-substituição-AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40/50-veio cônico-Encoder hubbed -substituição


AD0182

_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Fevereiro de 2008:

Veio 40/50-Taper-Encoder hubbed-substituição-AD0182

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 passos) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 passos) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 passos) Back to Top

Introduction

Este procedimento informa como remover e instalar um codificador com um Hub. Execute este procedimento em VMCs e HMCs com um codificador do veio do hubbed do atarraxamento 40-Taper ou do 50-Taper. 

Não execute este procedimento para um codificador com um veio. Se tiver um codificador óptico com um veio, consulte o 40/50-Taper veio-Optical Encoder substituição.

Parts Required

  • P/N 93-1902 ENCODER MAGNÉTICO HAAS-NOVA ASA

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Prima [POWER OFF].

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Retire as tampas da cabeça do veio conforme necessário.

Retire os (3) parafusos [1] e as (3) arruelas [2] que fixam a macho [3] do codificador.

Retire a macho do codificador.

Desligue o cabo do codificador [4].

2

Afrouxe os (2) parafusos [1] na braçadeira do colar.

3

Retire o parafuso e o pequeno espaçador [1] do suporte. Retire o espaçador e a arruela grandes [2].

Guarde-os para a montar.

4

Retire o conjunto do codificador do veio do motor.

5

Remover a macho do codificador de substituição.

Fixe o codificador de substituição ao suporte de substituição. Utilize os parafusos (2).

Execute estas etapas na ordem oposta para instalar o conjunto do codificador no veio do motor.

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Remova o painel de acesso para obter acesso ao codificador.

Retire os parafusos (3) que fixam a macho do codificador.

Retire a tampa do codificador.

2

Retire os (2) parafusos [1] que fixam o codificador ao suporte.

Retire o cabo de aterramento [2].

Desligue o cabo do codificador [3].

3

Retire os (2) parafusos [1] que fixam o suporte [2] ao motor do spindlemotor do spindle.

Retire o suporte.

Descarte o suporte.

4

Afrouxe os (2) parafusos [1] na braçadeira do colar.

5

Retire o conjunto do codificador do veio do motor.

Execute estes passos pela ordem oposta para instalar o conjunto novo do codificador no veio do motor.

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

Se você tem um veio 40-Taper:

Use um calibrador de lâminas.

Meça a distância entre o suporte e a arruela.

A distância deve estar entre 0,02"-0,04" (0,5 mm-1 mm).

Se a distância não estiver correta:

  • Afrouxe os parafusos do colar.
  • Mova o codificador para cima ou para baixo no veio do motor. Isso altera a distância.
  • Aperte os parafusos do colarinho.
  • Medir a distância novamente.
  • Repita as etapas acima até que a distância esteja correta.

Aperte o parafuso do suporte do codificador.

2

Se você tem um veio 50-Taper:

Use um calibrador de lâminas.

Meça o espaço na asa como mostrado. 1.)

A distância deve estar entre 0,02"-0,04" (0,5 mm-1 mm).

Se a distância não estiver correta:

  • Afrouxe os parafusos do colar.
  • Mova o codificador para cima ou para baixo no veio do motor. Isso altera a distância.
  • Aperte os parafusos do colarinho.
  • Medir a distância novamente.
  • Repita as etapas acima até que a distância esteja correta.

Aperte os parafusos do suporte do codificador.

Aperte os parafusos do codificador.

3

Opere o spindle no sentido horário durante 1 minuto [1].

Olhe o calibre de carga do motor do veio [2].

O codificador é ajustado corretamente se o valor for inferior a 20%.

Repita o passo 2 se o valor for superior a 20%.

Se o valor for superior a 20%, certifique-se de que os parâmetros do codificador estão corretos. Consulte Verificador de parâmetros.

4

Opere o veio em 25%, 50% e 100% [1] da velocidade máxima.

 Note: neste exemplo, a velocidade máxima é de 7 500 RPM.

Certifique-se de que o RPM no programa [1] é o mesmo que o RPM no visor [2].

Se esses valores de RPM não forem os mesmos, certifique-se de que os parâmetros do codificador estejam corretos. Consulte Verificador de parâmetros.

Quando os valores estiverem correctos, certifique-se de que todos os parafusos estão correctamente apertados.

5

Consulte o procedimento de orientação do spindleorientação do spindle aplicável.

  • VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do spindle-parâmetro 257
  • VMC-trocador de ferramentas de guarda-chuva-deslocamento de orientação do spindle-parâmetro 257

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.