My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

Service Home How-To-Verfahren SK 40/SK50-Spindel – Encoder mit Nabe – Austausch – AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

SK 40-/SK 50-Spindel – Encoder mit Nabe – Austausch


AD0182

Gilt für Maschinen ab: Februar, 2008

SK 40/SK50-Spindel – Encoder mit Nabe – Austausch – AD0182

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 Schritte) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 Schritte) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 Schritte) Back to Top

Introduction

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie einen Encoder mit einer Nabe ausbauen und einbauen. Führen Sie dieses Verfahren bei VMCs und HMCs mit einem 40-Kegel oder 50-Kegel Nabenspindel-Encoder durch. 

Führen Sie dieses Verfahren nicht bei einem Drehgeber mit Nabe durch. Wenn Sie über einen optischen Encoder mit einer Welle verfügen, beachten Sie das Verfahren SK 40-/SK 50-Spindel – Austausch des optischen Encoders.

Parts Required

  • P/N 93-1902 MAGNETISCHER ENCODER VON HAAS – NEUER FLÜGEL

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Entfernen Sie bei Bedarf die Abdeckungen des Spindelkopfs.

Entfernen Sie die (3) Schrauben [1] und die (3) Unterlegscheiben [2], mit denen die Abdeckung [3] des Encoders befestigt ist.

Entfernen Sie die Encoderabdeckung.

Trennen Sie das Encoder-Kabel [4].

2

Lösen Sie die (2) Schrauben [1] an der Klemmschelle.

3

Entfernen Sie die Schraube und den kleinen Distanzhalter [1] von der Halterung. Entfernen Sie den großen Distanzhalter und die Unterlegscheibe [2].

Bewahren Sie diese für die Montage auf.

4

Entfernen Sie die Encoder-Baugruppe von der Motorwelle.

5

Entfernen Sie die Abdeckung des Ersatz-Encoders.

Befestigen Sie den Ersatz-Encoder an der Ersatzhalterung. Verwenden Sie die (2) Schrauben.

Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um die Encoder-Baugruppe auf der Motorwelle zu montieren.

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Entfernen Sie die Zugangsabdeckung, um Zugang zum Encoder zu erhalten.

Entfernen Sie die (3) Schrauben, mit denen die Abdeckung des Encoders befestigt ist.

Entfernen Sie die Geberabdeckung.

2

Entfernen Sie die (2) Schrauben [1], mit denen der Encoder an der Halterung befestigt ist.

Entfernen Sie das Erdungskabel [2].

Trennen Sie das Encoder-Kabel [3].

3

Entfernen Sie die (2) Schrauben [1], mit denen die Halterung [2] am Spindelmotor befestigt ist.

Nehmen Sie den Sicherungsblock heraus.

Entsorgen Sie die Halterung.

4

Lösen Sie die (2) Schrauben [1] an der Klemmschelle.

5

Entfernen Sie die Encoder-Baugruppe von der Motorwelle.

Führen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die neue Encoderbaugruppe auf der Motorwelle zu installieren.

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

Wenn Sie eine 40-Taper-Spindel haben:

Verwenden Sie ein Messgerät.

Messen Sie den Abstand zwischen der Halterung und der Unterlegscheibe.

Der Abstand muss zwischen 0,02"- 0,04" (0,5 mm - 1 mm) liegen.

Wenn der Abstand nicht korrekt ist:

  • Lösen Sie die Schrauben der Manschette.
  • Bewegen Sie den Encoder auf der Motorwelle nach oben oder unten. Dadurch wird der Abstand geändert.
  • Ziehen Sie die Schrauben der Manschette fest.
  • Messen Sie den Abstand erneut.
  • Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der Abstand korrekt ist.

Ziehen Sie die Schraube der Encoder-Halterung an.

2

Wenn Sie eine 50-Taper-Spindel haben:

Verwenden Sie eine Fühlerlehre.

Messen Sie den Abstand im Flügel wie abgebildet. [1].

Der Abstand muss zwischen 0,02"- 0,04" (0,5 mm - 1 mm) liegen.

Wenn der Abstand nicht korrekt ist:

  • Lösen Sie die Schrauben der Manschette.
  • Bewegen Sie den Encoder auf der Motorwelle nach oben oder unten. Dadurch wird der Abstand geändert.
  • Ziehen Sie die Schrauben der Manschette fest.
  • Messen Sie den Abstand erneut.
  • Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der Abstand korrekt ist.

Ziehen Sie die Schrauben der Encoder-Halterung an.

Ziehen Sie die Schrauben des Encoders an.

3

Betreiben Sie die Spindel 1 Minute lang im Uhrzeigersinn [1].

Beobachten Sie die Belastungsanzeige des Spindelmotors [2].

Der Encoder ist korrekt eingestellt, wenn der Wert unter 20 % liegt.

Wiederholen Sie Schritt 2, wenn der Wert über 20 % liegt.

Wenn der Wert über 20 % liegt, stellen Sie sicher, dass die Encoder-Parameter korrekt sind. Siehe Parameter Checker.

4

Betreiben Sie die Spindel mit 25 %, 50 % und 100 % [1] der maximalen Drehzahl.

 HINWEIS: In diesem Beispiel beträgt die Höchstgeschwindigkeit 7.500 U/min.

Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl im Programm [1] mit der Drehzahl auf der Anzeige [2] übereinstimmt.

Wenn diese Drehzahlwerte nicht identisch sind, vergewissern Sie sich, dass die Encoder-Parameter korrekt sind. Siehe Parameter Checker.

Wenn die Werte korrekt sind, stellen Sie sicher, dass alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

5

Beachten Sie das entsprechende Verfahren zur Spindelorientierung.

  • VMC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – Parameter 257
  • VMC – Trommel-Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – Parameter 257

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.