MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

Service Home Instructieprocedure 40/50-conus spil-hubbed encoder-vervanging-AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40/50-conus spil-hubbed encoder -vervanging


AD0182

Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Februari, 2008

40/50-conus spil-hubbed encoder-vervanging-AD0182

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 stappen) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 stappen) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 stappen) Back to Top

Introduction

Deze procedure vertelt u hoe u een coderingsprogramma verwijdert en installeert met een hub. Deze procedure uitvoeren op vmcs en HMCS met een 40-conus of 50-conus hubmodus spil encoder. 

Voer deze procedure niet uit voor een encoder met een as. Als u een optische Encoder met een as hebt, raadpleeg dan de 40/50-conus spil-optische encoder vervanging.

Parts Required

  • P/N 93-1902 HAAS MAGNETISCHE ENCODER-NIEUWE VLEUGEL

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Druk op [POWER OFF].

 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

Verwijder de afdekkingen van de spil indien nodig.

Verwijder de (3) schroeven [1] en de (3) ringen [2] die de afdekking [3] van de encoder bevestigen.

Verwijder het deksel van de encoder.

Koppel de encoderkabel los [4].

2

Draai de (2) schroeven [1] op de halsband klem los.

3

Verwijder de schroef en de kleine afstandsstuk [1] van de beugel. Verwijder de grote afstandsstuk en de ring [2].

Bewaar deze voor de installatie.

4

Verwijder de encoder assemblage van de motoras.

5

Verwijder de afdekking van de vervangende encoder.

Bevestig de vervangende encoder aan de vervangende beugel. Gebruik de (2) schroeven.

Voer deze stappen uit in de tegenovergestelde volgorde om de encoder assemblage op de motoras te installeren.

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Verwijder het toegangsvenster om toegang te krijgen tot het coderingsprogramma.

Verwijder de (3) schroeven waarmee de afdekking van de encoder wordt bevestigd.

Verwijder het deksel van de encoder.

2

Verwijder de (2) schroeven [1] die de encoder aan de beugel bevestigen.

Verwijder de grondkabel [2].

Koppel de encoderkabel los [3].

3

Verwijder de (2) schroeven [1] die de beugel [2] aan de spilmotor bevestigen.

Verwijder de beugel.

Gooi de beugel weg.

4

Draai de (2) schroeven [1] op de halsband klem los.

5

Verwijder de encoder assemblage van de motoras.

Voer deze stappen in de tegenovergestelde volgorde uit om een nieuwe encoder op de motoras te installeren.

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

Als u een 40-opname spilneus SK40 hebt:

Gebruik een taster gauge.

Meet de afstand tussen de beugel en de ring.

De afstand moet liggen tussen 0,02"-0,04" (0,5 mm-1 mm).

Als de afstand niet klopt:

  • Draai de schroeven van de halsband los.
  • Beweeg de encoder hoger of lager op de as van de motor. Dit verandert de afstand.
  • Draai de schroeven van de halsband vast.
  • Meet de afstand opnieuw.
  • Herhaal de bovenstaande stappen totdat de afstand correct is.

Draai de schroef van de encoder beugel vast.

2

Als u een 50-conus spil hebt:

Gebruik een taster gauge.

Meet de ruimte in de vleugel zoals afgebeeld. 1.)

De afstand moet liggen tussen 0,02"-0,04" (0,5 mm-1 mm).

Als de afstand niet klopt:

  • Draai de schroeven van de halsband los.
  • Beweeg de encoder hoger of lager op de as van de motor. Dit verandert de afstand.
  • Draai de schroeven van de halsband vast.
  • Meet de afstand opnieuw.
  • Herhaal de bovenstaande stappen totdat de afstand correct is.

Draai de schroeven van de encoder beugel vast.

Draai de encoder schroeven vast.

3

Bedien de spil 1 minuut rechtsom [1].

Kijk naar de spilmotor load gauge [2].

Het coderingsprogramma is correct ingesteld als de waarde minder dan 20% is.

Herhaal stap 2 als de waarde hoger is dan 20%.

Als de waarde hoger dan 20% is, controleert u of de coderingsparameters juist zijn. Raadpleeg Parametercontroleur.

4

Bedien de spil met 25%, 50% en 100% [1] van de maximumsnelheid.

 Opmerking: In dit voorbeeld is de maximale snelheid 7500 omw/min.

Zorg ervoor dat het toerental in het programma [1] gelijk is aan het toerental in het display [2].

Als deze RPM-waarden niet hetzelfde zijn, zorg er dan voor dat de coderingsparameters juist zijn. Raadpleeg Parametercontroleur.

Wanneer de waarden correct zijn, moet u ervoor zorgen dat alle schroeven correct zijn vastgezet.

5

Raadpleeg de toepasselijke spiloriëntatie procedure.

  • VMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257
  • VMC-paraplu gereedschapswisselaar-spiloriëntatie offset-parameter 257

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.