40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

서비스 홈 방법 절차 40/50 테이퍼 스핀들 - 허브 인코더 - 교체 - AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40/50 테이퍼 스핀들 - 허브 인코더 - 교체


AD0182

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2008년 2월

40/50 테이퍼 스핀들 - 허브 인코더 - 교체 - AD0182

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 단계) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 단계) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 단계) Back to Top

Introduction

이 절차는 허브를 사용하여 인코더를 제거하고 설치하는 방법을 알려줍니다. 40 테이퍼 또는 50 테이퍼 허브 스핀들 인코더를 사용하여 VMC 및 HMC에서 이 절차를 수행하십시오. 

샤프트가 있는 인코더 대해서는 이 절차를 수행하지 마십시오. 샤프트가 있는 광학 인코더를 보유한 경우 40/50 테이퍼 스핀들 - 광학 인코더 교체를 참조하십시오.

Parts Required

  • P/N 93-1902 HAAS 마그네틱 인코더 - 새로운 윙

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를  OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

필요에 따라 스핀들 헤드 커버를 제거하십시오.

인코더의 커버[3]를 연결하는 (3) 나사[1] 및 (3) 와셔[2]를 제거하십시오.

인코더 커버를 제거하십시오.

인코더 케이블[4]을 분리하십시오.

2

칼라 클램프의 (2) 나사[1}를 푸십시오.

3

브래킷에서 나사와 작은 스페이서[1]를 제거하십시오. 큰 스페이서와 와셔[2]를 제거합니다.

설치를 위해 보관하십시오.

4

모터 샤프트에서 인코더 어셈블리를 제거하십시오.

5

교체용 인코더 커버를 제거하십시오.

교체용 인코더를 교체용 브래킷에 부착하십시오. (2) 나사를 사용하십시오.

인코더 어셈블리를 모터 샤프트에 설치하려면 반대 순서로 이 단계를 수행하십시오.

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

액세스 패널을 제거하여 인코더에 액세스하십시오.

인코더 커버를 부착하는 (3) 나사를 제거하십시오.

인코더 커버를 제거하십시오.

2

인코더를 브래킷에 부착하는 (2) 나사[1]를 제거하십시오.

접지 케이블[2]을 제거하십시오.

인코더 케이블[3]을 분리하십시오.

3

브래킷[2]을 스핀들 모터에 부착하는 (2)개의 나사[1]를 제거하십시오.

브래킷을 제거하십시오.

브래킷을 폐기하십시오.

4

칼라 클램프의 (2) 나사[1}를 푸십시오.

5

모터 샤프트에서 인코더 어셈블리를 제거하십시오.

모터 샤프트에 새 인코더 어셈블리를 설치하려면이 단계를 반대 순서로 수행하십시오.

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

40 테이퍼 스핀들이 있는 경우:

필러 게이지를 사용하십시오.

브래킷과 와셔 사이의 거리를 측정하십시오.

거리는 0.02"-0.04"(0.5mm - 1mm) 사이여야 합니다.

거리가 정확하지 않은 경우:

  • 칼라 나사를 풉니다.
  • 모터 샤프트에서 인코더를 위 또는 아래로 움직입니다. 이렇게 하면 거리가 변경됩니다.
  • 칼라 나사를 조이십시오.
  • 다시 거리를 측정하십시오.
  • 거리가 올바를 때까지 위의 단계를 반복하십시오.

인코더 브래킷 나사를 조이십시오.

2

50 테이퍼 스핀들이 있는 경우:

필러 게이지를 사용하십시오.

그림과 같이 윙의 공간을 측정하십시오. [1].

거리는 0.02"-0.04"(0.5mm - 1mm) 사이여야 합니다.

거리가 정확하지 않은 경우:

  • 칼라 나사를 풉니다.
  • 모터 샤프트에서 인코더를 위 또는 아래로 움직입니다. 이렇게 하면 거리가 변경됩니다.
  • 칼라 나사를 조이십시오.
  • 다시 거리를 측정하십시오.
  • 거리가 올바를 때까지 위의 단계를 반복하십시오.

인코더 브래킷 나사를 조이십시오.

인코더 나사를 조이십시오.

3

스핀들을 시계 방향으로 1분 동안 조작하십시오[1].

스핀들 모터 로드 게이지를 확인하십시오[2].

값이 20% 미만이면 인코더가 올바르게 조정됩니다.

값이 20% 보다 높으면 2단계를 반복하십시오.

값이 20% 보다 높으면 인코더 파라미터가 올바른지 확인하십시오.  파라미터 검사기를 참조하십시오.

4

스핀들을 최대 속도의 25%, 50% 및 100%[1]에서 작동하십시오.

 참고: 이 예에서 최대 속도는 7500RPM입니다.

프로그램[1]의 RPM이 디스플레이[2]의 RPM과 같은지 확인하십시오.

이러한 RPM 값들이 동일하지 않으면 인코더 파라미터가 올바른지 확인하십시오.  파라미터 검사기를 참조하십시오.

값이 올바르면 모든 나사가 올바르게 조여졌는지 확인하십시오.

5

해당 스핀들 오리엔테이션 절차를 참조하십시오.

  • VMC - 측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 파라미터 257
  • VMC - 엄브렐러 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 파라미터 257