My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

Accueil du service Procédures d’aide Broche Cône 40/50 - Encodeur avec moyeu - Remplacement - AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Broche Cône 40/50 - Encodeur avec moyeu - Remplacement


AD0182

S’applique aux machines construites à partir de : Février 2008

Broche Cône 40/50 - Encodeur avec moyeu - Remplacement - AD0182

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 étapes) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 étapes) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment supprimer et installer un codeur avec un concentrateur. Effectuez cette procédure sur les CUV et les CUH avec un encodeur à broches Cône 40 ou Cône 50 avec moyeu. 

N’effectuez pas cette procédure pour un encodeur avec arbre. Si vous disposez d’un encodeur optique avec arbre, consultez  Broche Cône 40/50 - Remplacement de l’encodeur optique.

Parts Required

  • P/N 93-1902 ENCODEUR MAGNÉTIQUE HAAS - NOUVELLE AILE

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Appuyez sur [POWER OFF]..

Mettez le disjoncteur principal en position OFF .

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

Retirez les protections de tête de broche, le cas échéant.

Retirez les (3) vis [1] et les (3) douchettes [2] qui attachent le couvercle [3] de l’encodeur.

Retirez le couvercle de l’encodeur.

Débranchez le câble d'encodeur [4].

2

Desserrer les (2) vis [1] sur la pince à col.

3

Retirez la vis et le petit espaceur [1] du support. Retirez la grande entretoise et la douchette [2].

Gardez-les pour l'installation.

4

Retirez l'assemblage de l'encodeur de l'arbre moteur.

5

Retirez le couvercle de l'encodeur de remplacement.

Fixez l’encodeur de remplacement au support de remplacement. Utilisez les (2) vis.

Effectuez ces étapes dans l’ordre inverse pour installer l’ensemble d’encodeur sur l’arbre moteur.

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Retirez le panneau d'accès pour accéder à l'encodeur.

Retirez les (3) vis qui fixent le couvercle de l’encodeur.

Retirez le couvercle de l'encodeur.

2

Retirez les (2) vis [1] qui fixent l'encodeur au support.

Retirez le câble de terre [2].

Débranchez le câble d'encodeur [3].

3

Retirez les (2) vis [1] qui fixent le support [2] au moteur de broche.

Retirez le support.

Jetez le support.

4

Desserrer les (2) vis [1] sur la pince à col.

5

Retirez l'assemblage de l'encodeur de l'arbre moteur.

Effectuez ces étapes dans l'ordre inverse pour installer le nouvel ensemble d'encodeur sur l'arbre moteur.

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

Si vous avez une broche - Cône 40 :

Utilisez un calibre d’épaisseur.

Mesurez la distance entre le support et la douchette.

La distance doit être comprise entre 0,02" et 0,04" (0,5 mm et 1 mm).

Si la distance n’est pas correcte :

  • Desserrez les vis du collier.
  • Déplacez l’encodeur plus haut ou plus bas sur l’arbre du moteur. Cette action modifie la distance.
  • Serrez les vis du collier.
  • Mesurez à nouveau la distance.
  • Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que la distance soit correcte.

Resserrer la vis de support d'encodeur.

2

Si vous avez une broche Cône 50 :

Utilisez un calibre d’épaisseur.

Mesurez l’espace dans l’aile comme indiqué. [1].

La distance doit être comprise entre 0,02" et 0,04" (0,5 mm et 1 mm).

Si la distance n’est pas correcte :

  • Desserrez les vis du collier.
  • Déplacez l’encodeur plus haut ou plus bas sur l’arbre du moteur. Cette action modifie la distance.
  • Serrez les vis du collier.
  • Mesurez à nouveau la distance.
  • Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que la distance soit correcte.

Serrez les vis de support d’encodeur.

Serrez les vis de l'encodeur.

3

Actionner la broche dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 1 minute [1].

Regardez le calibre de charge du moteur de broche [2].

L’encodeur est ajusté correctement si la valeur est inférieure à 20 %.

Répétez l’étape 2 si la valeur est supérieure à 20 %.

Si la valeur est supérieure à 20 %, assurez-vous que les paramètres de l’encodeur sont corrects. Consultez Parameter Checker.

4

Utilisez la broche à 25 %, 50 % et 100 % [1 ] de vitesse maximale.

 Remarque : Dans cet exemple, la vitesse maximale est de 7 500 tr/min.

Assurez-vous que le nombre de RPM dans le programme [1] est identique aux RPM de l’affichage [2].

Si ces valeurs de RPM ne sont pas identiques, assurez-vous que les paramètres d’encodeur sont corrects. Consultez Parameter Checker.

Lorsque les valeurs sont correctes, assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées.

5

Consultez la procédure d’orientation de la broche applicable.

  • CUV - Changeur d’outil latéral - Correction de l’orientation de la broche - Paramètre 257
  • CUV - Changeur d’outils parapluie grande vitesse - correction d’orientation de la broche - paramètre 257

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.