40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

服务主页 方法程序 40/50-锥度主轴 - 集线式编码器 - 更换 - AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40/50-锥度主轴 - 集线式编码器 - 更换


AD0182

适用于以下时间制造的机床:2008 年 2 月

40/50-锥度主轴 - 集线式编码器 - 更换 - AD0182

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 步骤) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 步骤) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 步骤) Back to Top

Introduction

此过程告诉您如何删除和安装具有集线器的编码器。使用 40 锥或 50 锥式中心轴主轴编码器对 VDC 和 HMC 执行此过程。 

不要对具有集线器的编码器执行此过程。如果您有带轴的光学编码器,请参阅 40/50-锥度主轴 - 光学编码器更换.

Parts Required

  • P/N 93-1902 HAAS 磁编码器 - 新翼

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

按[关闭电源]。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

根据需要拆下主轴盖。

拆下 (3) 个螺钉 [1] 和连接编码器盖 [3] 的 (3) 个垫圈 [2]。

拆下编码器皮带。

断开编码器电缆 [4]。

2

松开左夹具板上的 (2) 螺钉 [1]。

3

从支架上拆下螺钉和小垫开器 [1]。拆下大垫垫和垫垫 [2]。

保留这些用于安装。

4

从电机轴上拆下编码器组件。

5

拆下更换编码器的盖板。

将替换编码器连接到替换支架。使用 (2) 螺钉。

以相反的顺序执行这些步骤,以便将编码器组件安装到电机轴上。

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

删除访问面板以访问编码器。

拆下将 Z 轴路盖连接到头部的 (3) 个螺钉。

拆下编码器皮带。

2

拆下将编码器连接到支架的 (2) 螺钉 [1]。

拆下接地电缆 [2]。

断开编码器电缆 [3]。

3

拆下将支架 [2] 连接到主轴电机的 (2) 个螺钉 [1]。

拆下支架。

丢弃支架。

4

松开左夹具板上的 (2) 螺钉 [1]。

5

从电机轴上拆下编码器组件。

执行这些步骤,以相反的顺序将新的编码器组件安装到电机轴上。

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

如果您有 40 锥度主轴:

使用塞尺。

测量支架和使用间之间的距离。

距离必须介于 0.02 英寸- 0.04 英寸(0.5 毫米 - 1 毫米)之间。

如果距离不正确:

  • 松开锁扣螺钉。
  • 将编码器在电机轴上更高或更低。这将更改距离。
  • 拧紧螺钉。
  • 再次测量距离。
  • 重复上述步骤,直到距离正确。

拧紧编码器支架螺钉。

2

如果您有 50 锥度主轴:

使用塞尺。

如图所示,测量机翼中的空间。[1].

距离必须介于 0.02 英寸- 0.04 英寸(0.5 毫米 - 1 毫米)之间。

如果距离不正确:

  • 松开锁扣螺钉。
  • 将编码器在电机轴上更高或更低。这将更改距离。
  • 拧紧螺钉。
  • 再次测量距离。
  • 重复上述步骤,直到距离正确。

拧紧编码器支架螺钉。

拧紧编码器螺钉。

3

顺时针操作主轴 1 分钟 [1]。

查看主轴电机负载表 [2]。

如果值小于 20%,则正确调整编码器。

如果值高于 20%,请重复步骤 2。

如果该值高于 20%,请确保编码器参数正确。请参阅参数检查程序。

4

以最大速度的 25%、50% 和 100% [1] 操作主轴。

 注意: 在此示例中,转速上限为 7500 RPM。

确保程序中的 RPM [1] 与显示屏 [2] 中的 RPM 相同。

如果这些主轴速度不同,请确保编码器参数正确。请参阅参数检查程序。

当值正确时,确保所有螺钉都正确拧紧。

5

请参阅适用的主轴方向步骤。

  • VMC - 侧安装式刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257
  • VMC - 伞式工具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257