My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40/50-stożkowy wrzeciono-wymiana nadajnika-AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40/50-wrzeciono stożkowy-nadajnik hubbed -wymiana


AD0182

Dotyczy maszyn zbudowanych z: Luty 2008

40/50-stożkowy wrzeciono-wymiana nadajnika-AD0182

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 kroki) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 kroki) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 kroki) Back to Top

Introduction

Ta procedura informuje, jak usunąć i zainstalować koder z koncentratorem. Tę procedurę należy wykonać na VMCs i HMCs z 40-stożka lub 50-stożkowy enkoder wrzeciona. 

Nie należy wykonywać tej procedury dla enkodera z wałkiem. Jeśli masz enkoder optyczny z wałkiem, patrz Wrzeciono stożka 40/50-wymiana enkodera optycznego.

Parts Required

  • P/N 93-1902 ENKODER MAGNETYCZNY HAAS-NOWE SKRZYDŁO

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Naciśnij [POWER OFF].

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył. 

Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

W razie potrzeby Zdejmij pokrywy głowicy wrzeciona.

Wykręć (3) wkręty [1] i (3) podkładki [2], które mocują pokrywę [3] enkodera.

Zdejmij pokrywę enkodera.

Odłącz przewód enkodera [4].

2

Poluzować (2) wkręty [1] na zacisku kołnierza.

3

Wykręć wkręt i małą podkładkę dystansową [1] ze wspornika. Zdjąć dużą podkładkę dystansową [2].

Zachowaj je do instalacji.

4

Wyjąć zespół enkodera z wału silnika.

5

Spedytor pokrywy zamiennika.

Podłączyć koder zastępczy do wspornika zastępczego. Użyj (2) wkrętów.

Wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności, aby zamontować zespół kodera na wale silnika.

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Usuń panel dostępu, aby uzyskać dostęp do kodera.

Wykręć (3) wkręty mocujące pokrywę enkodera.

Zdejmij pokrywę enkodera.

2

Wykręć (2) wkręty [1], które mocują enkoder do wspornika.

Wyjmij przewód uziemienia [2].

Odłącz przewód enkodera [3].

3

Wykręć (2) wkręty [1], które mocują wspornik [2] do silnika wrzeciona.

usunąć uchwyt.

Wyrzucić wspornik.

4

Poluzować (2) wkręty [1] na zacisku kołnierza.

5

Wyjąć zespół enkodera z wału silnika.

Wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności, aby zamontować nowy zespół enkodera na wale silnika.

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

Jeśli posiadasz wrzeciono stożka 40:

Użyj miernika szczelinowego.

Zmierzyć odległość między wspornikiem a podkładką.

Odległość musi wynosić od 0,02" do 0,04" w (od 0,5 mm do 1 mm).

Jeśli odległość nie jest poprawna:

  • Poluzować wkręty kołnierza.
  • Przesunąć enkoder w górę lub w dół na wale silnika. Spowoduje to zmianę odległości.
  • Dokręcić wkręty kołnierza.
  • Zmierz odległość ponownie.
  • Powtórz powyższe kroki, aż do prawidłowej odległości.

Dokręcić wkręt uchwytu enkodera.

2

Jeśli posiadasz wrzeciono stożka 50:

Użyj miernika szczelinowego.

Zmierzyć przestrzeń w skrzydle, jak pokazano. 1.)

Odległość musi wynosić od 0,02" do 0,04" w (od 0,5 mm do 1 mm).

Jeśli odległość nie jest poprawna:

  • Poluzować wkręty kołnierza.
  • Przesunąć enkoder w górę lub w dół na wale silnika. Spowoduje to zmianę odległości.
  • Dokręcić wkręty kołnierza.
  • Zmierz odległość ponownie.
  • Powtórz powyższe kroki, aż do prawidłowej odległości.

Dokręcić wkręty wspornika enkodera.

Dokręcić wkręty enkodera.

3

Obsługiwać wrzeciono w prawo przez 1 minutę [1].

Spójrz na wskaźnik obciążenia silnika wrzeciona [2].

Koder jest poprawnie dostosowywany, jeśli wartość jest mniejsza niż 20%.

Powtórz krok 2, jeśli wartość jest wyższa niż 20%.

Jeśli wartość jest wyższa niż 20%, upewnij się, że parametry kodera są poprawne. Patrz Sprawdzanie parametrów.

4

Obsługiwać wrzeciono 25%, 50% i 100% [1] maksymalnej prędkości obrotowej.

 Uwaga: W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.

Upewnij się, że prędkość obrotowa w programie [1] jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu [2].

Jeśli te wartości RPM nie są takie same, upewnij się, że parametry kodera są poprawne. Patrz Sprawdzanie parametrów.

Gdy wartości są poprawne, upewnij się, że wszystkie wkręty są prawidłowo dokręcone.

5

Należy zapoznać się z odpowiednią procedurą orientacji wrzeciona.

  • VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257
  • VMC-zmieniacz narzędzi Umbrella-offset orientacji wrzeciona-parametr 257

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.