MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
40/50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement - AD0182

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Mandrino cono 40/50 - Encoder con hub - Sostituzione - AD0182
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

*Mandrino cono 40/50 - Encoder con hub - Sostituzione


AD0182

Si applica alle macchine create da: Febbraio 2008

Mandrino cono 40/50 - Encoder con hub - Sostituzione - AD0182

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Parts Required 3. 40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 passi) 4. 50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement (5 passi) 5. 40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment (5 passi) Back to Top

Introduction

Questa procedura spiega come rimuovere e installare un encoder con hub. Eseguire questa procedura su VM e HMC con un encoder di mandrino con hub cono 40 o 50. 

Non eseguire questa procedura per un encoder con un albero. Se si dispone di un encoder ottico con un albero, fare riferimento a Mandrino cono 40/50 - Sostituzione dell’encoder ottico.

Parts Required

  • ENCODER MAGNETICO N/P 93-1902 HAAS - NUOVA ALETTA

40-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF. 

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un’etichetta di sicurezza approvata.

Rimuovere i coperchi della testa del mandrino in base alle esigenze.

Rimuovere le (3) viti [1] e le (3) rondelle [2] che collegano il coperchio [3] dell'encoder.

Rimuovere il coperchio dell'encoder.

Scollegare il cavo dell'encoder [4].

2

Allentare le (2) viti [1] sulla brida del collare.

3

Rimuovere la vite e il piccolo distanziatore [1] dalla staffa. Rimuovere il distanziatore grande e la rondella [2].

Conservare queste parti per l'installazione.

4

Rimuovere l'assieme dell'encoder dall'albero del motore.

5

Rimuovere il coperchio dell'encoder sostitutivo.

Collegare l'encoder di sostituzione alla staffa di sostituzione. Utilizzare le viti (2).

Eseguire questi passaggi nell'ordine opposto per installare il gruppo dell'encoder sull'albero del motore.

50-Taper Spindle - Hubbed Encoder - Replacement

1

Rimuovere il pannello di accesso per ottenere l'accesso all’encoder.

Rimuovere le (3) viti che collegano il coperchio dell'encoder.

Rimuovere il coperchio dell'encoder.

2

Rimuovere le (2) viti [1] che fissano l'encoder alla staffa.

Rimuovere il cavo di terra [2].

Scollegare il cavo dell'encoder [3].

3

Rimuovere le (2) viti [1] che fissano la staffa [2] al motore del mandrino.

Rimuovere la staffa.

Eliminare la staffa.

4

Allentare le (2) viti [1] sulla brida del collare.

5

Rimuovere l'assieme dell'encoder dall'albero del motore.

Eseguire questi passaggi nell’ordine opposto per installare il nuovo gruppo dell’encoder sull’albero del motore.

40/50 - Taper Spindle - Hubbed Encoder - Adjustment

1

Se si dispone di un mandrino cono 40:

Utilizzare un indicatore di talante.

Misurare la distanza tra la staffa e la rondella.

La distanza deve essere compresa tra 0,02" e 0,04" (0,5 mm - 1 mm).

Se la distanza non è corretta:

  • Allentare le viti del collare.
  • Spostare l'encoder più in alto o in basso sull'albero del motore. Ciò cambia la distanza.
  • Stringere le viti del collare.
  • Misurare di nuovo la distanza.
  • Ripetere i passaggi precedenti fino a quando la distanza non è corretta.

Stringere la vite della staffa dell'encoder.

2

Se si dispone di un mandrino cono 50:

Utilizzare uno spessimetro.

Misurare lo spazio nell'ala come mostrato. [1].

La distanza deve essere compresa tra 0,02" e 0,04" (0,5 mm - 1 mm).

Se la distanza non è corretta:

  • Allentare le viti del collare.
  • Spostare l'encoder più in alto o in basso sull'albero del motore. Ciò cambia la distanza.
  • Stringere le viti del collare.
  • Misurare di nuovo la distanza.
  • Ripetere i passaggi precedenti fino a quando la distanza non è corretta.

Stringere le viti della staffa dell'encoder.

Stringere le viti dell'encoder.

3

Azionare il mandrino in senso orario per 1 minuto [1].

Osservare l'indicatore di carico del motore del mandrino [2].

L'encoder viene regolato correttamente se il valore è inferiore al 20%.

Ripetere il passaggio 2 se il valore è superiore al 20%.

Se il valore è superiore al 20%, assicurarsi che i parametri dell’encoder siano corretti. Fare riferimento a Controllo parametri.

4

Azionare il mandrino al 25%, 50% e 100% [1] della velocità massima.

 Nota: in questo esempio la velocità massima è 7.500 rpm.

Assicurarsi che il valore di RPM nel programma [1] sia lo stesso di quello sul display [2].

Se questi valori di RPM non sono uguali, assicurarsi che i parametri dell’encoder siano corretti. Fare riferimento a Controllo parametri.

Quando i valori sono corretti, assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente.

5

Fare riferimento alla procedura di orientamento mandrino applicabile.

  • VMC - Cambio utensile Side-Mount - Offset orientamento colonna vertebrale - Parametro 257
  • VMC - Cambio utensile ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.