MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

Início da Assistência Procedimento como fazer 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

- Ir para secção - Back to Top

10.1 40T - Pino do motor de comando - Substituição

Recently Updated Last updated: 12/15/2022

40T - Pino do motor de comando - Substituição - VMC


AD0649

Aplica-se a máquinas construídas a partir de agosto de 2016

Introduction

Novos motores são fornecidos com codificadores sem contacto (NCE). Se tiver uma máquina NGC antiga, pode ter um codificador magnético e precisará de encomendar o novo cabo para o codificador NCE antes de fazer quaisquer reparações.

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

  • 93-30-11973: SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE
  • 93-30-11980B: SPNDL MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11995A: SPINDLE MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-12117: SPINDLE MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: SPNDL MTR CONE ISO40 INLINE 18K PIN NCE VF SVC
  • 93-30-12078: SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV
  • 93-30-12078A: SPNDLE MTR 40T INLINK 12K NCE GEN2 EC SVC

Ferramentas necessárias:

  • T-0066 KIT DE TORQUE DE GUIA DA BARRA DE TRAÇÃO COM CINTO 

Nota: T-0066 só é aplicável se um macho de latão é encontrado em um spindle em linha durante uma substituição do motor.

 Nota : O software da máquina deve ser atualizado para 100.20.000.1110 ou posterior antes de substituir o motor do spindle. 

 Nota:  Este procedimento só deve ser executado por um técnico de assistência certificado Haas. 

 

Replacement

1

Remova a chapa metálica em torno do motor do spindle [1].

Remova o TSC ou o conjunto da purga de ar [2].

Desconecte o cabo do codificador e o aterramento [3].

Retire o macho do bloco de terminais e desconecte os fios de avanço do bloco de terminais.

Nota: Remova os parafusos de montagem do motor e rode o motor 90° para um acesso fácil ao bloco de terminais.

Ligue os ganchos de elevação ao suporte.

Remova o motor.

Nota: Certifique-se de que o tubo de transferência ainda está completamente encaixado na barra de tração do spindle após remover o motor.

2

Inspecione visualmente o spindle para uma tampa de latão. Se uma tampa de latão estiver localizada no spindle, o spindle precisará de ser removido seguindo VMC - cone ISO40 - Spindle de pino de acionamento incorporado -  Procedimento de substituição e a tampa da latão precisará de ser removida como demonstrado na próxima etapa.

Se não estiver presente uma tampa de latão, prossiga com a substituição do motor.

Importante: As tampas de latão interferem com os acopladores de motor atuais e precisam ser removidas.

3

Nota: A tampa de latão é mantida no lugar usando o composto de bloqueio de rosca.

Coloque os dentes do comando do spindle entre as mandíbulas da prensa [2] e fixe firmemente. Continue a alinhar T-0066 com os orifícios do pino da tampa de latão [1].

Pressione firmemente para baixo em T-0066 [3] e afrouxe a tampa de latão [6] usando uma barra de disjuntor longa.

Importante: Certifique-se de que a prensa está presa aos cães da unidade do spindle e que a face [5] está plana contra a parte superior das mandíbulas [4].

Continue a instalar o spindle de volta na fundição da cabeça e instale o novo motor.

4

Levante o novo motor da caixa de transporte.

Nota: Certifique-se de anotar a marca do motor do spindle que você está instalando. Se não tiver a certeza, consulte Identificação da marca do motor do spindle.

Raspe levemente as superfícies de montagem [1],[2] com álcool e limpe.

Aplique massa lubrificante Red-I na ranhura do acoplamento do motor [3] e pinos do acoplamento do motor [4].

Configure HDF

O Ficheiro de Definição de Hardware (HDF) permite-lhe configurar a sua máquina para ser compatível com várias marcas de spindle.

Na eventualidade de uma substituição do motor do spindle, uma tecnologia de serviço pode facilmente trocar o motor e atualizar a configuração da marca do motor do spindle.

Este guia lista os kits de serviço do motor do spindle 40T que atualmente exigem um ficheiro de definição de hardware (HDF). Se instalou recentemente um destes kits, contacte o seu Haas Factory Outlet local para atualizar a configuração da marca do motor do spindle na sua máquina.

Para técnicos de serviço: Para atualizar a configuração da marca do motor do spindle:

  1. Faça login no portal de conteúdo apenas do revendedor (DOC).
  2. Navegue até a página motor do spindle configuração de marca-NGC.

Nota: Apenas os técnicos de assistência certificados da Haas podem iniciar sessão neste site.

 

 

Número do kit Nome do kit Data válida
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 01/06/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 01/06/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 01/12/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 01/12/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE 01/06/2025
93-30-14276 SPINDL MTR CONE ISO40 DC-2 01/03/2025
93-30-14275 SPINDL MTR CONE ISO40 DC-1 01/01/2025

5

Verifique se os 3 casquilhos de borracha para os pinos ainda estão instalados no acoplador do spindle e que não estão esmagados [1].

Certifique-se de que a manga de transferência esteja encaixada na barra de tração [2].

Alinhe os pinos no acoplador do motor com os orifícios no acoplador do spindle e baixe lentamente com cuidado.

Rode ligeiramente o nariz do spindle para ajudar a alinhar, se necessário.

Assim que o motor estiver totalmente em baixo e assentado, instale os parafusos da placa do motor apertados à mão.

Volte a ligar a cablagem do codificador e do bloco de terminais.

Reinstale o TSC ou purga de ar.

6

Para alinhar o motor com o spindle:

Coloque o spindle a 1000 RPM para a direita/para a frente durante 30 segundos.

Coloque o spindle a 1000 RPM no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio/marcha-atrás durante 30 segundos.

Coloque o spindle a 1000 RPM para a direita/para a frente durante 1 minuto.

Ajuste os parafusos de montagem enquanto o motor está em funcionamento.

Nota: Quando os motores param, irão deslocar-se para o lado e desalinhar-se se não forem ajustados.

Nota: O analisador de vibração Octavis pode ser usado ao alinhar o motor para encontrar onde o pico de deslocamento de vibração é mais pequeno.

Parafusos de torque pelas especificações de torque da Haas.

Execute o teste de vibração do spindle da fresadora de acordo com Fresadora Vibração do spindle - Tolerâncias.

Reinstale o conjunto de chapa metálica.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.