40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

서비스 홈 방법 절차 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

10.1 40T 핀 드라이브 모터 - 교체

Recently Updated Last updated: 12/14/2022

40T - 핀 드라이브 모터 - 교체 - VMC


AD0649

2016년 8월 이후에 제작된 기계에 적용

Introduction

새로운 모터는 비접촉 인코더(NCE)와 함께 제공됩니다. 초기 NGC 기계를 사용 중인 경우 자기 인코더가 있을 수 있으며 수리하기 전에 NCE 인코더용 새 케이블을 주문해야 합니다.

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 93-30-11973: 스핀들 MTR 40-테이퍼 12K 인라인 핀 드라이브
  • 93-30-11980B: 스핀들 MTR 40-테이퍼 인라인 15K 핀 드라이브
  • 93-30-11995A: 스핀들 MTR 40-테이퍼 인라인 15K 핀 드라이브 NCE
  • 93-30-12117: SPINDLE MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: 스핀들 MTR 40-테이퍼 인라인 18K 핀 NCE VF SVC
  • 93-30-12078: 스핀들 MTR 40-테이퍼 인라인 12K 핀 드라이브
  • 93-30-12078A: 스핀들 MTR 40-테이퍼 인라인 12K NCE GEN2 EC SVC

필수 도구:

  • T-0066 벨트 드로바 가이드 토크 키트 

참고: T-0066은 모터 교체 중에 인라인 스핀들에서 황동 캡이 발견되는 경우에만 적용됩니다.

 참고: 스핀들 모터를 교체하기 전에 기계 소프트웨어를 100.20.000.1110 이상으로 업데이트해야 합니다. 

 참고:  이 절차는 Haas 인증 서비스 기술자만 수행해야 합니다. 

 

Replacement

1

스핀들 모터 [1]를 둘러싼 판금을 제거합니다.

TSC 또는 에어 퍼지 어셈블리 [2]를 제거합니다.

인코더 케이블을 분리하고 접지합니다 [3].

단자 블록 커버를 제거하고 터미널 블록에서 전선을 분리하십시오.

참고: 터미널 블록에 쉽게 접근할 수 있도록 모터 장착 나사를 제거하고 모터를 90° 회전합니다.

리프팅 후크를 브래킷에 연결하십시오.

모터를 제거하십시오.

참고: 모터를 제거한 후에도 전송 튜브가 스핀들 드로바에 완전히 장착되어 있는지 확인하십시오.

2

스핀들에 황동 캡이 있는지 육안으로 검사하십시오. 황동 캡이 스핀들에 있는 경우 VMC - 40-테이퍼 인라인 핀 드라이브 스핀들 - 교체 절차에 따라 스핀들을 제거해야 하며, 다음 단계에서 설명한 대로 황동 캡을 제거해야 합니다.

황동 캡이 없는 경우 모터 교체를 진행합니다.

중요: 황동 캡은 전류 모터 커플러를 방해하므로 제거해야 합니다.

3

참고: 황동 캡은 나사산 잠금 컴파운드를 사용하여 제자리에 고정됩니다.

스핀들 드라이브 도그를 바이스 죠[2]와 클램프 사이에 단단히 놓습니다. T-0066을 황동 캡 핀 구멍[1]에 정렬합니다.

T-0066[3]을 아래로 단단히 누르고 긴 차단기 바를 사용하여 황동 캡[6]을 풉니다.

중요: 바이스가 스핀들 드라이브 도그에 고정되어 있고 정면[5]이 죠 상단[4]에 평평하게 놓여 있는지 확인하십시오.

스핀들을 주축대 주물에 다시 설치하고 새 모터를 설치합니다.

4

배송 상자에서 새 모터를 들어 올립니다.

참고: 설치하는 스핀들 모터 브랜드에 유의하십시오. 확실하지 않은 경우 스핀들 모터 브랜드 식별을 참조하십시오.

돌로 장착한 표면 [1],[2]을 알코올로 가볍게 닦으십시오.

모터 커플링 홈 [3]과 모터 커플링 핀 [4]에 Red-I 그리스를 바릅니다.

Configure HDF

하드웨어 정의 파일(HDF)을 사용하면 기계가 여러 스핀들 브랜드와 호환되도록 구성할 수 있습니다.

스핀들 모터 교체 시 서비스 기술자가 모터를 쉽게 교체하고 스핀들 모터 브랜드 구성을 업데이트할 수 있습니다.

아래 표에는 현재 하드웨어 정의 파일(HDF)이 필요한 40T 스핀들 모터 서비스 키트가 나열되어 있습니다. 최근에 이 키트 중 하나를 설치한 경우 해당 지역의 Haas 직영 창고 매장에 연락하여 기계의 스핀들 모터 브랜드 구성을 업데이트하십시오. 

서비스 기술자의 경우:  스핀들 모터 브랜드 구성을 업데이트하려면:

  1. 판매점 전용 콘텐츠(DOC) 포털에 로그인합니다.
  2.  스핀들 모터 - 브랜드 구성 - NGC 페이지로 이동하십시오.

참고 :Haas 공인 서비스 기술자만이 이 사이트에 로그인할 수 있습니다.

 

 

키트 번호 키트 이름 유효한 날짜
93-30-12078 스핀들 MTR 40-테이퍼 인라인 12K 핀 드라이브 6/1/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 SPINDL MTR 40T DC-2 3/1/2025
93-30-14275 SPINDL MTR 40T DC-1 1/1/2025

5

핀용 고무 부싱 3개가 여전히 스핀들 커플러에 설치되어 있고 부서지지 않았는지 확인합니다 [1].

이송 튜브가 드로바 [2]에 안착되었는지 확인합니다.

모터 커플러의 핀을 스핀들 커플러의 구멍에 맞추고 조심스럽게 천천히 내립니다.

필요한 경우 정렬을 돕기 위해 스핀들 노우즈를 가볍게 돌립니다.

일단 모터가 완전히 내려 가고 장착되면 모터 플레이트 나사를 손으로 단단히 조입니다.

인코더와 터미널 블록의 배선을 다시 연결하십시오.

TSC 또는 에어 퍼지를 다시 설치하십시오.

6

모터를 스핀들에 맞추려면 다음을 수행합니다.

30초 동안 시계 방향/앞으로 1000RPM으로 스핀들을 실행합니다.

30초 동안 시계 반대 방향/역방향 1000RPM으로 스핀들을 실행합니다.

1분 동안 시계 방향/앞으로 1000RPM으로 스핀들을 실행합니다.

모터를 작동하면서 나사를 단단히 조이십시오.

참고: 모터가 정지하면 옆으로 흔들리며 아래로 밀리지 않으면 정렬이 잘못됩니다.

참고: 모터를 정렬할 때 진동 변위 스파이크가 가장 작은 위치를 찾기 위해 Octavis 진동 분석기를 사용할 수 있습니다.

Haas 토크 규격에 따라 나사를 조이십시오

밀 - 스핀들 진동 - 공차에 따라 밀 스핀들 진동 테스트를 실행하십시오.

판금 어셈블리를 다시 설치합니다.