40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

サービス ホーム 手順 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

- セクションに移動 - Back to Top

10.1 40テーパー ピンドライブモーター - 交換

Recently Updated Last updated: 12/15/2022

40テーパー - ピン駆動モーター - 交換 - VMC


AD0649

2016年8月以降に製造された機械に適用

Introduction

新しいモーターには、非接触エンコーダー(NCE)が付属しています。初期のNGC機械を使用している場合は、磁気エンコーダーを使用している可能性があり、修理を行う前にNCEエンコーダー用の新しいケーブルを注文する必要があります。

この手順は次のキットに適用されます:

  • 93-30-11973: スピンドルMTR 40テーパー 12K インラインピン駆動
  • ‬93-30-11980B: スピンドルMTR 40テーパー インライン 15K ピン駆動
  • 93-30-11995A:スピンドルMTR 40テーパー インライン15Kピン駆動 NCE
  • 93-30-12117: スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K ピン駆動 NCE
  • 93-30-14460: スピンドルMTR 40テーパー インライン 18Kピン NCE VF SVC
  • 93-30-12078:スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K ピン DRV
  • 93-30-12078A:スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K NCE GEN2 EC SVC

必要な工具:

  • T-0066 ベルテッドドローバーガイドトルクキット 

 注意:T-0066は、モーターの交換中に真ちゅう製キャップがインラインスピンドルにある場合にのみ適用できます。

 注意: スピンドルモーターを交換する前に、機械のソフトウェアを100.20.000.1110以降に更新する必要があります。 

 注意:この手順は、Haas認定のサービス技術者のみが実行する必要があります。

 

Replacement

1

スピンドルモーターの周りのシートメタルを取り外します[1]。

TSCまたはエアパージアセンブリを取り外します[2]。

エンコーダケーブルとアースを抜きます[3]。

端子ブロックカバーを取り外し、電源ケーブルを端子ブロックから外します。

注記:モーター取り付けネジを外し、モーター を90°回転させ、端子ブロックに簡単にアクセスできるようします。

リフティングフックをブラケットに接続します。

モーターを取り外します。

注記:モーターを取り外した後、トランスファーチューブがスピンドルドローバーにしっかりと装着されていることを確認してください。

2

スピンドルに真ちゅう製キャップがないか目視で確認します。真ちゅう製キャップがスピンドルにある場合、スピンドルに示すように、VMC - 40テーパー - インラインピンドライブスピンドル - 交換 手順に従ってスピンドルを取り外し、真ちゅう製キャップを取り外す必要があります。

真ちゅう製キャップがない場合は、モーターの交換に進みます。

重要:真ちゅう製キャップは現在のモーターカップラと干渉するため、取り外す必要があります。

3

 注意:真ちゅう製キャップは、ねじロック剤を使用して固定されています。

スピンドル駆動ドッグをビスジョー [2] の間に置き、しっかりとクランプします。T-0066を真ちゅう製キャップピン穴 [1] に合わせます。

T-0066 [3] をしっかりと下に押し、長いブレーカーバーを使用して真ちゅうキャップ [6] を緩めます。

重要:ビスがスピンドル駆動ドッグにクランプされ、面 [5] がジョー [4] の上部に対して平らであることを確認します。

スピンドルをヘッド成型に取り付け直し、新しいモーターを取り付けます。

4

新しいモーターを梱包箱から持ち上げます。

注:取り付けるスピンドルモーターのブランドを必ずメモしてください。不明な場合は、スピンドルモーターのブランド識別を参照してください。

取り付け面[1]、[2]を軽く石で清掃し、アルコールできれいに拭きます。

モーターカップリング溝[3]とモーターカップリングピン[4]に Red-Iグリースを塗ります。

Configure HDF

ハードウェア定義ファイル (HDF) を使用すると、お使いの機械を複数のスピンドルブランドと互換性を持たせるように設定できます。

スピンドルモーターを交換する場合、サービス技術者はモーターを簡単に交換し、スピンドルモーターのブランド設定を更新することができます。

以下の表は、現在ハードウェア定義ファイル(HDF)が必要な40テーパースピンドルモーターのサービスキットの一覧です。これらのキットのいずれかを最近取り付けた場合は、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットに連絡し、機械スピンドルモーターのブランド設定を更新してください。 

サービス担当技術者の場合:スピンドルモーターのブランド設定を更新する方法は以下のとおりです。

  1. ディーラーのみのコンテンツ(DOC)ポータルにログインします。
  2. スピンドルモーター - ブランド設定 - NGCページに移動します。

注意: Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。

 

 

キット番号 キット名 有効な日付
93-30-12078 スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K ピン DRV 2025年6月1日
93-30-12078A スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K NCE GEN2 EC SVC 2025年6月1日
93-30-12117 スピンドルMTR 40テーパーインライン 12K NCE GEN2 EC SVC 2024年12月1日
93-30-12117A スピンドルMTR 40テーパーインライン 12K NCE GEN2 EC SVC 2024年12月1日
93-30-11973 スピンドルMTR 40テーパー12Kインラインピン駆動 2025年6月1日
93-30-14276 スピンドルMTR 40テーパー DC-2 2025年3月1日
93-30-14275 スピンドルMTR 40テーパー DC-1 2025年1月1日

5

スピンドルカプラーにピン用の3つのゴムブッシュがまだ付いた状態で、つぶれていないことを確認します[1]。

トランスファーチューブがドローバーに装着されていることを確認します[2]。

モーターカプラーのピンをスピンドルカプラーの穴に合わせ、注意してゆっくりと下げます。

必要に応じて、スピンドルノーズを軽く回転させて位置合わせます。

モーターが完全に下がり 装着できたら、モータープレートのネジを手で締めます。

エンコーダと端子ブロックの配線を再度接続してください。

TSCまたはエアパージを再度取り付けます。

6

モーターをスピンドルに合わせるには:

スピンドルを1000RPMで時計回り/前方向に30秒間運転します。

スピンドルを1000RPMで反時計回り/逆方向に30秒間運転します。

スピンドルを1000RPMで時計回り/前方向に1分間運転します。

モーターを運転させながら、取り付けネジをしっかり締めます。

注:モーターを停止させると、横に揺れ、しっかり締まっていないと位置がずれます。

注:モーターを調整する際、Octavis振動アナライザーを使用して、振動変位スパイクが最小になる場所を見つけることができます。

Haasトルク仕様に従ってトルクスクリューを締めます。

ミル - スピンドル振動 - 許容値に従って、ミルスピンドル振動テストを行います。

シートメタルアセンブリを再度取り付けします。