MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

Service Home Instructieprocedure 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

- Spring naar sectie - Back to Top

10.1 40T Pin Aandrijfmotor - Vervanging

Recently Updated Last updated: 12/15/2022

40T - Pin-aandrijfmotor - Vervanging - VMC


AD0649

Van toepassing op machines gebouwd na augustus 2016

Introduction

Nieuwe motoren worden geleverd met contactloze encoders (NCE's). Als u een vroege NGC-machine heeft, heeft u mogelijk een magnetische encoder en moet u de nieuwe kabel voor de NCE-encoder bestellen voordat u reparaties uitvoert.

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

  • 93-30-11973: SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE
  • 93-30-11980B: SPNDL MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11995A: SPINDLE MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-12117: SPINDLE MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: SPNDL MTR 40T INLINE 18K PIN NCE VF SVC
  • 93-30-12078: SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV
  • 93-30-12078A: SPNDLE MTR 40T INLINK 12K NCE GEN2 EC SVC

Benodigde gereedschappen:

  • T-0066 BELTED DRAWBAR GUIDE TORQUE KIT 

LET OP: T-0066 is alleen van toepassing als er tijdens een motorvervanging een koperen dop in een in-line spil wordt aangetroffen.

 Opmerking : Machinesoftware moet worden bijgewerkt naar 100.20.000.1110 of hoger voordat de spilmotor wordt vervangen. 

 Let op:  Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur. 

 

Replacement

1

Verwijder het plaatwerk rondom spilmotor [1].

Verwijder de TSC of de zuiveringseenheid [2].

Koppel de encoderkabel los en maak hem los [3].

Verwijder het deksel van het klemmenblok en koppel de draden los van het klemmenblok.

Opmerking: Verwijder de montageschroeven van de motor en draai de motor 90 ° voor gemakkelijke toegang tot aansluitblok.

Sluit de hijshaken aan op de beugel.

Verwijder de motor.

Opmerking: Zorg ervoor dat de verbindingsbuis nog steeds volledig in de dissel van de spil zit na het verwijderen van de motor.

2

Inspecteer de spil visueel op een koperen dop. Als er een koperen dop in de spil zit, moet de spil worden verwijderd via de procedure VMC - 40-conus - Inline Pin-Drive Spindle (Inline PIN-spil) - Replacement (Vervanging) en moet de koperen dop worden verwijderd zoals aangegeven in de volgende stap.

Als er geen koperen dop aanwezig is, gaat u verder met de vervanging van de motor.

BELANGRIJK: De koperen doppen interfereren met de huidige motorkoppelingen en moeten worden verwijderd.

3

LET OP: De koperen dop wordt op zijn plaats gehouden met draadborgmiddel.

Plaats de spilaandrijvingsklauwen stevig vast tussen de klemklauwen [2] en de klem. Ga verder met het uitlijnen van T-0066 met de pingaten [1] van de koperen dop.

Druk stevig naar beneden op T-0066 [3] en draai de koperen dop [6] los met behulp van een lange breekijzer.

belangrijk: Zorg ervoor dat de klem op de klauwen van de spilaandrijving is geklemd en dat het vlak [5] plat tegen de bovenkant van de klauwen ligt [4].

Ga verder met het terugplaatsen van de spil in de spilkopbehuizing en installeer de nieuwe motor.

4

Til nieuwe motor uit verzendkist.

Opmerking: Zorg ervoor dat u het merk van de spilmotor die u installeert noteert. Als u niet zeker bent, zie Identificatie van merk van spilmotor.

Stenen de montage-oppervlakken [1], [2] met alcohol en veeg ze schoon.

Van toepassing zijn Red-I Vet naar motorkoppelingsgroef [3] en motorkoppelingspennen [4].

Configure HDF

Met het hardwaredefinitiebestand (HDF) kunt u uw machine configureren om compatibel te zijn met meerdere spilmerken.

In het geval van vervanging van een spilmotor kan een servicetechnicus de motor gemakkelijk verwisselen en de merkconfiguratie van de spilmotor bijwerken.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 40-conus-spilmotor servicesets waarvoor momenteel een hardwaredefinitiebestand (HDF) nodig is. Als u onlangs een van deze kits hebt geïnstalleerd, neem dan contact op met uw lokale Haas Factory Outlet om de configuratie van uw spilmotor op uw machine bij te werken. 

Voor servicetechnici: Om de configuratie van het merk van uw spilmotor bij te werken:

  1. Log in op de dealer-only content (D.O.C.) portal.
  2. Navigeer naar de pagina spilmotor merk configuratie-NGC.

Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerde technici kunnen inloggen op deze site.

 

 

Setnummer Setnaam Geldige datum
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 6/1/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 SPINDL MTR 40T DC-2 3/1/2025
93-30-14275 SPINDL MTR 40T DC-1 1/1/2025

5

Controleer of de 3 rubberen bussen voor de pennen nog steeds aan de spilkoppeling zijn bevestigd en niet zijn verpletterd [1].

Zorg ervoor dat de verbindingsbuis op de dissel zit [2].

Lijn de pennen in de motorkoppeling uit met de gaten in de spilkoppeling en laat ze voorzichtig zakken.

Draai de spilneus lichtjes om indien nodig te helpen bij het uitlijnen.

Zodra de motor volledig is neergelaten en zitten, installeer de motorplaatschroeven handvast.

Sluit de bedrading voor de encoder en het klemmenblok opnieuw aan.

Installeer TSC of ontluchting opnieuw.

6

Om de motor op de spil uit te lijnen:

Laat de spil 30 seconden met de klok mee / vooruit draaien op 1000 RPM.

Draai de spil gedurende 30 seconden op 1000 RPM tegen de klok in / achteruit.

Laat de spil 1 minuut met de klok mee / vooruit draaien op 1000 RPM.

Goed aansluitende bevestigingsschroeven terwijl de motor loopt.

Opmerking: Wanneer de motoren stoppen, zal hij naar de zijkant schokken en verkeerd uitlijnen als hij niet wordt vastgeklemd.

Opmerking: De Octavis Vibration Analyzer kan worden gebruikt bij het uitlijnen van de motor om te bepalen waar de trillingsverplaatsingspiek het kleinst is.

Koppel schroeven volgens Haas koppelspecificaties.

Voer de trillingstest van de freesspil uit volgens Frees - Spiltrillingen - Toleranties.

Installeer de plaatwerkconstructie opnieuw.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.