40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

服务主页 方法程序 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

- 跳至部分 - Back to Top

10.1 40T 销式驱动电机 - 更换

Recently Updated Last updated: 12/14/2022

40T - 销式驱动电机 - 更换 - VMC


AD0649

适用于 2016 年 8 月之后制造的机床

Introduction

新电机附带了非接触式编码器 (NCE)。如果您有一台较早的 NGC 机器,则可能有一个磁性编码器,并且需要先为 NCE 编码器订购新电缆,然后再进行任何维修操作。

此过程适用于以下套件:

  • 93-30-11973: SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE
  • 93-30-11980B:SPNDL MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11995A:SPINDLE MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-12117: SPINDLE MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: SPNDL MTR 40T INLINE 18K PIN NCE VF SVC
  • 93-30-12078:SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV
  • 93-30-12078A:SPNDLE MTR 40T INLINK 12K NCE GEN2 EC SVC

所需工具:

  • T-0066 带式拉杆导杆扭矩套件 

说明:T-0066 仅适用于在电机更换期间在内联主轴中发现黄铜盖的情况。

 注: 在更换主轴电机之前,机床软件必须更新为 100.20.000.1110 或更高版本。 

 注意:  此过程仅应由 Haas 认证的维修技术人员执行。 

 

Replacement

1

拆下主轴电机 [1] 周围的钣金。

拆下 TSC 或空气净化组件 [2]。

拔下编码器电缆和接地线 [3]。

拆下端子块盖并断开端子块的导线。

注意:拆下电机安装螺钉并将电机旋转 90°,便于操作端子块。

将吊钩连接到支架。

拆下电机。

注意:拆下电机后,确保转移管仍完全插入主轴拉杆。

2

目视检查主轴有无黄铜盖。如果黄铜盖位于主轴中, 则需要按照 VMC - 40 锥度铣床 - 内联销驱动主轴 - 更换 程序拆下主轴,并且需要按照下一步中的说明拆下黄铜盖。

如果没有黄铜盖,则继续更换电机。

重要:黄铜盖会干扰当前电机联轴器,并且需要拆下。

3

说明:使用螺纹锁定化合物将黄铜盖固定到位。

将主轴驱动键置于台虎钳钳口 【2】 之间,然后牢牢夹紧。继续将 T-0066 与黄铜盖销孔 【1】 对齐。

牢牢地向下按压 T-0066 【3】,并使用长喷杆松开黄铜盖 【6】。

重要须知:确保将台虎钳夹在主轴驱动键上,并且面 【5】 平放在钳口顶部 【4】。

继续将主轴安装回主轴头铸件,然后安装新电机。

4

从装运箱提起新电机。

注意:确保注意要安装的主轴电机品牌。如果您不确定,请参阅主轴电机品牌识别。

用酒精轻轻擦拭石材安装表面 [1] 和 [2],并擦拭干净。

将红-I 润滑脂涂抹在电机耦合槽 [3] 和电机耦合销 [4] 上。

Configure HDF

硬件定义文件 (HDF) 允许您将机床配置为与多个主轴品牌兼容。

如果更换主轴电机,维修技术可能会轻松更换电机并更新主轴电机品牌配置。

下表列出了当前需要硬件定义文件 (HDF) 的 40T 主轴电机维修套件。如果您最近安装了这些套件之一,请联系您当地的 Haas 专卖店, 以 更新您机床上的主轴电机品牌配置。

对于服务技术人员: 若要更新主轴电机品牌配置:

  1. 登录到 Dealer-only Content (DOC) 门户。
  2. 导航到Spindle Motor - Brand Configuration - NGC 页面。

注意: 仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此站点。

 

 

套件编号 套件名称 有效日期
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 6/1/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 主轴 MTR 40T DC-2 3/1/2025
93-30-14275 主轴 MTR 40T DC-1 1/1/2025

5

确认销子的 3 个橡胶衬套仍安装在主轴耦合器上并且没有被压碎 [1]。

确保转移管位于拉杆 [2] 上。

将电机耦合器中的销子对准主轴耦合器中的孔,并小心缓慢降低。

如有必要,轻轻旋转主轴鼻端以帮助对准。

电机完全降下后并就位后,用手拧紧电机板螺钉。 

重新连接编码器和端子块的接线。

重新安装 TSC 或空气净化器。

6

要将电机对准主轴:

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 逆时针/反向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 1 分钟。

电机运行时,拧紧安装螺钉。

注意:电机停止时,如果不向下拧紧,则它将摇晃到一侧并不对准。

注意:校准电机时,可以使用 Octavis 振动分析仪,以找出振动位移峰值最小的位置。

按照 Haas 扭矩规格拧紧螺钉。

按照铣床 - 主轴振动 - 公差来运行铣床主轴振动测试。

重新安装钣金组件。