Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

Servisna domača stran Kako poteka postopek 40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

40T - Pin Drive Motor - Replacement - VMC - AD0649

- Skok na razdelek - Back to Top

10.1 40T pogonski motor z zatičem - Zamenjava

Recently Updated Last updated: 12/14/2022

Konus 40T – Pogonski motor z zatičem – Zamenjava – VMC


AD0649

Velja za stroje, izdelane od avgusta 2016

Introduction

Novi motorji so dobavljeni z brezkontaktnimi enkoderji (NCE). Če imate zgodnjo verzijo NGC stroja, boste morda imeli magnetni enkoder in boste morali naročiti nov kabel za enkoder NCE, preden boste izvedli kakršna koli popravila.

Ta postopek velja za naslednje komplete:

  • 93-30-11973: SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE
  • 93-30-11980B: SPNDL MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11995A: SPINDLE MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-12117: SPINDLE MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: SPNDL MTR 40T INLINE 18K PIN NCE VC SVC
  • 93-30-12078: SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV
  • 93-30-12078A: SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC

Potrebna orodja:

  • T-0066 KOMPLET NAVORA VODILA VLEČNEGA DROGA 

OPOMBA: T-0066 se uporablja samo, če se med zamenjavo motorja v notranjem vretenu najde medeninasti pokrov.

 Opomba:  Pred zamenjavo motorja vretena morate programsko opremo stroja posodobiti na 100.20.000.1110 ali novejšo. 

 OPOMBA:  Ta postopek naj izvaja samo pooblaščeni serviser Haas. 

 

Replacement

1

Odstranite jekleno ploščo ki obdaja motor vretena [1].

Odstranite sklop za hlajenje skozi vreteno (TSC) ali izpihovanje zraka [2].

Odklopite kabel enkoderja in ozemljitev [3].

Odstranite pokrov priključne enote in odklopite žice iz priključnega bloka.

Opomba: Odstranite pritrdilne vijake motorja in zavrtite motor 90° za preprost dostop do priključne sponke.

Priklopite dvižne kljuke na nosilec.

Odstranite motor.

Opomba: Prepričajte se, da je prenosna cev po odstranitvi motorja še vedno povsem nameščena v vlečni drog vretena.

2

Vizualno preglejte vreteno za pokrov medenine. Če je v vreteno nameščen medeninasti pokrov, bo treba vreteno odstraniti glede na postopek VMC - konus 40 - notranje vreteno s pogonskim zatičem - zamenjava in medeninasti pokrov bo treba odstraniti, kot je prikazano v naslednjem koraku.

Če ni medeninastega pokrova, nadaljujte z zamenjavo motorja.

POMEMBNO: Medeninasti pokrovi motijo trenutne spojke motorja in jih je treba odstraniti.

3

OPOMBA: Medeninasti pokrov je pritrjen na mesto z uporabo spojine za zaklepanje navojev.

Namestite prijemala pogona vretena med čeljusti primeža [2] in jih varno vpnite. Nadaljujte s poravnavo T-0066 z luknjami za zatiče [1] s pokrovom medenine.

Trdno pritisnite navzdol na T-0066 [3] in odvijte medeninasti pokrov [6] s pomočjo dolge palice odklopnika.

Pomembno: Prepričajte se, da je primež vpet na prijemalo pogona vretena in da čelo [5] sedi plosko ob vrh čeljusti [4].

Nadaljujte z namestitvijo vretena nazaj v lito ohišje vretenjaka in namestite nov motor.

4

Novi motor dvignite iz zabojnika.

Opomba: Pazite, da upoštevate blagovno znamko motorja vretena, ki ga nameščate. Če niste prepričani, glejte Identifikacija blagovne znamke motorja vretena.

Rahlo kamnite montažne površine [1],[2] z alkoholom in jih obrišite s čisto površino.

Na utor sklopke motorja [3] in zatiče sklopke motorja [4] nanesite rdečo mast.

Configure HDF

Datoteka za opredelitev strojne opreme (HDF) vam omogoča, da konfigurirate svoj stroj, da je združljiv z več blagovnimi znamkami vretena.

V primeru zamenjave motorja vretena lahko servisni tehnik preprosto zamenja motor in posodobi konfiguracijo blagovne znamke motorja vretena.

V spodnji preglednici so navedeni servisni kompleti 40T vretenskih motorjev, ki trenutno zahtevajo datoteko z definicijo strojne opreme (HDF). Če ste pred kratkim namestili enega od teh kompletov, se obrnite na lokalno Haas tovarniško izpostavo , da posodobite konfiguracijo svoje blagovne znamke motorja vretena na svojem stroju.

Za servisne tehnologije: Za posodobitev konfiguracije vaše blagovne znamke motorja vretena:

 

    Prijavite se na portal z vsebino samo za trgovce (DOC).
  1. Pojdite na stran motorja vretena- Konfiguracija blagovne znamke - NGC.
  2.   

Opomba:  Na to spletno stran se lahko prijavijo samo certificirani servisni tehniki podjetja Haas.

 

 

Številka kompleta Ime kompleta Datum veljavnosti
93-30-12078 SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV 6/1/2025
93-30-12078A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 EC SVC 6/1/2025
93-30-12117 SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-12117A SPNDL MTR 40T INLINE 12K NCE GEN2 VF SVC 12/1/2024
93-30-11973 SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE 6/1/2025
93-30-14276 SPINDL MTR 40T DC-2 3/1/2025
93-30-14275 SPINDL MTR 40T DC-1 1/1/2025

5

Preverite, ali so 3 gumijaste puše za zatiče še vedno nameščene na spojko vretena in niso stisnjene [1].

Prepričajte se, da je prenosna cev nameščena na vlečni drog [2].

Zatiče v spojki motorja poravnajte z luknjami v spojki vretena in počasi spuščajte.

Če je potrebno, lahko zasukate čelo vretena, da ga uravnate.

Ko je motor popolnoma spuščen in nameščen, ročno namestite vijake plošče motorja.

Znova priključite ožičenje enkoderja in priključnega bloka.

Ponovno namestite TSC ali izpihovanje zraka.

6

Za poravnavo motorja z vretenom:

Vreteno za 30 sekund zaženite s 1000 RPM v smeri urnega kazalca/naprej.

Vreteno za 30 sekund zaženite s 1000 vrtljaji na minuto v nasprotni smeri urnega kazalca/nazaj.

Vreteno za 1 minuto zaženite s 1000 RPM v smeri urnega kazalca/naprej.

Med delovanjem motorja privijte pritrdilne vijake.

Opomba: Ko se motorji ustavijo, se bodo premaknili vstran in napačno poravnali, če jih ne boste zataknili.

Opomba: Analizator vibracij Octavis se lahko uporablja pri uravnavanju motorja, da se ugotovi, kje je konica premika vibracij najmanjša.

Vijaki z navorom v skladu s specifikacijami navora Haas.

Zaženite preskus vibracij vretena rezkarja na rezkar - vibracije vretena - tolerance.

Ponovno namestite sklop iz jeklene plošče.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.