MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136

Início da Assistência Procedimento como fazer 50-Taper-caixa de velocidades-auxílio de montar-VMC-AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025

Cone ISO50 - Caixa de engrenagem - Ajuda à instalação - VMC


AD0136

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1990 a janeiro, 2016

50-Taper-caixa de velocidades-auxílio de montar-VMC-AD0136

- Ir para secção - 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 passos) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top

Introduction

Este procedimento informa como instalar uma caixa de engrenagem 50T.

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-30-11490A: CAIXA DE ENGRENAGEM 7,5K VMC, 16DP-C SRVC CAIXA DE ENGRENAGEM
  • 93-30-11490B: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP 7,5K VMC HIGEN
  • 93-30-11495A: CAIXA DE ENGRENAGEM 10K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11495B: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C 50T VMC
  • 93-3011806C: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C 50T VMC HIGEN
  • 93-30-9743A: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C VF 7,5K 50T
  • 93-30-9743B: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C 7.5K 50T VF HIGEN
  • 93-309744B: TRANS VF 10K 50T 16DP-C SRVC
  • 93-309744C: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C 10K 50T VF HIGEN
  • 93-309982B: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C VF-5/50 30HP 7,5K
  • 93-30-9982C: CONJUNTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM 16DP-C 30HP 7,5K VF-5/50 HIGEN

Nota: O conjunto da caixa de engrenagem de serviço requer um suporte do codificador atualizado (P/N 25-3339A). Se a sua máquina for construída antes de fevereiro de 2014, precisará de encomendar este suporte para a instalação correta do codificador. Após a primeira caixa de engrenagem e a substituição do novo suporte do codificador, para uma máquina construída antes de 2014, não é necessário encomendar um segundo novo suporte.

50-Taper - Gearbox - Installation Aid

1

Prima [POWER OFF].  Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

Retire estas peças da caixa de velocidades antiga e coloque-as na caixa de velocidades de substituição:

  1. Suporte do conector
  2. Se a máquina pre-CALM tiver sido adaptada com a União HAAS bearingless TSC, substitua o novo solenóide de câmbio (tem 2 bobinas) com o solenóide original (tem 3 bobinas) da caixa de velocidades antiga.

Nota: Em CALM as máquinas, o suporte do conector [2] é instalado atrás do veio. O pacote de solenóide [3] está no CALM Armário. Nem exigir a remoção.

  1. Bloco do solenóide
  2. Escudo meados de da correia
  3. Codificador do veio

Para voltar a instalar uma caixa de velocidades de serviço nova com um codificador magnético com cubo, instale o suporte de suporte utilizando as anilhas e 8-32 parafusos [5].

 Nota: Se o suporte do codificador não encaixar, o suporte do codificador atualizado incluído no kit de serviço precisará ser encomendado.

Instale o suporte de mola do codificador e o codificador no eixo do motor.

AVISO: O codificador magnético com cubo não deve ser carregado axialmente pelo eixo do motor.

3

Codificadores ópticos e magnéticos do veio:

O suporte do codificador [1] que prende um codificador ótico do spindle não cabe em uma caixa de engrenagens da recolocação. Um encaixe [2] está no caminho. Se o suporte do codificador não se encaixar, utilize o manga de alumínio [3] da caixa de velocidades utilizada. Instale o manga [3] na porta [4] na parte inferior da caixa de velocidades de substituição.

Cuidado: O óleo drenará das portas [3 e 4] quando o plugue e o encaixe forem removidos. Certifique-se de drenar o óleo em uma panela que é completamente limpo. Você deve adicionar o óleo de volta no reservatório de óleo da caixa de velocidades quando o manga [3] é instalado na porta [4]. Qualquer contaminação no óleo danificará a caixa de velocidades de substituição.

4

Retire a 300A cable [1] do suporte do conector [2] e do conector P41 [3] no IO PCB. Descarte este cabo.

Instale o novo cabo 300A [4] fornecido com o kit na parte posterior do suporte do conector.

Instale o pequeno conector de 2 pinos no local rotulado SPARE.

Instale o conector de 4 pinos no local rotulado SPINDLE FAN.

Instale o conector de 2 pinos grande para o local rotulado OIL PUMP.

Instale a outra extremidade do novo 300A cable para o conector P41 [3] no IO PCB.

5

Instale o cabo rotulado VMC GEARBOX 2 LEVEL [1] para o espaço no suporte do conector rotulado OIL LEVEL SWITCH [2].

Instale o cabo rotulado TRANS OIL FLOW [3] para o espaço no suporte do conector rotulado OIL PRESS. SWITCH [4].

Instale o cabo no tank-venting solenoide [5] para o espaço no suporte do conector rotulado SPARE [6].

6

A caixa de velocidades 50T pode chegar com o tanque de depósito drenado de óleo para o transporte.

Retire a ficha de enchimento do óleo. Opere o spindle de 500 RPM.

Encha o reservatório de depósito até ao topo da ficha de óleo. Utilize o óleo de transmissão Mobil SHC 627 ou equivalente.

Instale a ficha de enchimento de óleo.

50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC

Use as tabelas a seguir para verificar o correto parameter values. Alguns parameters pode não se aplicar à versão de software que você tem. Se mudar de óptico para magnetic encoder alterar apenas os parâmetros na segunda tabela.

Parâmetro Designação Valor Parâmetro Designação Valor
57:02 DESATIVAR CAIXA DE ENGRENAGENS 0 1305 TIPO DE REPETIÇÃO DE MUDANÇA DE MARCHA 3
57:26 BAIXA PRENSA DE ÓLEO TRANS 1 1310 ENABLE GEAR BOX SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO 1
75 VELOCIDADE DA MUDANÇA DA ENGRENAGEM 30 1311 ENGRENAGEM CAIXA DE ÓLEO SENSOR DE FLUXO TIPO Interruptor de pressão = 0
Sensor de vazão = 1
Sensor de nível = 2
129 GEAR CH LIQUIDAR TEMPO 200 1312 ENGRENAGEM CAIXA DE ÓLEO DE ALARME DE NÍVEL DE ATRASO (DIAS) 10
130 ATRASO DO CURSO DA ENGRENAGEM 750 1316 TIPO DO SENSOR DO TEMP DO MOTOR DE SP 2
180 GANHO DO DESLIZAMENTO DO SP 240 1317 SP MOTOR SENSOR TEMP MAX (DEG F) 500000
181 DESLIZAMENTO DO SP MIN 40 1318 SP SENSOR DO MOTOR TEMP MIN (DEG F) 0
188 SP ORIENT GAIN 750 1319 SP MOTOR PRECAUÇÃO TEMP (DEG F) 210
725 PERFIL DE CORRENTE DE ALTA VELOCIDADE SP 1 1320 TEMP DO ALARME DO MOTOR DO SP (DEG F) 250
1304 VELOCIDADE DE REPETIÇÃO DE MUDANÇA DE MARCHA (RPM) 10 1274 TEMPO LIMITE DO CURSO DA ENGRENAGEM 3300

Os parâmetros na tabela que segue a mudança com o tipo do codificador e o RPM máximo do spindle. Escolha o valor que corresponde ao tipo de codificador e ao RPM máximo do veio.

Nota: Utilize os mesmos valores para codificadores com eixo e cubo, exceto quando indicado.

Parâmetro Designação 7.500 RPM-Encoder magnético 7.500 RPM-codificador óptico 10.000 RPM-Encoder magnético 10.000 RPM-codificador óptico
79 ETAPAS DO SPINDLE/REV 4096 4000 2048 2000
131 RPM MÁXIMO DO VEIO 7500 7500 10000 10000
142 ALTA/BAIXA MUDANÇA DE MARCHA 1965 1965 2950 2950
150 MAX SP RPM BAIXA ENGRENAGEM 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX FREQ 25000 25000 16667 16667
186 DESACELERAÇÃO DO SP 81920 81920 76800 76800
187 SP MOT HI GEAR STPS/REV 4096 4000 4096

(Codificador cunhado 5120)

4000
239 SPINDL ENC STEPS/REV

8192

(Codificador hubbed 4096)

8000

8192

(Codificador hubbed 4096)

4000
1287 SPINDLE MAX ROLAMENTO RPM 7500 7500 10000 10000
1288 FREQÜÊNCIA MÁXIMA DO RPM DO SPINDLE 7500 7500 10000 10000

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.