50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136

サービス ホーム 手順 50 テーパー - ギアボックス - 取り付け補助具 - VMC - AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025

50 テーパー - ギアボックス - 取り付け補助具 - VMC


AD0136

以下から構築された機械に適用されます。1990 年 1 月〜2016 年 1 月

50 テーパー - ギアボックス - 取り付け補助具 - VMC - AD0136

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 ステップ) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top

Introduction

この手順では、50Tギアボックスの取り付け方法を説明します 。

この手順は次のサービスキットに適用されます。

  • 93-30-11490A: ギアボックス 7.5K VMC、16DP-C SRVC
  • 93-30-11490B: ギアボックスアセンブリ 16DP 7.5K VMC HIGEN
  • 93-30-11995A:ギアボックス 10K VMC、16DP-C SRVC
  • 93-30-11495B: ギアボックスアセンブリ 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: ギアボックスアセンブリ 16DP-C 50T VMC
  • 93-3011806C:ギアボックスアセンブリ 16DP-C 50T VMC HIGEN
  • 93-30-11995A:ギアボックスアセンブリ 16DP-C VF 7.5K 50T
  • ‬93-30-11980B:ギアボックスアセンブリ 16DP-C 7.5K 50T VF HIGEN
  • 93-309744B:トランスVF 10K 50T 16DP-C SRVC
  • 93-309744C:ギアボックスアセンブリ 16DP-C 10K 50T VF HIGEN
  • 93-309982B:ギアボックスアセンブリ 16DP-C VF-5/50 30HP 7.5K
  • 93-30-9982C: ギアボックスアセンブリ 16DP-C 30HP 7.5K VF-5/50 HIGEN

注:サービスギアボックスアセンブリには、更新されたエンコーダーブラケット(P/N 25-3339A)が必要です。2014年2月よりも前に製造された機械の場合、エンコーダーを正しく取り付けるためにこのブラケットを注文する必要があります。最初のギアボックスと新しいエンコーダーブラケットを交換した後、2014年よりも前に製造された機械の場合、2番目の新しいブラケットを注文する必要はありません。

50-Taper - Gearbox - Installation Aid

1

[POWER OFF]を押します。 主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

これらの部品を古いギアボックスから取り外し、交換用ギアボックスに取り付けます。

  1. コネクタブラケット
  2. CALM 以前の機械に HAAS ベアリングレス TSC ユニオンを組み込み改良されている場合は、新しいギアシフトソレノイド(2 個のコイル付き)を古いギアボックスの元のソレノイド(3 個のコイル付き)と交換します。

注: CALM 機械では、コネクタブラケット [2] はスピンドルの後ろに取り付けられています。電磁パック [3] は CALM キャビネットにあります。どちらも削除する必要はありません。

  1. 電磁パック
  2. ミッドベルトシールド
  3. スピンドルエンコーダー

新しいサービスギアボックスをハブ付き磁気エンコーダーに後付けするには、ワッシャと8-32 ねじ [5] を使用してサポートブラケットを取り付けます。 

 注意: エンコーダーブラケットが適合しない場合は、サービスキットに含まれている更新されたエンコーダーブラケットを注文する必要があります。

エンコーダースプリングブラケットとエンコーダーをモーターシャフトに取り付けます。

警告:ハブ付き磁気エンコーダーは、モーターシャフトによって軸方向に負荷がかかってはなりません。

3

光学および磁気スピンドルエンコーダー:

光学式スピンドルエンコーダーを保持するエンコーダーブラケット [1] は、交換用ギアボックスには適合しません。取付金具 [2] が邪魔になります。エンコーダーブラケットが合わない場合は、使用したギアボックスのアルミパイプ [3] を使用します。パイプ [3] を交換用ギアボックスの下部にあるポート [4] に取り付けます。

要注意: プラグと取付金具を取り外すと、ポート [3 と 4] からオイルが排出されます。完全に洗浄された受け皿にオイルを排出してください。パイプ [3] がポート [4] に取り付けられている場合、オイルをギアボックスオイルタンクに戻す必要があります。オイルに汚染があると、交換用ギアボックスが損傷します。

4

300A cable [1] をコネクタブラケット [2] およびIO PCB上のP41コネクタ[3]から取り外します。このケーブルを廃棄します。

キットに付属の新しい 300A ケーブル [4]をコネクタブラケットの背面に取り付けます。

小型の2ピンコネクタをSPAREのラベルの付いた場所に取り付けます。

4ピンコネクタをSPINDLE FANのラベルの付いた場所に取り付けます。

大型の2ピンコネクタをOIL PUMPのラベルの付いた場所に取り付けます。

新しい300A cableのもう一方の端をIO PCB上のP41コネクタ[3]に取り付けます。

5

VMC GEARBOX 2 LEVELのラベルの付いたケーブル[1]をOIL LEVEL SWITCHのラベルの付いたコネクタブラケット[2]のスペースに取り付けます。

TRANS OIL FLOWのラベルの付いたケーブル[3]をOIL PRESS. SWITCHのラベルの付いたコネクタブラケット[4]のスペースに取り付けます。

tank-ventingソレノイド [5] のケーブルをSPAREのラベルの付いたコネクタブラケット[6]のスペースに取りつけます。

6

50T ギアボックスは、サンプタンクから出荷用にオイルが排出された状態で到着する場合があります。

オイル充填プラグを取り外します。500 RPM でスピンドルを操作します。

スピンドルが回転している状態で、サンプタンクをオイルプラグの上部まで充填します。モービル SHC 627 変速機オイルまたは同等のものを使用します。

給油プラグを取り付けます。

50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC

次の表を使用して、正しいparameter valuesを確認してください。parametersお使いのソフトウェアバージョンには適用されない項目がある可能性があります。光学式から magnetic encoder に変更する場合は、2 番目の表のパラメータのみを変更します。

パラメータ 名前 値 パラメータ 名前 値
57:02 ギアボックスの無効化 0 1305 ギアシフト再試行タイプ 3
57:26 トランスオイルロープレス 1 1310 ギアボックスオイルレベルセンサーの有効化 1
75 ギアチェンジスピード 30 1311 ギアボックスオイルフローセンサータイプ 圧力スイッチ = 0
流量センサー = 1
レベルセンサー = 2
129 ギア CH 定着時間 200 1312 ギアボックスオイルレベルアラーム遅延(日) 10
130 ギアストローク遅延 750 1316 SP モーター温度センサータイプ 2
180 SP スリップゲイン 240 1317 SP モーターセンサーの最大温度(DEG F) 500000
181 SP 最小スリップ 40 1318 SP モーターセンサーの最低温度(DEG F) 0
188 SP オリエントゲイン 750 1319 SP モーター要注意温度(DEG F) 210
725 SP 高速電流輪郭形成 1 1320 SP モーターアラーム温度(DEG F) 250
1304 ギアシフトリトライスピード(RPM) 10 1274 ギアストロークタイムアウト 3300

次の表のパラメータは、エンコーダーの種類と最大スピンドル RPM によって異なります。エンコーダーの種類と最大スピンドル RPM に一致する値を選択します。

注意: 特に記載のない限り、軸付きエンーダーとハブ付きエンコーダーには同じ値を使用します。

パラメータ 名前 7,500 RPM - 磁気エンコーダー 7,500 RPM - 光学式エンコーダー 10,000 RPM - 磁気エンコーダー 10,000 RPM - 光学式エンコーダー
79 スピンドル手順/REV 4096 4000 2048 2000
131 最大スピンドル RPM 7500 7500 10000 10000
142 高/低ギア変更 1965 1965 2950 2950
150 MAX SP RPM ローギア 2325 2325 3100 3100
183 SP 最大周波数 25000 25000 16667 16667
186 SP 減速 81920 81920 76800 76800
187 SP MOT ハイギア STPS/REV 4096 4000 4096

(ハブ付きエンコーダー 5120)

4000
239 スピンドル ENC 手順/REV

8192

(ハブ付きエンコーダー 4096)

8000

8192

(ハブ付きエンコーダー 4096)

4000
1287 スピンドル最大ベアリング RPM 7500 7500 10000 10000
1288 スピンドル RPM 最大周波数 7500 7500 10000 10000