50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136

서비스 홈 방법 절차 50 테이퍼 - 기어박스 - 설치 보조 장치 - VMC - AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025

50 테이퍼 - 기어박스 - 설치 보조 장치 - VMC


AD0136

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 1990년 1월 ~ 2016년 1월

50 테이퍼 - 기어박스 - 설치 보조 장치 - VMC - AD0136

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 단계) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top

Introduction

이 절차를 통해 50T 기어박스를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-30-11490A: 기어박스 7.5K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11490B: 기어박스 어셈블리 16DP 7.5K VMC HIGEN
  • 93-30-11495A: 기어박스 10K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11495B: 기어박스 어셈블리 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: 기어박스 어셈블리 16DP-C 50T VMC
  • 93-3011806C: 기어박스 어셈블리 16DP-C 50T VMC HIGEN
  • 93-30-9743A: 기어박스 어셈블리 16DP-C VF 7.5K 50T
  • 93-30-9743B: 기어박스 어셈블리 16DP-C 7.5K 50T VF HIGEN
  • 93-309744B: TRANS VF 10K 50T 16DP-C SRVC
  • 93-309744C: 기어박스 어셈블리 16DP-C 10K 50T VF HIGEN
  • 93-309982B: 기어박스 어셈블리 16DP-C VF-5/50 30HP 7.5K
  • 93-30-9982C: 기어박스 어셈블리 16DP-C 30HP 7.5K VF-5/50 HIGEN

참고: 서비스 기어박스 어셈블리에는 업데이트된 인코더 브래킷(P/N 25-3339A)이 필요합니다. 기계가 2014년 2월 이전에 제작된 경우, 인코더를 올바르게 설치하려면 이 브래킷을 주문해야 합니다. 첫 번째 기어박스와 새 인코더 브래킷 교체 후 2014년 이전에 제작된 기계의 경우, 두 번째 새 브래킷을 주문할 필요가 없습니다.

50-Taper - Gearbox - Installation Aid

1

[POWER OFF]를 누르십시오.  주회로 차단기를  OFF 위치로 설정합니다. 주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

기존 기어박스에서 다음 부품을 제거하고 교체용 기어박스에 넣습니다.

  1. 커넥터 브래킷
  2. 프리 CALM 기계를 HAAS 베어링리스 TSC 유니언으로 개장한 경우 새 변속 솔레노이드(2개의 코일 있음)를 기존 기어박스의 원래 솔레노이드(3개의 코일 있음)로 교체하십시오.

참고: CALM 기계에서, 커넥터 브래킷[2]이 스핀들 뒤에 설치됩니다. 솔레노이드 팩[3]은 CALM 캐비닛에 있습니다. 제거할 필요도 없습니다.

  1. 솔레노이드 팩
  2. 미드 벨트 실드
  3. 스핀들 인코더

허브형 마그네틱 인코더로 새로운 서비스 기어박스를 개장하려면, 와셔와 8-32 나사 [5]를 사용하여 지지대 브래킷을 설치하십시오. 

 참고: 인코더 브래킷이 맞지 않으면 서비스 키트에 포함된 업데이트된 인코더 브래킷을 주문해야 합니다.

인코더 스프링 브래킷과 인코더를 모터 샤프트에 설치하십시오.

경고: 모터 샤프트에 의해 허브형 마그네틱 인코더를 축 방향으로 로드해서는 안됩니다.

3

광학 및 마그네틱 스핀들 인코더:

광학 스핀들 인코더를 고정하는 인코더 브래킷[1]은 교체용 기어박스에 맞지 않습니다. 피팅[2]이 막혔습니다. 인코더 브래킷이 맞지 않으면 사용된 기어박스의 알루미늄 파이프[3]를 사용하십시오. 파이프[3]를 교체용 기어박스 하단의 포트[4]에 설치하십시오.

주의: 플러그와 피팅을 제거하면 포트[3 및 4]에서 오일이 배출됩니다. 완전히 청소한 팬에 오일을 배출하십시오. 파이프[3]가 포트[4]에 설치되면 기어박스 오일 탱크에 오일을 다시 추가해야 합니다. 오일이 오염되면 교체용 기어박스가 손상됩니다.

4

커넥터 브래킷 [2]의 300A cable [1] 및 IO PCB의 P41 커넥터 [3]를 제거하십시오. 이 케이블을 폐기하십시오.

키트와 함께 제공된 새 300A 케이블[4]을 커넥터 브래킷의 뒷면에 설치하십시오.

작은 2핀 커넥터를 SPARE로 표시된 위치에 설치하십시오.

4핀 커넥터를 SPINDLE FAN로 표시된 위치에 설치하십시오.

큰 2핀 커넥터를 OIL PUMP로 표시된 위치에 설치하십시오.

새로운 300A cable의 다른 쪽 끝을 IO PCB의 P41 커넥터 [3]에 설치하십시오.

5

OIL LEVEL SWITCH [2]로 표시된 커넥터 브래킷의 공간에 VMC GEARBOX 2 LEVEL [1]로 표시된 케이블을 설치하십시오.

OIL PRESS. SWITCH [4]로 표시된 커넥터 브래킷의 공간에 TRANS OIL FLOW [3]로 표시된 케이블을 설치하십시오.

SPARE [6]로 표시된 커넥터 브래킷의 공간에 tank-venting 솔레노이드 [5]의 케이블을 설치하십시오.

6

50T 기어박스는 운반용 오일 탱크에서 오일을 배출한 상태로 배송될 수 있습니다.

오일 보충 플러그를 제거하십시오. 스핀들을 500RPM에서 작동하십시오.

스핀들을 돌리면서 오일 탱크를 오일 플러그 상단까지 채웁니다. Mobil SHC 627 트랜스미션 오일 또는 동급 오일을 사용하십시오.

오일 보충 플러그를 설치하십시오.

50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC

다음 표를 사용하여 올바른 parameter values인지 확인하십시오. 일부 parameters는 사용중인 소프트웨어 버전에 적용되지 않을 수 있습니다. 광학에서 magnetic encoder로 변경할 경우, 두 번째 테이블의 파라미터만 변경하십시오.

파라미터 이름 값 파라미터 이름 값
57:02 기어박스 비활성화 0 1305 기어 변속 재시도 유형 3
57:26 트랜스 오일 저압 1 1310 기어박스 오일 레벨 센서 활성화 1
75 기어 변경 속도 30 1311 기어박스 오일 유량 센서 타입 압력 스위치 = 0
유량 센서 = 1
레벨 센서 = 2
129 기어 설정 시간 200 1312 기어박스 오일 레벨 경보 지연(일) 10
130 기어 스트로크 지연 750 1316 SP 모터 온도 센서 유형 2
180 SP 슬립 게인 240 1317 SP 모터 센서 최대 온도(°F) 500000
181 SP MIN SLIP 40 1318 SP 모터 센서 최소 온도(°F) 0
188 SP 오리엔테이션 게인 750 1319 SP 모터 주의 온도(°F) 210
725 SP 고속 전류 프로파일링 1 1320 SP 모터 경보 온도(°F) 250
1304 기어 변속 재시도 속도(RPM) 10 1274 기어 스트로크 시간 초과 3300

다음 표의 파라미터는 인코더 유형 및 최대 스핀들 RPM에 따라 변경됩니다. 인코더 유형 및 최대 스핀들 RPM과 일치하는 값을 선택하십시오.

참고: 특별한 언급이 없는 한 샤프트 및 허브 인코더에 동일한 값을 사용하십시오.

파라미터 이름 7,500 RPM - 마그네틱 인코더 7,500RPM - 광학 인코더 10,000 RPM - 마그네틱 인코더 10,000 RPM - 광학 인코더
79 스핀들 단계/REV 4096 4000 2048 2000
131 최대 스핀들 RPM 7500 7500 10000 10000
142 고속/저속 기어 변경 1965 1965 2950 2950
150 최대 SP RPM 저속 기어 2325 2325 3100 3100
183 SP 최대 주파수 25000 25000 16667 16667
186 SP 감속 81920 81920 76800 76800
187 SP 모터 고속 기어 STPS/REV 4096 4000 4096

(허브 인코더 5120)

4000
239 스핀들 인코더 단계/REV

8192

(허브 인코더 4096)

8000

8192

(허브 인코더 4096)

4000
1287 스핀들 최대 베어링 RPM 7500 7500 10000 10000
1288 스핀들 RPM 최대 주파수 7500 7500 10000 10000