MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136

服务主页 方法程序 50-锥度 - 变速箱 - 安装辅助 - VMC - AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025

50-锥度 - 变速箱 - 安装辅助 - VMC


AD0136

适用于以下时间制造的机床:1990 年 1 月至 2016 年 1 月

50-锥度 - 变速箱 - 安装辅助 - VMC - AD0136

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 步骤) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top

Introduction

此过程告诉您如何安装 50T 变速箱。

此程序适用于以下维修套件:

  • 93-30-11490A: 变速箱 7.5K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11490B: 变速箱总成 16DP 7.5K VMC HIGEN
  • 93-30-11495A:变速箱 10K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11495B:变速箱总成 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: 变速箱总成 16DP-C 50T VMC
  • 93-3011806C:变速箱总成 16DP-C 50T VMC HIGEN
  • 93-30-9743A:变速箱总成 16DP-C VF 7.5K 50T
  • 93-30-9743B:变速箱总成 16DP-C 7.5K 50T VF HIGEN
  • 93-309744B:TRANS VF 10K 50T 16DP-C SRVC
  • 93-309744C:变速箱总成 16DP-C 10K 50T VF HIGEN
  • 93-309982B:变速箱总成 16DP-C VF-5/50 30HP 7.5K
  • 93-30-9982C:变速箱总成 16DP-C 30HP 7.5K VF-5/50 HIGEN

注意:维修变速箱总成需要更新的编码器支架 (P/N 25-3339A)。如果您的机床是在 2014 年 2 月之前制造的,则需要订购此支架以正确安装编码器。第一个变速箱和新编码器 支架更换后,对于 2014 年之前制造的机床,无需订购第二个新支架。

50-Taper - Gearbox - Installation Aid

1

推 [POWER OFF]  (关电)。将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

从旧变速箱上拆下这些部件,并将其放在更换变速箱上:

  1. 连接器支架
  2. 如果预装 CALM 机床已使用 HAAS 无轴承 TSC 单元体进行改装,则用旧变速箱中的原电磁阀(有 3 个线圈)更换新的换档电磁阀(有 2 个线圈)。

注意: 打开 CALM 机器,连接器支架 [2] 安装在主轴后面。电磁阀包 [3] 位于 CALM 内阁。两者都不需要删除。

  1. 电磁阀包
  2. 中带护罩
  3. 主轴编码器

若要通过带式磁性编码器改装新维修的变速箱,请使用垫圈和 8-32 螺钉[5]安装支撑支架。 

 注意: 如果编码器支架不适合,则需要订购维修套件中包含的更新编码器支架。

将编码器弹簧支架和编码器安装至电机轴。

警告:带式磁性编码器不得通过电机轴轴向加载。

3

光学和磁性主轴编码器:

容纳光学主轴编码器的编码器支架 [1] 不适合更换变速箱。配件 [2] 是在路上。如果编码器支架不适合,请使用所用变速箱中的铝管 [3]。将管道 [3] 安装到更换变速箱底部的端口 [4]上。

注意: 拆下插头和接头时,机油将从端口 [3 和 4] 排出。确保将机油排入彻底清洁的平底锅中。当管道 [3] 安装到端口 [4] 上时,必须将机油重新添加到变速箱油罐中。机油中的任何污染都会损坏更换变速箱。

4

把 300A cable [1] 从连接器支架 [2] 上移除,并且移除 IO PCB 上的 P41 连接器 [3]。丢弃此电缆。

将套件随附的新 300A 电缆 [4] 安装到连接器支架背面。

将小型 2 针连接器安装到标记 SPARE 的位置。

将 4 针连接器安装到标记 SPINDLE FAN 的位置。

将大型 2 针连接器安装到标记 OIL PUMP 的位置。

把新 300A cable 的另一端安装到 IO PCB 上的 P41 连接器 [3]。

5

把标有 VMC GEARBOX 2 LEVEL [1] 标签的电缆安装到标有 OIL LEVEL SWITCH [2] 的连接器支架上的空间。

把标有 TRANS OIL FLOW [3] 标签的电缆安装到标有 OIL PRESS. SWITCH [4] 的连接器支架上的空间。

把 tank-venting 电磁阀 [5] 上的电缆安装到标有 SPARE [6] 的连接器支架上的空间。

6

50T 变速箱可能随油底壳油耗尽而到达,以便装运。

拆下油塞。以 500 RPM 低转速操作主轴。

使用主轴车削加工,将油底壳油加注到油塞顶部。使用美孚 SHC 627 变速箱机油或等效油。

安装油加塞。

50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC

使用以下表验证parameter values是否正确。一些 parameters 可能不适用于您拥有的软件版本。如果从光学更改为 magnetic encoder 仅更改第二个表中的参数。

参数 名称 值 参数 名称 值
57:02 禁用变速箱 0 1305 换档重试类型 3
57:26 跨油低压机 1 1310 启用变速箱油位传感器 1
75 换档速度 30 1311 变速箱油流量传感器类型 压力开关 = 0
流量传感器 = 1
液位传感器 = 2
129 齿轮 CH 结算时间 200 1312 变速箱油位警报延迟(天) 10
130 齿轮冲程延迟 750 1316 SP 电机温度传感器类型 2
180 SP 滑动增益 240 1317 SP 电机传感器最大温度 (DEG F) 500000
181 SP 最小滑移 40 1318 SP 电机传感器最小温度 (DEG F) 0
188 SP 定向增益 750 1319 SP 电机警告 TEMP (DEG F) 210
725 SP 高速电流分析 1 1320 SP 电机警报 (DEG F) 250
1304 换档重试速度 (RPM) 10 1274 齿轮冲程超时 3300

下表中随编码器类型和最大主轴 RPM 的变化而变化。选择与编码器类型和最大主轴 RPM 匹配的值。

注意: 对轴式和集线式编码器使用相同的值,除非有注明。

参数 名称 7,500 RPM - 磁性编码器 7,500 RPM - 光学编码器 10,000 RPM - 磁性编码器 10,000 RPM - 光学编码器
79 主轴步骤/转速 4096 4000 2048 2000
131 最大主轴转速 7500 7500 10000 10000
142 高/低档位变化 1965 1965 2950 2950
150 最大 SP 转速低档 2325 2325 3100 3100
183 SP MAX FREQ 25000 25000 16667 16667
186 SP 减速 81920 81920 76800 76800
187 SP MOT HI 齿轮 STPS/REV 4096 4000 4096

(集线式编码器 5120)

4000
239 斯宾德尔 ENC 阶梯/REV

8192

(床编码器 4096)

8000

8192

(床编码器 4096)

4000
1287 主轴最大轴承转速 7500 7500 10000 10000
1288 主轴转速最大频率 7500 7500 10000 10000