My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
50-Taper - Gearbox - Installation Aid - VMC - AD0136

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire cu 50 de conuri - cutie de viteză - ajutor de instalare - VMC - AD0136
Recently Updated Last updated: 02/27/2025

50 de conuri - Cutie de viteză - Ajutor de instalare - VMC


AD0136

Se aplică maşinilor construite din: Ianuarie 1990 până în ianuarie 2016

cu 50 de conuri - cutie de viteză - ajutor de instalare - VMC - AD0136

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid (6 pași) 3. 50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC Back to Top

Introduction

Această procedură vă spune cum să montați o cutie de viteză cu 50 de conuri.

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

  • 93-30-11490A: CUTIE DE VITEZĂ 7,5K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11490B: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP 7,5K VMC HIGEN
  • 93-30-11495A: CUTIE DE VITEZĂ 10K VMC, 16DP-C SRVC
  • 93-30-11495B: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C 10K VMC HIGEN
  • 93-3011806B: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C 50T VMC
  • 93-3011806C: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C 50T VMC HIGEN
  • 93-30-9743A: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C VF 7,5K 50T
  • 93-30-9743B: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C 7,5K 50T VF HIGEN
  • 93-309744B: TRANS VF 10K 50T 16DP-C SRVC
  • 93-309744C: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C 10K 50T VF HIGEN
  • 93-309982B: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C VF-5/50 30HP 7,5K
  • 93-30-9982C: ANSAMBLU CUTIE DE VITEZĂ 16DP-C 30HP 7,5K VF-5/50 HIGEN

Notă: Ansamblul de service al cutii de viteză necesită actualizarea suportului codorului (P/N 25-3339A). Dacă mașină dvs. este construită înainte de februarie 2014, va trebui să comandați acest suport pentru instalarea corectă a codorului. După înlocuirea primei cutii de viteză și a noului suport al codorului, pentru o mașină construită înainte de 2014, nu este necesară comandarea unui al doilea suport nou.

50-Taper - Gearbox - Installation Aid

1

Apăsați [POWER OFF].  Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT . Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Scoateți aceste piese de pe cutia de viteză veche și puneți-le pe cutia de viteză de schimb:

  1. Suport conector
  2. Dacă maşina pre-CALM a fost retehnologizată cu racordul TSC fără lagăr HAAS, înlocuiţi solenoidul noului angrenaj (are 2 bobine) cu solenoidul original (are 3 bobine) de pe cutia de viteză veche.

Notă: Pe mașinile CALM, suportul conectorului [2] este instalat în spatele arborelui principal. Garnitura solenoid [3] se află în compartimentul CALM . Niciuna nu trebuie scoasă.

  1. Garnitura solenoid
  2. Ecran de protecție la mijlocul curelei
  3. Codor arbore principal

Pentru a retehnologiza o nouă cutie de viteze cu un codor magnetic cu hub, instalați consola suport folosind șaibele și șuruburile 8-32 [5]. 

 Notă: Dacă suportul codorului nu se potrivește, suportul codorului actualizat inclus în kit-ul de service va trebui comandat.

Montaţi suportul cu arc pentru codor şi codorul pe axul motorului.

AVERTISMENT: Codorul magnetic cu hub nu trebuie încărcat axial prin axul motorului.

3

Codoare optice și magnetice ale arborelui principal:

Suportul codorului [1] care fixează un codor optic al arborelui motor nu se potriveşte pe o cutie de viteză de schimb. Un fiting [2] este în glisieră. Dacă suportul codorului nu se potriveşte, utilizaţi ţeava de aluminiu [3] din cutia de viteză utilizată. Montaţi ţeava [3] pe portul [4] în partea de jos a cutiei de viteză de schimb.

Atenție: Uleiul se va scurge din porturile [3 și 4] atunci când dopul și fitingul sunt îndepărtate. Asiguraţi-vă că goliţi uleiul într-o tavă bine curăţată. Trebuie să adăugaţi uleiul înapoi în rezervorul de ulei al cutiei de viteză atunci când ţeava [3] este instalată pe port [4]. Orice contaminare cu ulei va deteriora cutia de viteză de schimb.

4

Scoateți 300A cable [1] de la suportul conectorului [2] și conectorul P41 [3] de pe IO PCB. Aruncaţi acest cablu.

Instalaţi noul cablu 300A [4] furnizat împreună cu kit-ul în spatele suportului conectorului.

Instalați conectorul mic cu 2 pini la locul etichetat SPARE.

Instalați conectorul cu 4 pini la locul etichetat SPINDLE FAN.

Instalați conectorul mare cu 2 pini la locul etichetat OIL PUMP.

Instalați celălalt capăt al noului 300A cable la conectorul P41 [3] pe IO PCB.

5

Instalați cablul etichetat VMC GEARBOX 2 LEVEL [1] în spațiul de pe suportul conectorului etichetat OIL LEVEL SWITCH [2].

Instalați cablul etichetat TRANS OIL FLOW [3] în spațiul de pe suportul conectorului etichetat OIL PRESS. SWITCH [4].

Instalați cablul pe solenoidul tank-venting [5] în spațiul de pe suportul conectorului etichetat SPARE [6].

6

Cutia de viteză 50 T poate sosi cu rezervorul de colectare golit de ulei pentru expediere.

Scoateţi bușonul de umplere cu ulei. Acționați arborele principal la 500 rpm.

Cu arborele principal în rotire, umpleţi rezervorul de ulei în partea superioară a bușonului orificiului de ungere. Utilizați ulei de transmisie Mobil SHC 627 sau echivalent.

Montați bușonul de umplere cu ulei.

50-Taper - Gearbox - Installation Aid - Parameter Setup - VMC

Utilizați tabelele următoare pentru a verifica corect parameter values. Este posibil ca unele parameters să nu se aplice versiunii software pe care o aveți. Dacă schimbați de la optic la magnetic encoder modificaţi numai parametrii din al doilea tabel.

Parametru Nume Valoare Parametru Nume Valoare
57:02 DEZACTIVARE CUTIE DE VITEZĂ 0 1.305 TIP RETRAGERE SCHIMBĂTOR DE VITEZĂ 76 mm
57:26 PRESIUNE SCĂZUTĂ ULEI TRANS 1 1.310 ACTIVARE SENZOR NIVEL ULEI CUTIE DE VITEZĂ 1
75 SCHIMBĂTOR DE VITEZĂ 30 1.311 TIP SENZOR DEBIT ULEI CUTIE DE VITEZĂ Presostat = 0
Senzor de debit = 1
Senzor de nivel = 2
129 TIMP DE DECANTARE SCH VITEZĂ 200 1.312 TEMPORIZARE ALARMĂ NIVEL ULEI CUTIE DE VITEZĂ (ZILE) 10
130 TEMPORIZARE CURSĂ VITEZĂ 750 1.316 TIP SENZOR TEMP MOTOR SP 2
180 AMPLIF RECUL SP 240 1.317 TEMP MAX SENZOR MOTOR SP (DEG F) 500.000
181 SP MIN RECUL 40 1.318 TEMP MIN SENZOR MOTOR SP (GRADE F) 0
188 AMPLIFICARE ORIENTARE SP 750 1.319 ATENȚIONARE TEMP MOTOR SP (GRADE F) 210
725 PROFIL CURENT VITEZĂ MARE SP 1 1.320 ALARMĂ TEMP MOTOR SP (GRADE F) 250
1.304 VITEZĂ DE REÎNCERCARE SCHIMBĂTOR DE VITEZĂ (RPM) 10 1.274 ÎNTRERUPERE CURSĂ CUPLAJ 3.300

Parametrii din tabel care urmează schimbării cu tipul codorului şi RPM maxime ale arborelui principal. Alegeţi valoarea care corespunde tipului de codor şi RPM maxime ale arborelui principal.

 Utilizați aceleași valori pentru codorii cu ax și cu hub, cu excepția celor menționate.

Parametru Nume 7.500 RPM - Codor magnetic 7.500 RPM - Codor optic 10.000 RPM - Codor magnetic 10.000 RPM - Codor optic
79 ETAPE ARBORE PRINCIPAL/ROT 4.096 4.000 2.048 2.000
131 RPM MAX ARBORE PRINCIPAL 7.500 7.500 10.000 10.000
142 SCHIMBARE VITEZĂ RIDICATĂ/SCĂZUTĂ 1.965 1.965 2.950 2.950
150 RPM MAX VITEZĂ MICĂ 2.325 2.325 3.100 3.100
183 VIT MAX FRECV 25.000 25.000 16.667 16.667
186 DECELERARE VIT 81.920 81.920 76.800 76.800
187 TREAPTĂ VITEZĂ RID MOT SP 4.096 4.000 4.096

(Codor Hubbed 5120)

4.000
239 TREPTE ARBORE PRINCIPAL/ROT

8.192

(Codor Hubbed 4096)

8.000

8.192

(Codor Hubbed 4096)

4.000
1.287 LAGĂR MAX ARBORE PRINCIPAL RPM 7.500 7.500 10.000 10.000
1.288 FRECVENȚĂ MAX RPM ARBORELE PRINCIPAL 7.500 7.500 10.000 10.000

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.