MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

Início da Assistência Procedimento como fazer 50-Taper-motor de veio inline-substituição-AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

50-Taper -motor inline do veio-recolocação


AD0036

50-Taper-motor de veio inline-substituição-AD0036

- Ir para secção - 1. Introdução 2. remoção (21 passos) 3. Montagem (34 passos) Back to Top

Introdução

Este procedimento diz-lhe como substituir o motor do spindle em linha num centro de maquinagem vertical (VMC) de 50 cones. 
 
  1. 50-Taper motor de veio inline
  2. Placa de montagem
  3. Adaptador de montagem
  4. Tool Release Piston Conjunto (TRP)

Ferramentas necessárias:

  • Dispositivo de de elevação capaz de levantar 400 lb (181 kg)
  • (4) Blocos de madeira de 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm)

remoção

1

Retire as tampas da cabeça do veio.

2

Retire o macho do bloco de terminais e desconecte os fios de avanço do bloco de terminais.

3

Retire a mortalha do motor do veio.

4

Desconecte as mangueiras de ar (3) da montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP).

5

Se estiver equipado, desconecte a manga de drenagem do refrigerante através do veio (TSC).

6

Se equipado, retire o conjunto da União de TSC.

 Nota: O conjunto de União de TSC tem roscas esquerdas.

7

Desconecte os interruptores de proximidade (2) do TRP do painel do conector no macho da cabeça do veio traseiro.

8

Desconecte o fio terra do corpo do codificador.

9

Retire o macho do codificador e desconecte o cabo do codificador.

10

Retire os parafusos (4) do codificador para liberar a tensão na correia do codificador. Retire a correia do codificador.

11

Remova os parafusos (2) mostrados nas abas de retentor dianteiro e traseiro do TRP.

12

Afrouxe o parafuso restante em cada aba do retentor TRP.

13

Mova a guia de retentor da frente TRP para longe do acoplamento.

14

Mova a guia traseira do retentor TRP para longe do acoplamento.

15

Remova os (4) parafusos de 1/2" que conectam o motor do spindle, a placa de montagem, e o conjunto de TRP ao adaptador da montagem. Prenda as correias de elevação aos ilhós da placa codificadora. Levante a montagem em linha reta até que limpe o adaptador de montagem. Mova a montagem para longe da máquina.

16

Retire a pastilha de acoplamento.

17

Retire a manga de transferência.

18

Apoie o conjunto motor/TRP. Remova o (4) 1/2" porcas, arruelas e espaçadores para separar o conjunto de TRP da placa de montagem.

19

Remova os (4) parafusos de 1/2" para separar a placa de montagem do motor do spindle.

20

Apoie o motor do spindle sobre (4) blocos de madeira de 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm). Certifique-se que o acoplamento do motor do veio não toca na terra. Retire as correias de elevação.

21

Retire as porcas e arruelas (4) para separar a placa codificadora da parte superior do motor do veio.

Montagem

1

Este procedimento informa como instalar o motor de spindle embutido em um centro de fresamento vertical 50-Taper (VMC).

Retire a parte superior da nova caixa de transporte do motor do veio.

Use (4) porcas e arruelas para instalar a placa codificadora na parte superior do novo motor do spindle.

2

Prenda as correias de elevação aos ilhós da placa codificadora.

Levante o motor novo do veio da caixa de transporte.

3

Use (4) parafusos de 1/2" para instalar a placa de montagem no novo motor do spindle. A mão aperta somente.

4

Fixe a base magnética de um indicador de discagem ao novo acoplamento do motor do veio.

5

Varra a placa de montagem para dentro de 0,001" desvio total indicado (TIR) do acoplamento do motor do spindle. Torque do 1/2" parafusos para 50 ft-lb (68 nm).

6

Encontre e marque o ponto alto do acoplamento do motor do veio.

7

Encontre e marque o ponto alto do acoplamento do veio.

8

Instale o novo motor do spindle e o conjunto da placa de montagem para o adaptador de montagem usando (4) parafusos de 1/2". Alinhe as marcas de ponto altas do acoplamento dentro de 0,001" da outra. Torque dos parafusos para 50 ft-lb (68 nm).

 Nota: Não instale a pastilha de acoplamento ou a manga de transferência.

9

Tape os acoplamentos juntos.

10

Anexe a base magnética de um comparador à torre. A deflexão máxima de acoplamento para acoplamento deve ser inferior a 0,001" (0,025 mm) durante uma revolução completa.

 Nota: Para maior clareza, o adaptador de montagem não é mostrado.

11

Se a deflexão de acoplamento para acoplamento não estiver dentro de 0,001" (0,025 mm), desapertar e apertar à mão de todos os parafusos de 1/2" e 5/16" nos acoplamentos da placa de montagem.

12

Bata a placa de montagem com uma malho de borracha ou um martelo de bronze para remover o runout.

13

Quando a deflexão do acoplamento-à-acoplamento está dentro de 0,001" (0,025 mm), aperte os (2) parafusos traseiros de 1/2" para 50 ft-lb (68 nm).

14

Aperte os (2) parafusos dianteiros de 1/2" a 50 ft-lb (68 Nm).

15

Aperte todos os parafusos 5/16" a 25 ft-lb (34 Nm).

16

Verifique a deflexão de acoplamento para acoplamento durante uma revolução completa. Repita o processo de alinhamento, se necessário.

 Nota: Para maior clareza, o adaptador de montagem não é mostrado.

17

Remova os (4) parafusos de 1/2" conectando o novo motor do spindle e o conjunto da placa de montagem ao adaptador de montagem.

18

Use (4) porcas de 1/2", anilhas e espaçadores para instalar o conjunto de TRP ao motor do spindle e montagem da placa de montagem. Torque das porcas para 50 ft-lb (68 nm).

19

Instale a pastilha de acoplamento no acoplamento do veio.

20

Instale a manga de transferência para o acoplamento do veio.

21

Use (4) parafusos de 1/2" para instalar o novo motor do spindle, placa de montagem, e montagem TRP ao adaptador de montagem. Alinhe as marcas de ponto de acoplamento altas o mais próximo possível. Torque dos parafusos para 50 ft-lb (68 nm).

22

Empurre a guia de retentor frontal do TRP em direção ao acoplamento.

23

Empurre a guia traseira do retentor TRP para o acoplamento.

24

Instale os parafusos nas abas do retentor dianteiro e traseiro do TRP. Torque os parafusos (3) em ambas as abas do retentor de TRP a 25 ft-lb (34 nanômetro).

25

Ligue as mangueiras de ar (3) ao TRP.

26

Se equipado, instale o conjunto da União de TSC.

 Nota: O conjunto de União de TSC tem roscas esquerdas.

27

Se equipado, instale a manga de drenagem TSC.

28

Ligue os interruptores de proximidade (2) TRP ao painel do conector no macho da cabeça do veio traseiro.

29

Instale a correia e os parafusos do codificador ao motor novo do veio.

30

Conecte o cabo do codificador ao codificador e substitua o macho do codificador.

31

Instale o fio de aterramento do codificador no corpo do codificador.

32

Instale a mortalha do motor do veio.

33

Ligue os fios de avanço ao bloco de terminais e instale o macho do bloco de terminais.

34

Instale as tampas da cabeça do veio.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.