My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

Service Home How-To-Verfahren SK 50 – Inline-Spindelmotor – Ersatz – AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

SK 50 – Inline-Spindelmotor – Ersatz


AD0036

SK 50 – Inline-Spindelmotor – Ersatz – AD0036

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (21 Schritte) 3. Installation (34 Schritte) Back to Top

Einführung

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Inline-Spindelmotor auf einem vertikalen Bearbeitungszentrum (VMC) mit 50 Kegeln ersetzen. 
 
  1. SK 50 – Inline-Spindelmotor
  2. Montageplatte
  3. Montageadapter
  4. Tool Release Piston (TRP) Baugruppe

Erforderliche Werkzeuge:

  • Hebevorrichtung mit einer Hebekapazität von 400 lb (181 kg)
  • (4) 4 x 4 x 12 Zoll (102 mm x 102 mm x 305 mm) Holzblöcke

Entfernung

1

Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.

2

Entfernen Sie die Abdeckung der Anschlussleiste und trennen Sie die Netzkabel von dieser.

3

Entfernen Sie die Spindelmotorabdeckung.

4

Trennen Sie die (3) Luftschläuche von der TRP-Baugruppe (Werkzeugfreigabekolben).

5

Trennen Sie den Ablaufschlauch für den Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC), wenn einer vorhanden ist.

6

Entfernen Sie die TSC-Verbindungsbaugruppe, wenn eine vorhanden ist.

 Hinweis: Die TSC-Verbindungsbaugruppe hat Linksgewinde.

7

Trennen Sie die (2) TRP-Näherungsschalter vom Anschlussfeld an der hinteren Spindelkopfabdeckung.

8

Trennen Sie den Schutzleiter vom Encoder.

9

Entfernen Sie die Encoder-Kappe und trennen Sie das Encoder-Kabel.

10

Entfernen Sie die (4) Schrauben vom Encoder, um die Spannung am Encoder-Riemen zu lösen. Entfernen Sie den Encoder-Riemen.

11

Entfernen Sie die (2) Schrauben von der vorderen und hinteren TRP-Halterung.

12

Lösen Sie die verbleibende Schraube von jeder TRP-Halterung.

13

Bewegen Sie die vordere TRP-Halterung von der Kupplung weg.

14

Bewegen Sie die hintere TRP-Halterung von der Kupplung weg.

15

Entfernen Sie die (4) 1/2-Zoll-Schrauben, die den Spindelmotor, die Montageplatte und TRP-Baugruppe mit dem Montageadapter verbinden. Befestigen Sie Hubseile an den Ösen der Encoder-Platte. Heben Sie die Baugruppe gerade nach oben, bis sie den Montageadapter freimacht. Bewegen Sie die Baugruppe von der Maschine weg.

16

Entfernen Sie den Kupplungseinsatz.

17

Entfernen Sie das Transferrohr.

18

Stützen Sie die Motor-/TRP-Baugruppe. Entfernen Sie die (4) 1/2" Muttern, Unterlegscheiben und Distanzhalter, um die TRP-Baugruppe von der Montageplatte zu trennen.

19

Entfernen Sie die (4) 1/2-Zoll-Schrauben, um die Montageplatte vom Spindelmotor zu trennen.

20

Stützen Sie den Spindelmotor auf (4) 4 x 4 x 12 Zoll (102 mm x 102 mm x 305 mm) großen Holzblöcken. Stellen Sie sicher, dass die Spindelmotorkupplung den Boden nicht berührt. Entfernen Sie die Hubseile.

21

Entfernen Sie die (4) Muttern und Unterlegscheiben, um die Encoder-Platte von der oberen Seite des Spindelmotors zu trennen.

Installation

1

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den Inline-Spindelmotor in einem vertikalen Bearbeitungszentrum (VMC) mit 50 Kegeln montieren.

Entfernen Sie den Deckel der Transportkiste mit dem neuen Spindelmotor.

Verwenden Sie (4) Muttern und Unterlegscheiben, um die Encoder-Platte an der oberen Seite des neuen Spindelmotors zu installieren.

2

Befestigen Sie die Hubseile an den Ösen der Encoder-Platte.

Heben Sie den neuen Spindelmotor aus der Transportkiste.

3

Verwenden Sie (4) 1/2-Zoll-Schrauben, um die Montageplatte am neuen Spindelmotor zu montieren. Ziehen Sie sie nur von Hand an.

4

Befestigen Sie den Magnetsockel einer Messuhr an der neuen Spindelmotorkupplung.

5

Richten Sie die Montageplatte so aus, dass sie sich innerhalb von 0,001 Zoll der angegebenen Gesamt-Unrundheit (Total Indicated Runout, TIR) der Spindelmotorkupplung befindet. Ziehen Sie die der 1/2" Schrauben mit einem Drehmoment von 50 ft-lb (68 Nm) an.

6

Suchen und markieren Sie den höchsten Punkt der Spindelmotorkupplung.

7

Suchen und markieren Sie den höchsten Punkt der Spindelkupplung.

8

Montieren Sie den neuen Spindelmotor und die Montageplatten-Baugruppe am Montageadapter mit (4) 1/2-Zoll-Schrauben. Richten Sie die Kupplungs-Hochpunktmarkierungen innerhalb von 0,001 Zoll zueinander aus. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 50 ft-lb (68 Nm) fest.

 Hinweis: Montieren Sie den Kupplungseinsatz oder das Transferrohr nicht.

9

Kleben Sie die Kupplungen mit Klebeband zusammen.

10

Bringen Sie den Magnetsockel einer Messuhr an der Spindelkupplung an. Die maximale Kupplung-zu-Kupplung-Durchbiegung sollte während einer vollständigen Umdrehung unter 0,001 Zoll (0,025 mm) liegen.

 Hinweis: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der Montageadapter nicht angezeigt.

11

Wenn die Kupplung-zu-Kupplung-Durchbiegung nicht unter 0,001 Zoll (0,025 mm) liegt, lösen Sie alle 1/2-Zoll- und 5/16-Zoll-Schrauben an den Kupplungen der Montageplatte und ziehen Sie sie von Hand wieder an.

12

Klopfen Sie mit einem Gummi- oder Messinghammer auf die Montageplatte, um die Unrundheit zu korrigieren.

13

Wenn die Kupplung-zu-Kupplung-Durchbiegung unter 0,001 Zoll (0,025 mm) liegt, ziehen Sie die (2) hinteren 1/2-Zoll-Schrauben mit einem Drehmoment von 50 ft-lb (68 Nm) an.

14

Ziehen Sie die (2) vorderen 1/2-Zoll-Schrauben mit einem Drehmoment von 50 ft-lb (68 Nm) an.

15

Ziehen Sie alle 5/16-Zoll-Schrauben mit einem Drehmoment von 25 ft-lb (34 Nm) an.

16

Überprüfen Sie die Kupplung-zu-Kupplung-Durchbiegung während einer vollständigen Umdrehung. Wiederholen Sie den Ausrichtungsprozess, falls erforderlich.

 Hinweis: Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der Montageadapter nicht angezeigt.

17

Entfernen Sie die (4) 1/2-Zoll-Schrauben, die den neuen Spindelmotor und die Montageplatten-Baugruppe mit dem Montageadapter verbinden.

18

Verwenden Sie (4) 1/2-Zoll-Muttern, Unterlegscheiben und Distanzhalter, um die TRP-Baugruppe an der Spindelmotor- und Montageplatten-Baugruppe zu montieren. Ziehen Sie die Muttern mit einem Drehmoment von 50 ft-lb (68 Nm) an.

19

Montieren Sie den Kupplungseinsatz an der Spindelkupplung.

20

Montieren Sie das Transferrohr an der Spindelkupplung.

21

Verwenden Sie (4) 1/2-Zoll-Schrauben, um den neuen Spindelmotor, die Montageplatte und die TRP-Baugruppe am Montageadapter zu montieren. Richten Sie die Markierungen für den höchsten Punkt der Kupplung so nah wie möglich aneinander aus. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 50 ft-lb (68 Nm) an.

22

Drücken Sie die vordere TRP-Halterung in Richtung der Kupplung.

23

Drücken Sie die hintere TRP-Halterung in Richtung der Kupplung.

24

Setzen Sie die Schrauben in die vorderen und hinteren TRP-Halterungen ein. Ziehen Sie die (3) Schrauben an beiden TRP-Halterungen mit einem Drehmoment von 25 ft-lb (34 Nm) an.

25

Schließen Sie die (3) Luftschläuche an die TRP-Baugruppe an.

26

Montieren Sie die TSC-Verbindungsbaugruppe, wenn eine vorhanden ist.

 Hinweis: Die TSC-Verbindungsbaugruppe hat Linksgewinde.

27

Schließen Sie den TSC-Ablaufschlauch an, wenn einer vorhanden ist.

28

Bringen Sie die (2) TRP-Näherungsschalter am Anschlussfeld an der hinteren Spindelkopfabdeckung an.

29

Bringen Sie den Encoder-Riemen und die Schrauben am neuen Spindelmotor an.

30

Schließen Sie das Encoder-Kabel an den Encoder an und ersetzen Sie die Encoder-Kappe.

31

Bringen Sie den Encoder-Schutzleiter am Encoder an.

32

Montieren Sie die Spindelmotorabdeckung.

33

Schließen Sie die Netzkabel an die Anschlussleiste an und montieren Sie die Anschlussleistenabdeckung.

34

Montieren Sie die Spindelkopfabdeckungen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.