MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

Service Home Instructieprocedure 50 opname SK50 - Inline spilmotor - Vervanging - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

50 opname SK50 - Inline spilmotor - Vervanging


AD0036

50 opname SK50 - Inline spilmotor - Vervanging - AD0036

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. verwijderen (21 stappen) 3. Installeren (34 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u de inline Spindel motor op een 50-opname SK-50 verticaal Bewerkingscentrum (VMC) moet vervangen. 
 
  1. 50-opname SK-50 inline Spindel motor
  2. Montageplaat
  3. Bevestigings adapter
  4. Tool Release Piston (TRP) Constructie

Benodigde gereedschappen:

  • Hefmechanisme geschikt voor het heffen van 400 lb (181 kg)
  • (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) houten blokken

verwijderen

1

Verwijder de hoofddeksels van de spil.

2

Verwijder het deksel van het klemmenblok en koppel de stroomdraden los van het klemmenblok.

3

Verwijder de spilmotorbehuizing.

4

Koppel de (3) luchtslangen los van de TRP-assemblage (tool release Piston).

5

Als deze is uitgerust, koppelt u de door spil koelmiddel (TSC) afvoerbuis los.

6

Als deze is uitgerust, verwijdert u de TSC Union-assembly.

 Opmerking: De TSC-verbindingsstukconstructie heeft linksdraaiende schroefdraad.

7

Koppel de (2) TRP-benaderingsschakelaars los van het connector paneel op het deksel van de achterste spil.

8

Koppel de grond draad los van de encoder behuizing.

9

Verwijder de encoder dop en koppel de encoderkabel los.

10

Verwijder de (4) bouten van het coderingsprogramma om de spanning op de encoder gordel los te laten. Verwijder de encoder gordel.

11

Verwijder de (2) bouten die worden weergegeven aan de voor-en achterzijde van de TRP-vazal tabs.

12

Draai de resterende bout op elk tabblad van de TRP-houder los.

13

Verplaats het lipje van de voorste TRP-houder weg van de koppeling.

14

Verplaats de achterste TRP-vazal-tab weg van de koppeling.

15

Verwijder de (4) 1/2" bouten die de spilmotor, montageplaat en TRP-montage aan de montage adapter verbinden. Bevestig de hijsbanden aan de encoder plaat oogjes. Til de montage recht omhoog totdat de montage adapter is gewist. Verplaats de assemblage weg van de machine.

16

Verwijder de koppelings wissel.

17

Verwijder de transfer buis.

18

Ondersteun de motor/TRP-assemblage. Verwijder de (4) 1/2" moeren, ringen en spacers om de TRP-assemblage van de montageplaat te scheiden.

19

Verwijder de (4) 1/2" bouten om de montageplaat van de spilmotor te scheiden.

20

Ondersteun de spilmotor op (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) houten blokken. Zorg ervoor dat de spilmotor koppeling niet de grond raakt. Verwijder de hijs riemen.

21

Verwijder de (4) moeren en ringen om de encoder plaat van de bovenkant van de spilmotor te scheiden.

Installeren

1

Deze procedure vertelt u hoe u de inline Spindel motor installeert op een 50-opname SK-50 verticaal freescentrum (VMC).

Verwijder de bovenkant van de nieuwe Spindel motor Shipping Crate.

Gebruik (4) moeren en ringen om de encoder plaat aan de bovenkant van de nieuwe Spindel motor te installeren.

2

Bevestig de hijsbanden aan de encoder plaat oogjes.

Til de nieuwe Spindel motor uit de verzend kist.

3

Gebruik (4) 1/2" bouten om de montageplaat te monteren op de nieuwe spilmotor. Hand draai alleen.

4

Bevestig de magnetische voet van een dial indicator aan de nieuwe Spindel motor koppeling.

5

De montageplaat vegen naar binnen 0,001" totaal aangegeven slingering (TIR) van de spilmotorkoppeling. Koppel de 1/2" bouten tot 50 ft-lb (68 nm).

6

Zoek en markeer de hoge vlek van de spilmotor koppeling.

7

Zoek en markeer de hoge punt van de spilkoppeling.

8

Installeer de nieuwe spilmotor en montageplaat op de montage adapter met behulp van (4) 1/2" bouten. Lijn de hoge spotmarkeringen van de koppeling uit binnen 0,001" van elkaar. Koppel de bouten aan 50 ft-lb (68 nm).

 Opmerking: Installeer de koppelingswisselplaat of de doorvoerbuis niet.

9

Plak de koppelingen samen.

10

Bevestig de magnetische voet van een klokindicator op de revolver. Maximale koppeling-naar-koppelings afbuiging moet kleiner zijn dan 0,001" (0,025 mm) tijdens een volledige omwenteling.

 Opmerking: Voor de duidelijkheid wordt de montage adapter niet weergegeven.

11

Als de afbuiging van de koppeling naar de koppeling niet binnen 0,001" (0,025 mm), draai en draai de hand aan alle 1/2" en 5/16" bouten op de montageplaat koppelingen.

12

Tik op de montageplaat met een rubberen hamer of een koperen hamer om de uitloop te verwijderen.

13

Wanneer de afbuiging van de koppeling naar de koppeling binnen 0,001" (0,025 mm), koppel de (2) achterzijde 1/2" bouten tot 50 ft-lb (68 nm).

14

Koppel de (2) voor 1/2" bouten tot 50 ft-lb (68 nm).

15

Koppel alle 5/16" bouten tot 25 ft-lb (34 nm).

16

Controleer de afbuiging van de koppeling-naar-koppeling tijdens een volledige revolutie. Herhaal indien nodig het uitlijningsproces.

 Opmerking: Voor de duidelijkheid wordt de montage adapter niet weergegeven.

17

Verwijder de (4) 1/2" bouten die de nieuwe spilmotor en montageplaat op de montage adapter aansluiten.

18

Gebruik (4) 1/2" moeren, ringen en spacers om de TRP-assemblage te monteren op de spilmotor en montageplaat. Koppel de moeren tot 50 ft-lb (68 nm).

19

Installeer de koppelings insert op de spilkoppeling.

20

Installeer de overdrachtsbuis op de spilkoppeling.

21

Gebruik (4) 1/2" bouten om de nieuwe spilmotor, montageplaat en TRP-montage op de montage adapter te installeren. Lijn de koppelings hoge spot markeringen zo dicht mogelijk in de buurt van elkaar uit. Koppel de bouten aan 50 ft-lb (68 nm).

22

Duw het voorste TRP-houder tabblad naar de koppeling.

23

Duw het achterpaneel van de TRP-houder naar de koppeling.

24

Installeer de bouten in de tabbladen voor en achter TRP-houder. Koppel de (3) bouten op beide TRP-vazal tabs tot 25 ft-lb (34 nm).

25

Verbind de (3) luchtslangen met de TRP.

26

Als deze is uitgerust, installeert u de TSC Union-assembly.

 Opmerking: De TSC-verbindingsstukconstructie heeft linksdraaiende schroefdraad.

27

Indien uitgerust, installeer de TSC afvoerbuis.

28

Sluit de (2) TRP nabijheidsschakelaars aan op het connector paneel op het deksel van de achterste spil.

29

Installeer de encoder riem en bouten aan de nieuwe spilmotor.

30

Sluit de encoderkabel aan op het coderingsprogramma en vervang de encoder dop.

31

Installeer de encoder Ground Wire aan de encoder body.

32

Installeer de spilmotorbehuizing.

33

Sluit de stroomkabels aan op het klemmenblok en installeer de klemmenblok klep.

34

De spil hoofddeksels monteren.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.