50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

サービス ホーム 手順 50テーパー-インラインスピンドルモーター-交換用-AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

50テーパー-インラインスピンドルモーター-交換用


AD0036

50テーパー-インラインスピンドルモーター-交換用-AD0036

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 除去 (21 ステップ) 3. 設置 (34 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、50テーパーの垂直マシニングセンター(VMC)のインラインスピンドルモーターを交換する方法について説明します。 
 
  1. 50テーパーインラインスピンドルモーター
  2. 取付板
  3. 取付アダプター
  4. Tool Release Piston(TRP)アセンブリ

必要な工具:

  • 400ポンド(181 kg)を持ち上げることができる持ち上げ装置
  • (4) 4" x 4" x 12"(102mm x 102mm x 305mm)の木製ブロック

除去

1

スピンドルヘッドカバーを取り外します。

2

端子ブロックカバーを取り外し、電源ケーブルを端子ブロックから外します。

3

スピンドルモーターシュラウドを取り外します。

4

工具解除ピストン(TRP)アセンブリから(3)エアホースの接続を外します。

5

装備されている場合、Through-Spindle Coolant(TSC)ドレインチューブを取り外します。

6

装備されている場合は、TSCユニオンアセンブリを取り外します。

 注意: TSCユニオンアセンブリには左手スレッドがあります。

7

(2)TRP近接スイッチを後部スピンドルヘッドカバーのコネクタパネルから外します。

8

アース線をエンコーダ本体から外します。

9

エンコーダキャップを取り外し、エンコーダケーブルを外します。

10

エンコーダーから(4)ボルトを取り外し、エンコーダーベルトの張力を解放します。エンコーダーベルトを取り外します。

11

図の(2)ボルトをフロントとリアのTRPリテーナータブから取り外します。

12

各TRPリテーナタブの残りのボルトを緩めます。

13

フロントTRPリテーナータブをカップリングから離します。

14

リアTRPリテーナータブをカップリングから離します。

15

スピンドルモーター、取付けプレート、TRPアセンブリを取り付けアダプターに接続する(4) 1/2"ボルトを取り外します。リフトストラップをエンコーダプレートのアイレットに取り付けます。取り付けアダプターから外れるまで、アセンブリをまっすぐ持ち上げます。アセンブリを機械から離します。

16

カップリングインサートを取り外します。

17

トランスファーチューブを取り外します。

18

モーター/TRPアセンブリをサポートします。(4)1/2"ナット、ワッシャー、スペーサーを取り外し、TRPアセンブリを取り付けプレートから分離します。

19

(4) 1/2"ボルトを取り外し、取付けプレートをスピンドルモーターから分離します。

20

スピンドルモーターを、(4) 4" x 4" x 12"(102 mm x 102 mm x 305 mm)木製ブロックでサポートします。スピンドルモーターカップリングが地面に触れていないことを確認してください。リフティングストラップを取り外します。

21

(4)ナットとワッシャーを取り外して、エンコーダープレートをスピンドルモーターの上部から分離します。

設置

1

この手順では、インラインスピンドルモーターを50テーパの垂直ミリングセンター(VMC)に取り付ける方法について説明します。

新しいスピンドルモーター梱包箱の上部を取り外します。

(4)ナットとワッシャーを使用して、エンコーダープレートを新しいスピンドルモーターの上部に取り付けます。

2

リフティングストラップをエンコーダプレートのアイレットに取り付けます。

新しいスピンドルモーターを梱包箱から持ち上げます。

3

(4) 1/2"ボルトを使用して、新しいスピンドルモーターに取付けプレートを取り付けます。手で締めるだけです。

4

ダイヤルインジケーターの磁気ベースを新しいスピンドルモーターカップリングに取り付けます。

5

取付けプレートをスピンドルモーターカップリングの合計表示ランアウト(TIR)の0.001"以内にスイープします。1/2"ボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。

6

スピンドルモーターカップリングのハイスポットを見つけてマークします。

7

スピンドルカップリングのハイスポットを見つけてマークします。

8

(4) 1/2"ボルトを使用して、スピンドルモーターと取付けプレートアセンブリを、取付けアダプターに取付けます。カップリングのハイスポットマークを、互いに0.001"以内に整列させます。ボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。

 注意: カップリングインサートまたはトランスファーチューブを取り付けないでください。

9

カップリングを一緒にテープで固定します。

10

ダイヤルインジケータの磁気ベースをスピンドルカップリングに取り付けます。カップリング間の最大歪みは、フル回転時0.001"(0.025 mm)未満にします。

 注意: 分かりやすくするために、取付けアダプターは示していません。

11

カップリング間の歪みが0.001"(0.025 mm)以内でない場合、取付けプレートのカップリングの1/2"と5/16"ボルトをすべて緩めてから手で締めます。

12

取り付けプレートをゴム槌または真ちゅうハンマーで叩いて、ランアウトを取り除きます。

13

カップリング間の歪みが0.001"(0.025 mm)以内の場合、(2)1/2"リアボルトを50 ft-lb(68 Nm)のトルクで締めます。

14

(2) 1/2"フロントボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。

15

すべての5/16"ボルトを25 Ft-lbs(34 Nm)のトルクで締めます。

16

フル回転時のカップリング間のたわみを確認します。必要に応じて、位置合わせプロセスを繰り返します。

 注意: 分かりやすくするために、取付けアダプターは示していません。

17

新しいスピンドルモーターと取付けプレートアセンブリを取付けアダプターに接続する(4) 1/2"ボルトを取り外します。

18

(4) 1/2"ナット、ワッシャー、スペーサーを使用して、TRPアセンブリをスピンドルモーターと取付けプレートアセンブリに取付けます。ナットを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。

19

カップリングインサートをスピンドルカップリングに取り付けます。

20

トランスファーチューブをスピンドルカップリングに取り付けます。

21

(4) 1/2"ボルトを使用して、スピンドルモーター、取付けプレート、TRPアセンブリを取付けアダプターに取付けます。カップリングのハイスポットマークを可能な限り互いに近くに合わせます。ボルトを50 Ft-lbs(68 Nm)のトルクで締めます。

22

前面のTRPリテーナータブをカップリングに向けて押します。

23

リアTRPリテーナータブをカップリングに向けて押します。

24

ボルトをフロントとリアのTRPリテーナータブに取り付けます。両方のTRPリテーナータブの(3)ボルトを25 ft-lb(34 Nm)のトルクで締めます。

25

TRPに(3)エアホースを接続します。

26

装備されている場合は、TSCユニオンアセンブリを取り付けます。

 注意: TSCユニオンアセンブリには左手スレッドがあります。

27

装備されている場合は、TSCドレーンチューブを取り付けます。

28

(2)TRP近接スイッチを後部スピンドルヘッドカバーのコネクターパネルに接続します。

29

エンコーダベルトとボルトを新しいスピンドルモーターに取り付けます。

30

エンコーダケーブルをエンコーダに接続し、エンコーダキャップを取り付けます。

31

エンコーダアース線をエンコーダ本体に取り付けます。

32

スピンドルモーターシュラウドを取り付けます。

33

電源コードを端子台に接続し、端子台カバーを取り付けます。

34

スピンドルヘッドカバーを取り付けます。