27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

서비스 홈 방법 절차 50-테이퍼 - 인라인 스핀들 모터 - 교체 - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

50-테이퍼 - 인라인 스핀들 모터 - 교체


AD0036

50-테이퍼 - 인라인 스핀들 모터 - 교체 - AD0036

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 제거 (21 단계) 3. 설치 (34 단계) Back to Top

개요

이 절차에서는 50-테이퍼 수직 머시닝 센터(VMC)에서 인라인 스핀들 모터를 교체하는 방법을 설명합니다. 
 
  1. 50-테이퍼 인라인 스핀들 모터
  2. 장착 플레이트
  3. 장착 어댑터
  4. Tool Release Piston (TRP) 어셈블리

필요한 도구:

  • 181kg (400lb)을 들어 올릴 수 있는 리프팅 장치
  • (4)개의 4" x 4" x 12"(102mm x 102mm x 305mm) 나무 블록

제거

1

스핀들 헤드 커버를 제거하십시오.

2

단자 블록 커버를 제거하고 터미널 블록에서 전선을 분리하십시오.

3

스핀들 모터 슈라우드를 제거하십시오.

4

공구 배출 피스톤 (TRP) 어셈블리에서 (3)개의 에어 호스를 분리하십시오.

5

장착된 경우 스핀들 통과 절삭유 (TSC) 배출 튜브를 분리합니다.

6

장착된 경우 TSC 유니언 어셈블리를 제거하십시오.

 참고: TSC 유니언 어셈블리에는 왼손 나사가 있습니다.

7

후면 스핀들 헤드 커버의 커넥터 패널에서 (2)개의 TRP 근접 스위치를 분리합니다.

8

인코더 본체에서 접지선을 분리하십시오.

9

인코더 캡을 제거하고 인코더 케이블을 분리하십시오.

10

인코더에서 (4)개의 볼트를 제거하여 인코더 벨트의 장력을 해제합니다. 인코더 벨트를 제거하십시오.

11

전면 및 후면 TRP 리테이너 탭에서 표시된 (2)개의 볼트를 제거하십시오.

12

각 TRP 리테이너 탭에서 나머지 볼트를 풉니다.

13

전면 TRP 리테이너 탭을 커플링에서 멀리 이동시킵니다.

14

후면 TRP 리테이너 탭을 커플링에서 멀리 이동시킵니다.

15

스핀들 모터, 장착 플레이트, TRP 어셈블리를 마운팅 어댑터에 연결하는 (4)개의 1/2" 볼트를 제거하십시오. 인코더 플레이트 아일렛에 리프팅 스트랩을 부착합니다. 장착 어댑터가 없어질 때까지 어셈블리를 똑바로 들어 올립니다. 어셈블리를 기계에서 멀리 떨어뜨려 놓습니다.

16

커플링 인서트를 제거하십시오.

17

전송 튜브를 제거하십시오.

18

모터/TRP 어셈블리를 지탱합니다. (4)개의 1/2" 너트, 와셔, 스페이서를 제거하여 TRP 어셈블리를 마운팅 플레이트에서 분리합니다.

19

(4)개의 1/2" 볼트를 제거하여 스핀들 모터에서 장착 플레이트를 분리합니다.

20

(4)개의 4" x 4" x 12"(102mm x 102mm x 305mm) 나무 블록의 스핀들 모터를 지탱합니다. 스핀들 모터 커플링이 지면에 닿지 않도록 하십시오. 리프팅 스트랩을 제거하십시오.

21

(4)개의 너트를 제거하여 스핀들 모터 상단에서 인코더 플레이트를 분리합니다.

설치

1

이 절차에서는 50-테이퍼 수직 밀링가공 센터 (VMC)에서 인라인 스핀들 모터를 설치하는 방법을 설명합니다.

새 스핀들 모터 배송 상자의 상단을 제거하십시오.

(4)개의 너트와 와셔를 사용하여 새 스핀들 모터 상단에서 인코더 플레이트를 설치합니다.

2

인코더 플레이트 아일렛에 리프팅 스트랩을 부착합니다.

배송 상자에서 새 스핀들 모터를 들어 올립니다.

3

(4)개의 1/2" 볼트를 사용하여 새 스핀들 모터에 장착 플레이트를 설치합니다. 손으로만 조입니다.

4

다이얼 인디케이터의 매그네틱 베이스를 새 스핀들 모터 커플링에 부착하십시오.

5

스핀들 모터 커플링의 표시된 총 흔들림(TIR)이 0.001" 이내가 되도록 장착 플레이트를 스윕합니다. 1/2" 볼트를 50ft-lb (68Nm)로 조입니다.

6

스핀들 모터 커플링의 하이 스팟을 찾아 표시하십시오.

7

스핀들 커플링의 하이 스팟을 찾아 표시하십시오.

8

(4)개의 1/2" 볼트를 사용하여 새 스핀들 모터와 장착 플레이트 어셈블리를 장착 어댑터에 설치하십시오. 커플링 하이 스팟 표시를 서로 0.001" 이내로 정렬하십시오. 볼트를 50ft-lb (68Nm)로 조입니다.

 참고: 커플링 인서트 또는 전송 튜브를 설치하지 마십시오.

9

커플링을 함께 테이핑합니다.

10

다이얼 인디케이터의 매그네틱 베이스를 스핀들 커플링에 부착하십시오. 최대 커플링 to 커플링 변형량은 완전 회전 중에 0.001"(0.025mm) 보다 작아야 합니다.

 참고: 명확하게 하기 위해, 장착 어댑터는 표시되지 않습니다.

11

커플링 to 커플링 변형량 이 0.001"(0.025mm) 이내가 아닌 경우, 장착 플레이트 커플링의 모든 1/2" 및 5/16" 볼트를 손으로 푼 다음 조입니다.

12

흔들림을 없애려면 고무 망치 또는 황동 망치로 장착 플레이트를 두드리십시오.

13

커플링 to 커플링 변형량이 0.001"(0.025mm) 이내인 경우, (2)개의 후면 1/2" 볼트를 50t-lb(68Nm)로 조입니다.

14

(2)개의 전면 1/2" 볼트를 50ft-lb(68Nm)로 조입니다.

15

모든 5/16" 볼트를 25ft-lb(34Nm)로 조입니다.

16

완전 회전 중에 커플링 to 커플링 변형량을 점검하십시오. 필요한 경우 정렬 프로세스를 반복합니다.

 참고: 명확하게 하기 위해, 장착 어댑터는 표시되지 않습니다.

17

신규 스핀들 모터 장착 플레이트 어셈블리를 장착 어댑터에 연결하는 (4)개의 1/2" 볼트를 제거하십시오.

18

(4)개의 1/2" 너트, 와셔, 스페이서를 사용하여 TRP 어셈블리를 스핀들 모터와 장착 플레이트에 설치하십시오. 너트를 50ft-lb (68Nm)으로 조입니다.

19

커플링 인서트를 스핀들 커플링에 설치하십시오.

20

전송 튜브를 스핀들 커플링에 설치하십시오.

21

(4)개의 1/2" 볼트를 사용하여 스핀들 모터, 장착 플레이트, TRP 어셈블리를 마운팅 어댑터에 설치합니다. 커플링 하이 스팟 표시를 최대한 서로 가깝게 정렬하십시오. 볼트를 50ft-lb (68Nm)로 조입니다.

22

전면 TRP 리테이너 탭을 커플링 쪽으로 밉니다.

23

후면 TRP 리테이너 탭을 커플링 쪽으로 밉니다.

24

전면 및 후면 TRP 리테이너 탭에 볼트를 설치합니다. 두 TRP 리테이너 탭에 (3)개의 볼트를 25ft-lb (34 Nm)로 조입니다.

25

(3)개의 에어 호스를 TRP에 연결합니다.

26

장착된 경우, TSC 유니언 어셈블리를 설치합니다.

 참고: TSC 유니언 어셈블리에는 왼손 나사가 있습니다.

27

장착된 경우 ,TSC 배출 튜브를 설치합니다.

28

후면 스핀들 헤드 커버의 커넥터 패널에 (2)개의 TRP 근접 스위치를 연결합니다.

29

인코더 벨트와 볼트를 새 스핀들 모터에 설치하십시오.

30

인코더 케이블을 인코더에 연결하고 인코더 캡을 교체하십시오.

31

인코더 본체에 접지선을 설치합니다.

32

스핀들 모터 슈라우드를 설치합니다.

33

단자 블록에 전선을 연결하고 단자 블록 커버를 설치하십시오.

34

스핀들 헤드 커버를 설치하십시오.