50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

服务主页 方法程序 50-塔式 - 内联主轴电机 - 更换 - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

50-锥度 - 内嵌主轴电机 - 更换


AD0036

50-塔式 - 内联主轴电机 - 更换 - AD0036

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 删除 (21 步骤) 3. 安装 (34 步骤) Back to Top

简介

此过程告诉您如何更换 50 锥度立式加工中心 (VMC) 上的内联主轴电机。 
 
  1. 50-塔式直列主轴电机
  2. 安装板
  3. 安装适配器
  4. Tool Release Piston (TRP) 装配

所需工具:

  • 能够提升 400 磅(181 千克)的起重装置
  • (4) 4" x 4" x 12"(102 毫米 x 102 毫米 x 305 毫米)木块

删除

1

拆下主轴头盖。

2

拆下端子块盖并断开端子块的电源线。

3

拆下主轴电机护罩。

4

将 (3) 空气软管与工具释放活塞 (TRP) 总成断开。

5

如果配备,请断开过轴冷却液 (TSC) 排放管。

6

如果配备,则拆下 TSC 单元组件。

 注意: TSC 单元组件具有左旋螺纹。

7

从后主轴盖上的连接器面板上断开 (2) TRP 接近开关。

8

断开接地线与编码器主体的连接。

9

拆下编码器盖并断开编码器电缆。

10

从编码器上拆下 (4) 个螺栓,以释放编码器皮带上的张力。拆下编码器皮带。

11

拆下前后 TRP 固定器卡舌上显示的 (2) 个螺栓。

12

松开每个 TRP 固定器卡舌上的其余螺栓。

13

将前 TRP 固定器卡舌移离联轴器。

14

将后 TRP 固定器卡舌移离接头。

15

拆下将主轴电机、安装板和 TRP 组件连接到安装适配器的 (4) 个 1/2" 螺栓。将提升带连接到编码器板孔。将组件向上提起,直到其清除安装适配器。将组件移离机器。

16

拆下联轴器插件。

17

拆下转移管。

18

支持电机/TRP 组件。拆下 (4) 1/2" 螺母、垫片和垫片,用于将 TRP 组件与安装板分离。

19

拆下 (4) 个 1/2" 螺栓,将安装板与主轴电机分离。

20

在 (4) 个 4" x 4" x 12"(102 毫米 x 102 毫米 x 305 毫米)木块上支撑主轴电机。确保主轴电机接头不接触接地。拆下提升带。

21

拆下 (4) 个螺母和旋转器,将编码器板与主轴电机顶部分开。

安装

1

此过程告诉您如何将内联主轴电机安装到 50 塔式垂直铣削中心 (VMC)。

拆下新主轴电机装运箱的顶部。

使用 (4) 螺母和旋转器将编码器板安装到新主轴电机的顶部。

2

将提升带连接到编码器板孔。

从装运箱提起新的主轴电机。

3

使用 (4) 个 1/2" 螺栓,将安装板安装到新的主轴电机上。仅用手拧紧。

4

将表盘指示器的磁性底座连接到新的主轴电机联轴器。

5

将安装板扫描到主轴电机联轴器的总指示跳动 (TIR) 0.001" 以内。将 1/2" 螺栓扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。

6

查找并标记主轴电机耦合器的高点。

7

查找并标记主轴联轴的高点。

8

使用 (4) 个 1/2" 螺栓,将新的主轴电机和安装板组件安装到安装适配器上 。对齐联轴节高点标记,彼此之间的距离在 0.001" 以内。将螺栓扭拧至 50 ft-lb (68 Nm)。

 注意: 请勿安装联轴节插入件或转管。

9

将联轴器粘在一起。

10

将表盘指示器的磁性底座连接到新的主轴电机联轴器。在一整圈过程中,联轴节与联轴节之间的最大偏差应小于 0.001" (0.025 mm)。

 注意: 为清楚起见,不显示安装适配器。

11

如果联轴节与联轴节之间的偏差不在 0.001" (0.025 mm) 内,松开,然后用手拧紧安装板联轴节上所有的 1/2" 和 5/16" 螺栓。

12

用橡胶锤或黄铜锤敲击安装板以去除流出。

13

当联轴节与联轴节之间的偏差在 0.001" (0.025 mm) 以内时,将 (2) 个后部 1/2" 螺栓扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。

14

将 (2) 个前部 1/2" 螺栓扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。

15

将全部 5/16" 螺栓扭矩拧至 25 ft-lb (34 Nm)。

16

在完全旋转期间检查联轴器到耦合的偏转。如有必要,重复校准过程。

 注意: 为清楚起见,不显示安装适配器。

17

拆下将新的主轴电机和安装板组件连接到安装适配器的 (4) 个 1/2" 螺栓。

18

使用 (4) 个 1/2" 螺母、垫圈和垫片,将 TRP 组件安装到主轴电机和安装板组件上。将螺母扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。

19

将联轴器插入到主轴联轴。

20

将输送管安装到主轴联轴。

21

使用 (4) 个 1/2" 螺栓,将新的主轴电机、安装板和 TRP 组件安装到安装适配器上。使耦合高点标记尽可能靠近对方。将螺母扭矩拧至 50 ft-lb (68 Nm)。

22

将前 TRP 固定器卡舌推向联轴器。

23

将后 TRP 固定器卡舌推向接头。

24

将螺栓安装在前后 TRP 固定器卡舌中。将两个 TRP 固定器卡舌上的 (3) 个螺栓扭矩拧至 25 ft-lb (34 Nm)。

25

将 (3) 输气软管连接到 TRP。

26

如果配备,则安装 TSC 单元组件。

 注意: TSC 单元组件具有左旋螺纹。

27

如果配备,则安装 TSC 排放管。

28

将 (2) TRP 接近开关连接到后主轴盖上的连接器面板。

29

将编码带和螺栓安装到新的主轴电机上。

30

将编码器电缆连接到编码器并更换编码器盖。

31

将编码器接地线安装到编码器主体上。

32

安装主轴电机护罩。

33

将电源线连接到端子块并安装端子块盖。

34

安装主轴头盖。