My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Con 50 - Motor arbore principal intermediar - Înlocuire - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

cON 50 - Motor arbore principal intermediar - Înlocuire


AD0036

Con 50 - Motor arbore principal intermediar - Înlocuire - AD0036

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Îndepărtare (21 pași) 3. Instalare (34 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură vă arată cum să înlocuiți motorul arborelui principal intermediar pe un centru de prelucrare verticală (VMC) cu con 50. 
 
  1. Motor arbore principal intermediar cu con 50
  2. Placă de montare
  3. Adaptor de montare
  4. Tool Release Piston Ansamblu (TRP)

Scule necesare:

  • Dispozitiv de ridicare capabil să ridice 400 lb (181 kg)
  • blocuri de lemn (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm)

Îndepărtare

1

Scoateți capacele păpușii portsculă.

2

Scoateți capacul blocului terminal și deconectați firele de alimentare din blocul terminal.

3

Scoateți protecția motorului arborelui principal.

4

Deconectați cele (3) furtunuri de aer de la ansamblul pistonului de eliberare a sculei (TRP).

5

Dacă este echipat, deconectaţi tubul de scurgere al sistemului cu lichid de răcire prin arborele principal (TSC).

6

Dacă este echipat, scoateți ansamblul racordului TSC.

 Notă: Ansamblul racordului TSC are filete cu înfiletare pe stânga.

7

Deconectați cele (2) comutatoarele de proximitate TRP de la panoul cu conectori de pe capacul posterior al păpușii portsculă.

8

Deconectaţi cablul de împământare de la corpul codificatorului.

9

Scoateţi capacul codificatorului şi deconectaţi cablul codificatorului.

10

Scoateţi cele (4) bolţuri de pe codificator pentru a elibera tensiunea de pe cureaua codificatorului. Scoateţi cureaua codorului.

11

Scoateţi cele (2) șuruburi indicate de pe clapetele de fixare din spate și din față ale TRP.

12

Slăbiţi şurubul rămas de pe fiecare clapetă de fixare a TRP.

13

Deplasaţi clapeta de fixare din față TRP de la cuplaj.

14

Deplasaţi clapeta de fixare din spate TRP de la cuplaj.

15

Scoateţi cele (4) 1/2" şuruburi care conectează motorul arborelui principal, placa de montaj şi ansamblul TRP la adaptorul de montare. Atașați chingile de ridicare la inelele plăcii codificatorului. Ridicaţi ansamblul drept până când acesta iese din adaptorul de montaj. Îndepărtaţi ansamblul de maşină.

16

Scoateţi inserția cuplajului.

17

Scoateți tubul de transfer.

18

Susțineți ansamblul motorului/TRP. Scoateţi cele (4) 1/2" piuliţele, şaibele şi distanţierele pentru a separa ansamblul TRP de placa de montaj.

19

Scoateţi cele (4) 1/2" șuruburi pentru a separa placa de montaj de pe motorul arborelui principal.

20

Susțineți motorul arborelui principal pe (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) blocuri de lemn. Asiguraţi-vă că cuplajul motorului arborelui principal nu atinge pământul. Îndepărtaţi chingile de ridicare.

21

Scoateți cele (4) piulițe și șaibe pentru a separa placa codificatorului de partea superioară a motorului arborelui principal.

Instalare

1

Această procedură vă arată cum să instalaţi motorul arborelui principal intermediar pe un centru de frezare vertical (VMC) cu un con 50.

Îndepărtaţi partea superioară a cutiei de expediere a motorului arborelui principal.

Utilizați cele (4) piulițe și șaibe pentru a instala placa codificatorului pe partea superioară a noului motor al arborelui principal.

2

Atașați chingile de ridicare la inelele plăcii codificatorului.

Ridicaţi noul motor al arborelui principal din cutia de expediere.

3

Utilizați (4) 1/2" șuruburi pentru a instala placa de montaj pe noul motor al arborelui principal. Strângeţi doar manual.

4

Ataşaţi baza magnetică a ceasului comparator la noul cuplaj al motorului arborelui principal.

5

Mutați placa de montaj în limita excentricității totale de 0,001" (TIR) al cuplajului motorului arborelui principal. Cuplați șuruburile 1/2" la 50 ft-lb (68 Nm).

6

Găsiți și marcați punctul superior al cuplajului motorului arborelui principal.

7

Găsiți și marcați punctul superior al cuplajului arborelui principal.

8

Instalați noul motor al arborelui principal și ansamblul plăcii de montaj la adaptorul de montare folosind (4) 1/2" şuruburi. Aliniați marcajele punctelor superioare ale cuplajului la o distanță de 0,001" una față de cealaltă. Strângeți bolțurile la un cuplu de 50 ft-lb (68 Nm).

 Notă: Nu instalaţi inserţia cuplajului sau tubul de transfer.

9

Prindeţi împreună cuplajele.

10

Atașați baza magnetică a ceasului comparator la cuplajul arborelui principal. Deflexiunea maximă cuplaj-la-cuplaj trebuie să fie mai mică de 0,001" (0,025 mm) în timpul unei rotații complete.

 Notă: Pentru claritate, adaptorul de montare nu este indicat.

11

Dacă deflexiunea cuplare-la-cuplaj nu este în intervalul 0,001" (0,025 mm), slăbiţi şi strângeţi manual toate cele 1/2" şi 5/16" șuruburi de pe cuplajele plăcii de montaj.

12

Atingeți placa de montaj cu un ciocan din cauciuc sau un ciocan de alamă pentru a îndepărta excentricitatea.

13

Când deflexiunea cuplaj-la-cuplaj se încadrează în 0,001" (0,025 mm), cuplaţi cele (2) șuruburi din spate 1/2" la 50 ft-lb (68 Nm).

14

Cuplați cele (2) 1/2" șuruburi din faţă la 50 ft-lb (68 Nm).

15

Cuplați toate cele 5/16" șuruburi la 25 ft-lb (34 Nm).

16

Verificaţi deflexiunea cuplaj-la-cuplaj în timpul unei rotaţii complete. Repetați procesul de aliniere, dacă este necesar.

 Notă: Pentru claritate, adaptorul de montare nu este indicat.

17

Scoateţi cele (4) 1/2" șuruburi care conectează noul motor al arborelui principal şi ansamblul plăcii de montaj la adaptorul de montare.

18

Utilizați (4) 1/2" piulițe, șaibe și distanțiere pentru a instala ansamblul TRP pe motorul arborelui principal și ansamblul plăcii de montaj. Strângeți piulițele la un cuplu de 50 ft-lb (68 Nm).

19

Instalaţi inserţia de cuplaj la cuplajul arborelui principal.

20

Instalați tubul de transfer la cuplajul arborelui principal.

21

Utilizați (4) șuruburi 1/2" pentru a instala noul motor al arborelui principal, placa de montaj şi ansamblul TRP la adaptorul de montare. Aliniaţi marcajele punctelor superioare ale cuplajului cât mai aproape posibil unul de altul. Strângeți bolțurile la un cuplu de 50 ft-lb (68 Nm).

22

Împingeţi clapeta de fixare TRP din faţă spre cuplaj.

23

Împingeţi clapeta de fixare TRP din spate spre cuplaj.

24

Instalaţi şuruburile în clapetele de fixare TRP din faţă şi din spate. Strângeți cele (3) bolțuri de pe ambele clapete de fixare TRP la 25 ft-lb (34 Nm).

25

Conectaţi cele (3) furtunurile de aer la TRP.

26

Dacă este echipat, instalați ansamblul racordului SSC.

 Notă: Ansamblul racordului TSC are filete cu înfiletare pe stânga.

27

Dacă este echipat, instalaţi tubul de drenaj TSC.

28

Conectaţi cele (2) comutatoarele de proximitate TRP la panoul cu conectori de pe capacul posterior al păpușii portsculă.

29

Instalaţi cureaua codificatorului şi bolţurile pe noul motor al arborelui principal.

30

Conectaţi cablul codificatorului la codificator şi înlocuiţi capacul codificatorului.

31

Instalaţi firul de împământare al codificatorului la corpul codificatorului.

32

Instalați carcasa motorului arborelui principal.

33

Conectaţi cablurile de alimentare la blocul terminal şi instalaţi capacul blocului terminal.

34

Montați carcasele păpușii portsculă.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.