Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
50-Taper - Inline Spindle Motor - Replacement - AD0036

Servisna domača stran Kako poteka postopek 50-konični - linijski motor vretena - zamenjava - AD0036
Recently Updated Last updated: 06/01/2023

50-konični - linijski motor vretena - zamenjava


AD0036

50-konični - linijski motor vretena - zamenjava - AD0036

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Odstranitev (21 koraki) 3. Namestitev (34 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek vam pove, kako zamenjati linijski motor vretena na 50-koničnem vertikalnem obdelovalnem centru (VMC). 
 
  1. 50-konični linijski motor vretena
  2. Montažna plošča
  3. Montažni adapter
  4. Tool Release Piston (TRP) Sklop

Potrebna orodja:

  • Dvižna naprava s 181 kg moči (400 lb)
  • (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) leseni bloki

Odstranitev

1

Odstranite pokrov glave vretena.

2

Odstranite pokrov priključne enote in odklopite napajalne žice iz priključnega bloka.

3

Odstranite pokrov motorja vretena.

4

Odklopite (3) cevi za zrak iz sklopa bata za sprostitev orodja (TRP).

5

Če je na voljo, odklopite odvodno cev hladilne tekočine (TSC).

6

Če jo ima, odstranite sklop povezave TSC.

 Opomba: Sklop povezave TSC ima levi navoj.

7

Odklopite (2) bližinska stikala TRP s priključne plošče na zadnjem pokrovu vretena.

8

Odklopite ozemljitveno žico s telesa kodirnika.

9

Odstranite pokrov kodirnika in odklopite kabel kodirnika.

10

Odstranite (4) vijake iz kodirnika, da sprostite napetost na jermenu kodirnika. Odstranite vijak enkoderja.

11

Odstranite (2) vijake, prikazane na sprednjem in zadnjem jezičku TRP.

12

Odvijte preostali vijak na vsakem jezičku držala TRP.

13

Odmaknite sprednji nosilec TRP stran od sklopke.

14

Odmaknite zadnje držalo TRP stran od sklopke.

15

Odstranite (4) 1/2" vijake, ki povezujejo motor vretena, pritrdilno ploščo in TRP sklop na vgradni adapter. Pritrdite trakove za dviganje na ušesce plošče kodirnika. Sestav dvigajte naravnost navzgor, dokler ne počistite montažnega adapterja. Sklop premaknite stran od stroja.

16

Odstranite vložek sklopke.

17

Odstranite prenosno cev.

18

Podprite sklop motorja / TRP. Odstranite (4) 1/2" matice, podložke in distančnike za ločitev sklopa TRP od pritrdilne plošče.

19

Odstranite (4) 1/2" vijake za ločitev montažne plošče od motorja vretena.

20

Motor vretena podprite z (4) 4" x 4" x 12" (102 mm x 102 mm x 305 mm) leseni bloki. Pazite, da se sklopka motorja vretena ne dotika tal. Odstranite dvižne trakove.

21

Odstranite (4) matice in podložke, da ločite ploščo kodirnika od vrha motorja vretena.

Namestitev

1

Ta postopek vam pove, kako namestiti linijski motor vretena na 50-koničnem vertikalnem obdelovalnem centru (VMC).

Odstranite vrh novega zabojnika za pošiljanje motorja vretena.

Uporabite (4) matice in podložke, da namestite ploščo kodirnika na vrh novega motorja vretena.

2

Pritrdite dvižne trakove na ušesce plošče kodirnika.

Novi motor vretena dvignite iz zabojnika.

3

Uporabite (4) 1/2" vijake za namestitev pritrdilne plošče na nov motor vretena. Zategnite samo ročno.

4

Na novo sklopko motorja vretena pritrdite magnetno os številčnice.

5

Pritrdilno ploščo potisnite na vrednost 0,001" skupno prikazanega izteka (TIR) sklopke motorja vretena. Navijte 1/2" vijake na 50 ft-lb (68 Nm).

6

Poiščite in označite visoko mesto sklopke motorja vretena.

7

Poiščite in označite visoko mesto sklopke vretena.

8

Namestite novi motor vretena in sklop pritrdilne plošče na vgradni adapter s pomočjo (4) 1/2" vijakov. Poravnajte oznake visokih točk sklopke znotraj 0,001" drug od drugega. Privijte vijake na 50 ft-lb (68 Nm).

 Opomba: Ne nameščajte vlečne sklopke ali prenosne cevi.

9

Spojite sklopke skupaj.

10

Na novo sklopko motorja vretena pritrdite magnetno os številčnice. Največji odklon sklopke-sklopke mora biti manjši od 0,001" (0,025 mm) med polnim vrtljajem.

 Opomba: Zaradi jasnosti namestitveni adapter ni prikazan.

11

Če odklon sklopke-sklopke ni v območju 0,001" (0,025 mm), zrahljajte in nato ročno zategnite vse vijake 1/2" in 5/16" na sklopkah pritrdilne plošče.

12

Dotaknite se pritrdilne plošče z gumijastim kladivom ali medeninastim kladivom, da odstranite iztekanje.

13

Če je odklon sklopke-do sklopke znotraj 0,001" (0,025 mm), privijte (2) zadnja 1/2" vijaka na 50 ft-lb (68 Nm).

14

Privijte sprednja (2) 1/2" vijaka na 50 ft-lb (68 Nm).

15

Privijte vse 5/16" vijake na 25 ft-lb (34 Nm).

16

Med polnim vrtljajem preverite upogib med sklapljanjem sklopke-do-sklopke. Po potrebi ponovite postopek poravnave.

 Opomba: Zaradi jasnosti namestitveni adapter ni prikazan.

17

Odstranite (4) 1/2" vijake, ki povezujejo novi motor vretena in pritrdilno ploščo z vgradnim adapterjem.

18

Uporabite (4) 1/2" matice, podložke in distančnike za namestitev sklopa TRP na motor vretena in sklop pritrdilne plošče. Privijte matice na 50 ft-lb (68 Nm).

19

Namestite vložek sklopke na vreteno sklopke.

20

Namestite prenosno cev na sklopko vretena.

21

Uporabite (4) 1/2" vijake za namestitev novega motorja vretena, pritrdilne plošče in sklopa TRP na vgradni adapter. Poravnajte oznake visokih spojev čim bližje drug drugemu. Privijte vijake na 50 ft-lb (68 Nm).

22

Potisnite sprednji zadrževalni jeziček TRP proti sklopki.

23

Potisnite zadnji zadrževalni jeziček TRP naprej proti sklopki.

24

Namestite vijake na sprednji in zadnji zadrževalni jeziček TRP. Privijte (3) vijake na obeh zadrževalnih jezičkih TRP na 25 ft-lb (34 Nm).

25

Priključite zračne cevi (3) na TRP.

26

Če ga ima, odstranite sklop povezave TSC.

 Opomba: Sklop povezave TSC ima levi navoj.

27

Če jo ima, namestite odvodno cev TSC.

28

Priključite (2) bližinski stikali TRP na ploščo konektorja na zadnjem pokrovu glave vretena.

29

Namestite jermen kodirnika in vijake na nov motor vretena.

30

Priključite kabel kodirnika na kodirnik in zamenjajte pokrov kodirnika.

31

Namestite ozemljitveno žico kodirnika na telo kodirnika.

32

Namestite pokrov motorja vretena.

33

Priključite napajalne žice na blok terminala in namestite pokrov terminala.

34

Namestite pokrove glave vretena.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.