MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
TL - 1/2 - TT - 4 Turret - Installation - AD0157

Início da Assistência Procedimento como fazer TL-1/2-TT-4 -Turret-montagem

TL-1/2-TT-4 -Turret-montagem

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Installation (6 passos) 3. Parameter Setup - Parameter List (3 passos) 4. Parameter Setup - Parameters 128 and 212 (4 passos) 5. Alignment (6 passos) 6. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2-TT-4 -Turret-montagem


AD0157

Revisão A - 5/2025

Introduction

Este procedimento informa como instalar uma torre TT-4. 

Compatibilidade da máquina:

    TL com o Controlador Haas Clássico
  • TL-1 com um número de série entre 68200 (setembro 2004) e 3101284 (Dezembro 2014)
  • TL-2 com um número de série entre 68221 (Abril 2005) e 3101296 (Dezembro 2014)

Pré-requisito

Sigma 1 Kit de instalação de campo:

    Software de torno 7.04X ou superior.
Sigma 5 Kit de instalação de campo:

    Torno software versão 9.05 ou superior.

 NOTA: Se a sua máquina tiver a versão de software 9.04 ou inferior, terá de encomendar  93-3807 e  93-3808. Estes kits permitem executar um motor Sigma 5 numa versão de software mais antiga. Consulte o procedimento Conversão do Sigma 1 a 5 - Instalação - AD0681 para obter mais informações. 

Sigma 1 Kit de instalação de campo:


TL-1 TT4:

    93-10026 TT4, INSTALAÇÃO DE CAMPO POLEGADA, TL1
  • 93-10028 TT4, TT4M, INSTALAÇÃO DE CAMPO MÉTRICA, TL-1
TL-2 TT4:

    93-TT4-TL2-IN TT4, INSTALAÇÃO DE CAMPO POLEGADA, TL2
  • 93-10027 TT4M, INSTALAÇÃO DE CAMPO MÉTRICA, TL-2
Sigma 5 Kit de instalação de campo:

TL-1 TT4:

    93-1000972 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSÃO POLEGADA TL-1
  • 93-1000973 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSÃO MÉTRICA TL-1
TL-2 TT4:

    93-1000974 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSÃO POLEGADA TL-2
  • 93-1000975 TT4 SIG1-5 KIT DE CONVERSÃO MÉTRICA TL-2

Ferramentas necessárias:

  • Shims Mylar
  • 0,0005" indicador de discagem
  • P/N T-1312 BARRA DE ALINHAMENTO A2-6 SPNDL

Installation

1

Prima [POWER OFF].

Abra o armário de controle.

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Limpe a superfície da corrediça transversal [3]. Para um TL-1, coloque a torre [2] na corrediça transversal [3]. Para um TL-2, coloque a placa riser [4] na corrediça transversal [3]. Mantenha os parafusos [1] suficientemente soltos para o alinhamento da torre.

2

Se a máquina tiver um regulador de pressão de ar de trocador de ferramentas, vá para a etapa 3.

Encontre as pemnuts na parte traseira da máquina e à esquerda do armário de controle. Instale o regulador incluído [1] nas pemnuts.

Feche a válvula de ar principal. Ligue a mangueira de ar da loja [2] à entrada do regulador. Ligue 11 ' (3 m) de 1/4" (6 mm) manga de ar [3] para a excentricidade do regulador. Puxe a manga de ar [3] através da parte inferior do gabinete de controlo.

3

 Perigo: Se o indicador luminoso de tensão vetorial estiver ligado, não toque nos componentes eléctricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o indicador de tensão vetorial LED para sair totalmente.

Coloque o amplificador servo de 30 amp na seção do banco do amplificador que tem o rótulo "Torreta da ferramenta".

Ligue os fios de avanço aos terminais de alta tensão do amplificador:

  • vermelho para Vermelho 1
  • branco para Wht 2
  • preto para Blk 3

Conecte o cabo de comando atual [4] ao conector na parte superior do amplificador.

Instale os jumpers [5] do amplificador mais próximo ao servo-amplificador de 30 amp:

  • Ligue o fio preto ao -H.V.
  • Ligue o fio vermelho ao + H.V.

4

Conecte o cabo de comando atual [1] do amplificador ao P5 no Mocon PCB.

Encontre o cabo do codificador [2] para o motor da torre. Conecte o cabo do codificador ao P9 no Mocon PCB.

 Nota: Em algumas máquinas, a posição dos PCBs é diferente da ilustração.

Puxe o cabo do codificador [2] através da parte inferior do gabinete de controlo.

Ligue o cabo de solenóide de ar [3] a P55 na placa de entradas e saídas. Coloque a outra extremidade do cabo de solenóide de ar [3] na parte inferior do armário de controle.

5

Põr estes cabos através da abertura inferior do armário de controle:

  • Mangueira de ar que corre do regulador
  • Cabo do solenóide do ar
  • Cabo Home do interruptor
  • Cabo de alimentação da torre
  • Cabo do codificador da torre

Coloque os cabos através do suporte de conduíte Flex Split e no conduto [1].

Coloque o conduíte sobre a base de montagem de controle. Coloque-o adjacente à canalização do cabo do motor do veio X [3]. Fixe cada conduíte à base de montagem de controle. Utilize o bloco de aperto [2].

Coloque o conduíte [4] na parte traseira da corrediça transversal. Coloque o conduíte correctamente no bloco de aperto [6]. Coloque o conduíte correctamente na braçadeira de cabo [5].

6

Retire o macho [1] para o servo-motor da torre. Retire o macho de deslizamento transversal [6].

Puxe o conduíte [2] ao longo da bandeja na parte inferior do canal de cabo de slide cruzado. Puxe o conduíte [2] através da abertura [4] na parte da frente do slide cruzado. Coloque o conduíte através da braçadeira de cabo [3] na montagem do motor.

Ligue os cabos eléctricos ao suporte [5]. Ligue a mangueira de ar ao encaixe de ar [7]. Ligue o cabo de alimentação [8], o cabo do codificador do motor [9], o cabo de solenóide TC [10] e o cabo do interruptor de casa [11].

Coloque todos os conectores o macho do motor [1]. O líquido refrigerante pode causar dano aos conectores se você os põr no canal transversal mais baixo da corrediça.

Instale o macho do motor da torre.

Coloque o disjuntor principal na posição ON.

Ligue o fornecimento de ar à máquina. Ajuste a pressão do regulador de ar da ferramenta-cambiador a 80 libras por polegada quadrada (5,5 barras). Abra a válvula de ar principal.

Empurre [POWER ON].

Parameter Setup - Parameter List

1

Certifique-se de que estes parâmetros têm estes valores:

 Nota: Definir Configuração 7, Bloqueio de parâmetro, para Fora.

44 8000 46. 47. 8192 48 #0 49. 150000 20000 51. 4096 52 238000 53. #0 54. 8192 #0 250 61. 250 62 700 63. 250 65. 4: 104 8000 108 1297 112 4000 116 750 137 64" 148 125000 710 4:
Parâmetro Designação Sigma 1 valor
A P GAIN 16
45a A D GANHO
A I GAIN 32
Uma relação (etapas/unidades)
A MAX TRAVEL (passos)
Aceleração
50 UMA VELOCIDADE MÁXIMA
UM ERRO MAX
Nível do Mar
UM EMF DE VOLTA
PASSOS/REVOLUÇÃO
57, bit 1 DESABILITAR A FERRAMENTA CHANGR
60 TURRET EM ATRASO POST TT-4
ATRASO DE BLOQUEIO DE TORRE TT-4
TURRET UNLK ERRTIME TT-4
BLOQUEIO DA TORRE ERRTIME TT-4
Número de ferramentas
UM LIMITE DE POSIÇÃO EM
UMA CORRENTE MÁXIMA
A D * D GANHO
A ACC/DEL T CONST
UMA PARAGEM EXATA DIST
A ACCEL FEED FORWARD
TROCADOR DE FERRAMENTAS TIPO TT-4

2

Defina os bits para Parâmetro 43 a estes valores:

3. #0 #0 23% #0 29.
Pouco Designação Sigma 1 valor
Desativado
10 Circ. Envolver 1
11 NÃO I EM BRAK 1
12 LOW PASS + 1X 1
13 LOW PASS + 2X 1
22 D FILTRO X8
D FILTRO X4
25 A 3 EREV/MREV 1
Veio B rotativo 1

3

Estabeleça a Definição 97(Direção de troca de ferramenta) como Mais curta.

 ""

Estabeleça aDefinição 113 (Método de Troca de Ferramenta) como Auto.

 ""

Olhe para a placa de identificação TT-4 [1].

Nota:As torretas feitas após dezembro 2014 têm os valores para parâmetros 128e 212na placa de identificação.

      

Se os valores dos parâmetros não estiverem na placa de identificação. Vá para a próxima seção ("Configuração do parâmetro-parâmetros 128 e 212").

Se os valores estiverem na placa de identificação:

    Defina os Parâmetros 128e 212para os valores na placa de identificação.
  •     
  • Definir Configuração 7 (Parâmetro Lock) para Em.
  • Não faça a seção ("Configuração do parâmetro-parâmetros 128 e 212").

Parameter Setup - Parameters 128 and 212

1

Defina o deslocamento de grade do veio A. Execute estas etapas:

Definir Configuração 7, Bloqueio de parâmetro, para Fora.

Defina os Parâmetros128e212para valores de 0.

    

Empurrar [RESET] para parar cada alarme. Vá para o modoDEBUG.  

Prima [ZERO RETURN]. Empurre [A]. Empurre [SINGLE].

Note:Ignore o alarme deMARGEM DE RETORNO A ZERO MUITO PEQUENA.

    

InsiraGRELHA AnoEcrã de dados brutos.

   

Certifique-se de que Parâmetro 128 tem um valor [1].

Se Parâmetro 128 Não tem um valor, faça esta etapa novamente.

2

Defina o deslocamento de alteração da ferramenta, da seguinte maneira:

Definir Parâmetro 43 bit 18 (veio de invis) a zero.

Entrar em [MDI] Modo. Defina a torre para a ferramenta 1 (T1). Usar M43 para desprender (desengatar) a torre.

Empurrar [EMERGENCY STOP] Quando a torre da ferramenta [1] estiver na posição desapertada (desengatada) [2].

Mova manualmente a torre para a ferramenta 1.

Lançamento[EMERGENCY STOP].

Empurre [RESET].

UseM44para prender a torreta.

  

Certifique-se de que as braçadeiras da torre (engates) totalmente. Se a torre não apertar totalmente, faça esta etapa novamente.

3

Prima [EMERGENCY STOP].

Vá para o ecrãPOS-RAW-DATA.

  

Registre o Real Posição do veio A [1].

Nota:Neste exemplo, a posiçãoREALdo eixo A é 0,6612.

    

Ir para Parâmetro 212.

Digite o valor oposto do Real Posição do veio A [1].

 Nota : Por exemplo, a posição REAL

do eixo A 0,6612 torna-se -0,6612.

Certifique-se de que a torre se aperta corretamente.

Se a torre não apertar corretamente, execute as etapas 2 e 3 novamente.

4

Saia da Depurar Modo.

Empurre[ZERO RETURN]. Empurre [A]. Empurre [SINGLE].

Certifique-se de que o trocador de ferramentas funcione corretamente. Opere este código no modo [MDI].

Para TT-4 e ATT-4:

T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99

Para ATT-8:

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99

Definir Parâmetro 43 bit 18 [1] a 1.

Definir Configuração 7, Bloqueio de parâmetro, para Em.

Alignment

1

Instale os (4) calos metálicos [2].

 Nota: Esteja preparado para moer os calos para a espessura correta quando você alinhar a torre.

Não aperte os parafusos de montagem da torre [1] neste momento.

2

Certifique-se de que a torre da ferramenta esteja plana no veio Z. Execute estas etapas:

Coloque um indicador magnético de base [1] na carcaça do veio.

Coloque a ponta do indicador na superfície interna inferior [2] da torre da ferramenta.

Coloque a ponta do indicador paralela ao veio Z.

incremente o Veio B:

Meça o alinhamento do trocador de ferramentas ao longo da superfície completa.

O erro não pode ser mais do que 0,002" (0,05 mm) em 5,5" (140 mm) de viagem.

Registre o erro.

3

Certifique-se de que a torre da ferramenta esteja plana no veio X. Execute estas etapas:

Coloque a ponta do indicador na superfície interna inferior [1] da torre da ferramenta.

Coloque a ponta do indicador paralela ao veio X.

incremente o Veio B:

Meça o alinhamento da torre da ferramenta ao longo da superfície completa.

Registre seus valores indicados.

O erro não pode ser mais do que 0,002" (0,05 mm) em 5,5" (140 mm) de viagem.

Se o erro for muito grande, execute estas etapas:

  • Para aumentar a altura da torre, adicione shims Mylar.
  • Adicionar calços Mylar entre os calos de metal e torre.
  • Para diminuir a altura da torre, moer os calos metálicos.
  • Execute as etapas 2 a 3 novamente.

4

Certifique-se de que a torre da ferramenta esteja paralela ao veio X. Execute estas etapas:

Coloque a ponta do indicador contra a superfície vertical interna [1] da torre da ferramenta.

Coloque a ponta do indicador paralela ao veio X.

incremente o Veio B:

Meça o alinhamento do trocador de ferramentas ao longo da superfície completa.

O erro não pode ser mais do que 0,001" (0,03 mm) em 5,5" (140 mm) de viagem.

Se o erro for muito grande, faça ajustes.

Para fazer ajustes, toque levemente na base da torre.

Use um Mallet macio.

5

Certifique-se de que a torre da ferramenta se alinha com a linha central do veio. Execute estas etapas:

Instale um porta-ferramentas [4] na posição da ferramenta 1.

Coloque um 1" (25,4 mm) suporte de pinça [3] no porta-ferramentas.

Anexar um indicador [2] ao centro de uma barra de alinhamento do veio (P/N T-1312) [1].

Jog o veio X para colocar o porta-pinça no centro do veio.

Gire manualmente o veio 360 graus.

Isto mede o erro no diâmetro interno do suporte do Collet.

O erro radial não pode ser mais do que 0,001" (0,0254 mm) em torno da circunferência do diâmetro interno.

Se o erro for muito grande, execute estas etapas:

  • Para aumentar a altura da torre, adicione shims Mylar.
  • Adicionar calços Mylar entre os calos de metal e torre.
  • Para diminuir a altura da torre, moer os calos metálicos.
  • Execute as etapas 2 a 5 novamente.

6

Aperte o (4) 5/8" x 11 SHCS [1].

Aperte os valores de torque especificados.

 Nota: Aperte os parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.

Execute as etapas 2 a 5 novamente para certificar-se de que o alinhamento está correto.

Verification

1

Certifique-se de que o trocador de ferramentas Opera corrrectly. Opere este código [1] no modo [MDI].

T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.