Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
TL - 1/2 - TT - 4 Turret - Installation - AD0157

Servisna domača stran Kako poteka postopek TL-1/2 - TT-4 - Revolver - Namestitev

TL-1/2 - TT-4 - Revolver - Namestitev

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Installation (6 koraki) 3. Parameter Setup - Parameter List (3 koraki) 4. Parameter Setup - Parameters 128 and 212 (4 koraki) 5. Alignment (6 koraki) 6. Verification (1 korak) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 - TT-4 - Revolver - Namestitev


AD0157

Revizija A - 5/2025

Introduction

Ta postopek vam pove, kako namestiti revolver TT-4. 

Združljivost stroja:

  • Stroj s klasičnim krmilnikom Haas
  • TL-1 s serijsko številko med 68200 (september 2004) in 3101284 (december 2014)
  • TL-2 s serijsko številko med 68221 (april 2005) in 3101296 (december 2014)

Predpogoji:

Kompleti za namestitev na terenu Sigma 1:

  • Programska oprema za stružnico 7.04X ali novejša.

Kompleti za možno namestitev na terenu Sigma 5:

  • Programska oprema različice 9.05 ali novejša

 OPOMBA: Če ima vaš stroj različico programske opreme za stružnico 9.04 ali novejšo, boste morali naročiti  93-3807 in  93-3808. Ti kompleti omogočajo zagon motorja Sigma 5 na starejši različici programske opreme. Za več informacij glejte postopek Pretvorba Sigma 1 do 5 - Namestitev - AD0681 . 

Komplet za namestitev na terenu Sigma 1:

TL-1 TT4: 

  • 93-10026 TT4, NAMESTITEV NA TERENU V PALCIH, TL1
  • 93-10028 TT4, TT4M, MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU V METRIČNIH ENOTAH, TL-1

TL-2 TT4:

  • 93-TT4-TL2-IN TT4, NAMESTITEV NA TERENU V PALCIH, TL2
  • 93-10027 TT4M, MOŽNA NAMESTITEV NA TERENU V METRIČNIH ENOTAH, TL-2

Komplet za namestitev na terenu Sigma 5:

TL-1 TT4:

  • 93-1000972 TT4 SIG1-5 KOMPLET ZA PRETVORBO V PALCIH TL-1
  • 93-1000973 TT4 SIG1-5 METRIČNI KOMPLET ZA PRETVORBO TL-1

TL-2 TT4:

  • 93-1000974 TT4 SIG1-5 KOMPLET ZA PRETVORBO V PALCIH TL-2
  • 93-1000975 TT4 SIG1-5 METRIČNI KOMPLET ZA PRETVORBO TL-2

Potrebna orodja:

  • Kovinske podložke Mylar
  • 0,0005"Številčnica
  • P/N T-1312 DROG ZA PORAVNAVO VRETENA A2-6

Installation

1

Pritisnite [POWER OFF].

Odprite krmilno omarico.

Glavno stikalo nastavite na položaj IZKLJUČENO . Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Očistite površino križnega drsnika [3]. Pri TL-1 postavite revolver [2] na križni drsnik [3]. Pri TL-2 postavite dvižno ploščo [4] na križni drsnik [3]. Vijake [1] držite dovolj zrahljane za poravnavo revolverja.

2

Če ima stroj regulator zračnega tlaka v menjalcu orodja, pojdite na 3. korak.

Poiščite Pem matice na zadnji strani stroja in na levi strani krmilne omarice. Namestite priloženi regulator [1] na Pem matice.

Zaprite primarni zračni ventil. Priključite cev za zrak [2] na vhod regulatorja. Priključite 11 '(3 m) od 1/4" (6 mm) zračna cev [3] na izhod regulatorja. Potegnite zračno cev [3] skozi dno kontrolne omarice.

3

 Nevarnost: Če je luč indikatorja vektorske napetosti vključena, se električnih komponent ne dotikajte. Visoka napetost v krmilni omarici vas lahko ubije. Počakajte, da LED luč na kazalniku vektorske napetosti popolnoma ugasne.

Vstavite 30-Amp servo ojačevalnik v del ojačevalnika, ki ima oznako "Tool Turret".

Priključite napajalne kable na visokonapetostne terminale na ojačevalniku:

  • rdeča do RDEČA [1]
  • bela do WHT [2]
  • črna do BLK [3]

Priključite trenutne ukazne kable [4] v priključek blizu vrha ojačevalnika.

Namestite mostičke [5] od najbližjega ojačevalnika do 30-Amp servo-ojačevalnika:

  • Črno žico priključite na -H.V.
  • Rdečo žico priključite na + H.V.

4

Priključite trenutni ukazni kabel [1] z ojačevalnika do P5 na Mocon PCB.

Poiščite kabel enkoderja [2] za motor revolverja. Priključite kabel enkoderja do P9 na Mocon PCB.

 Opomba: Na nekaterih strojih je položaj PCB drugačen kot na sliki.

Potegnite kabel enkoderja [2] skozi dno kontrolne omarice.

Priključite kabel selenoida za zrak [3] na P55 na plošči I/O . Drugi konec kabla selenoida za zrak [3] postavite na dno krmilne omarice.

5

Kabel namestite skozi spodnjo odprtino kontrolne omarice.

  • Zračna cev, ki teče od regulatorja
  • Kabel selenoida za zrak
  • Kabel stikala referenca
  • Napajalni kabel revolverja
  • Kabel enkoderja revolverja

Kable položite skozi razcepni fleksibilni nosilec in v vod [1].

Vod namestite čez podnožje krmilja. Postavite ga poleg kabelskega voda motorja X-osi [3]. Vsak vod pritrdite na podnožje krmilja. Uporabite vpenjalni blok [2].

Vod [4] postavite na zadnji del križnega drsnika. Pravilno postavite vod v vpenjalni blok [6]. Pravilno postavite vod v kabelsko sponko [5].

6

Odstranite pokrov [1] servo motorja revolverja. Odstranite zaščito vodil prečnega drsnika [6].

Potegnite vod [2] vzdolž pladnja na dnu kanala kabla prečnega drsnika. Povlecite vod [2] skozi odprtino [4] na sprednji strani križnega drsnika. Postavite vod skozi kabelsko sponko [3] na sklop motorja.

Priključite električne kable na nosilec [5]. Priključite zračno cev na zračni priključek [7]. Priključite napajalni kabel [8], kabel enkoderja motorja [9], selenoidni kabel TC [10] in kabel stikala referenca [11].

Postavite vse priključke pod pokrov motorja [1]. Emulzija lahko poškoduje konektorje, če jih položite v spodnji kanal križnega drsnika.

Namestite pokrov za motor revolverja.

Nastavite glavni odklopnik na položaj VKLOP.

Zaženite zračni dovod na stroj. Nastavite regulator zračnega tlaka menjalca orodja na 80 psi (5,5 bara). Odprite primarni zračni ventil.

Pritisnite[POWER ON].

Parameter Setup - Parameter List

1

Prepričajte se, da imajo ti parametri te vrednosti:

 OPOMBA: Nastavite Nastavitev 7, Zaklep parametrov, na IZKLOP.

Parameter Ime Vrednost Sigma 1
44 A P GAIN 16
45A A D GAIN 8000
46 A I GAIN 32
47 A RATIO (koraki/enote) 8192
48 A MAKS. GIBANJE (koraki) 0
49 A POSPEŠEVANJE 150000
50 A MAKS. HITROST 20000
51 A MAKS. NAPAKA 4096
52 A STOPNJA VAROVALKE 238000
53 A EMF ZADAJ 0
54 A KORAKI/REVOLUCIJA 8192
57, bit 1 ONEMOGOČI MENJALEC ORODJA 0
60 REVOLVER V ZAMIKU MESTA TT-4 250
61 REVOLVER V ZAMIKU ZAKLEPA TT-4 250
62 REVOLVER UNLK ERRTIME TT-4 700
63 REVOLVER LOCK ERRTIME TT-4 250
65 ŠTEVILO ORODIJ 4
104 A V MEJI POLOŽAJA 8000
108 A MAKS. TOK 1297
112 A D*D GAIN 4000
116 A ACC/DEL T CONST 750
137 A NATANČ. RAZD. ZAUST. 64
148 A POSPEŠ. POMIK NAPREJ 125000
710 MENJALEC ORODIJ TIP TT-4 4

2

Nastavite bite za Parameter 43 do teh vrednosti:

– 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Bit Ime Vrednost Sigma 1
3 ONEMOGOČENO 0
10 CIRC. WRAP =
11 NO I IN BRAK =
12 LOW PASS +1X =
13 LOW PASS +2X =
22 D FILTER X8 0
23 D FILTER X4 0
25 A 3 EREV/MREV =
29 ROTACIJSKA OS =

3

Nastavite Nastavitev 97 (Smer menjave orodja) na "najkrajši".

Nastavite Nastavitev 113 (Metoda menjave orodja) na "Samodejno".

Poglejte identifikacijsko plošči TT-4 [1].

 Opomba: Revolverji, izdelani po decembru 2014, imajo vrednosti za Parametre  128 in  212 na identifikacijski plošči.

Če vrednosti parametrov niso na identifikacijski plošči. Pojdite na naslednji razdelek ("Nastavitev parametrov - Parametra 128 in 212").

Če so vrednosti na identifikacijski plošči:

  • Nastavite parametra 128 in  212 na vrednosti na identifikacijski plošči.
  • Nastavite Nastavitev7 , Zaklep parametrov, na VKLOP.
  • Razdelek Ne naredite ("Nastavitev parametrov - Parametra 128 in 212").

Parameter Setup - Parameters 128 and 212

1

Nastavite mrežni razmik A osi. Sledite tem korakom:

Nastavite Nastavitev7 , Zaklep parametrov, na IZKLOP.

Nastavite parametra 128 in  212 na vrednost 0. 

Pritisnite [RESET], da ponastavite vse alarme. Pojdite v način za  ODPRAVLJANJE NAPAK.

Pritisnite [ZERO RETURN]. Pritisnite [A]. Potisnite[SINGLE].

  Opomba: Prezrite alarm OMEJITEV VRNITEV V NIČELNO TOČKO PREMAJHNA.

Vtipkajte GRID A na Zaslonu podatkov o surovcu.

Prepričajte se, da imaParameter 128 vrednost [1].

Če Parameter 128 nima vrednosti, ponovite ta korak.

2

Nastavite začetno položajno točko zamenjave orodja na naslednji način:

Nastavite Parameter 43 bit 18 (nevidna os) na ničlo.

Pojdite v način [MDI]. Nastavite revolversko glavo na orodje 1 (T1). Uporabite kodo  M43 , da odpnete (odklopite) orodje v revolverski glavi.

Pritisnite [EMERGENCY STOP], ko je vpenjalo revolverske glave [1] odpeto (odklopljeno) [2].

Ročno premaknite revolversko glavo na orodje 1.

Izpustite [EMERGENCY STOP].

Potisnite [RESET].

Uporaba M44 za pritrditev revolverja.

Prepričajte se, da se sponke revolverja popolnoma zaskočijo. Če revolver ni pritrjen do konca, naredite ta korak še enkrat.

3

Pritisnite [EMERGENCY STOP].

Pojdite na zaslon POS-RAW-DATA.

Zapišite DEJANSKI položaj osi A [1].

 Opomba: V tem primeru je AKTUALNI položaj osi A 0,6612.

Pojdite na Parameter 212.

Vtipkajte nasprotno vrednost DEJANSKEGA položaja osi A [1].

 Opomba : Na primer, AKTUALNI položaj osi

A 0,6612 postane -0,6612.

Prepričajte se, da je revolver pravilno vpet.

Če se revolver ne pravilno vpne, ponovite koraka 2 in 3.

4

Pojdi ven DEBUG mode.

Potisnite [ZERO RETURN]. Pritisnite [A]. Potisnite[SINGLE].

Prepričajte se, da menjalnik orodja deluje pravilno. Upravljajte to kodo v načinu [MDI]:

Za TT-4 in ATT-4:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

Za ATT-8:

T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T7; T6; T5; T4; T3; T2; M99;

NastaviteParameter 43 bit 18 [1] na 1.

Nastavite Nastavitev 7 ,Zaklep parametrov, na VKLOP.

Alignment

1

Namestite (4) kovinske podložne lističe [2].

 Opomba: Bodite pripravljeni, da pobrusite podložne lističe na ustrezno debelino, ko poravnavate revolver.

Zdaj ne zategnite pritrdilnih vijakov revolverja [1].

2

Prepričajte se, da je revolver vodoravno na Z-os. Sledite tem korakom:

Postavite indikator magnetne osnove [1] na ohišje vretena.

Konico indikatorja postavite na spodnjo notranjo površino [2] revolverja.

Konico indikatorja postavite vzporedno z Z-osjo.

Premaknite Z-os v JOG načinu.

Izmerite poravnavo menjalca orodja vzdolž celotne površine.

Napaka ne sme biti večja od 0,002" (0,05 mm) čez 5,5" (140 mm) gibanja.

Zapišite napako.

3

Prepričajte se, da je revolver vodoravno na X-os. Sledite tem korakom:

Konico indikatorja postavite na spodnjo notranjo površino [1] revolverja.

Konico indikatorja postavite vzporedno z X-osjo.

Premaknite X-os v JOG načinu.

Izmerite poravnavo revolverja vzdolž celotne površine.

Zapišite označene vrednosti.

Napaka ne sme biti večja od 0,002" (0,05 mm) čez 5,5" (140 mm) gibanja.

Če je napaka prevelika, naredite naslednje:

  • Če želite povečati višino revolverja, dodajte podložne lističe mylar.
  • Dodajte podložne lističe mylar med kovinske podložne lističe in revolver.
  • Če želite zmanjšati višino revolverja, pobrusite kovinske podložne lističe.
  • Ponovite korake od 2 do 3.

4

Prepričajte se, da je revolver vzporedno na X-os. Sledite tem korakom:

Konico indikatorja postavite na spodnjo notranjo površino [1] revolverja.

Konico indikatorja postavite vzporedno z X-osjo.

Premaknite X-os v JOG načinu.

Izmerite poravnavo menjalca orodja vzdolž celotne površine.

Napaka ne sme biti večja od 0,001" (0,03 mm) čez 5,5" (140 mm) gibanja.

Če je napaka prevelika, prilagodite.

Če želite prilagoditi, rahlo vrežite v dno revolverja.

Uporabite mehko kladivo.

5

Prepričajte se, da je revolver poravnan s sredinsko črto vretena. Sledite tem korakom:

Namestite držalo orodja [4] na položaj orodja 1.

Postavite 1" (25,4 mm) držalo stročnice [3] v držalo orodja.

Na sredino droga za centriranje vretena (P/N T-1312) [1] pritrdite indikator [2].

Premaknite X-os v JOG načinu, da daste držalo stročnice na sredino vretena.

Ročno zavrtite vreteno za 360 stopinj.

To meri napako na notranjem premeru držala stročnice.

Radialna napaka ne sme biti večja od 0,001" (0,0254 mm) okoli oboda notranjega premera.

Če je napaka prevelika, naredite naslednje:

  • Če želite povečati višino revolverja, dodajte podložne lističe mylar.
  • Dodajte podložne lističe mylar med kovinske podložne lističe in revolver.
  • Če želite zmanjšati višino revolverja, pobrusite kovinske podložne lističe.
  • Ponovite korake od 2 do 5.

6

Zategnite (4) 5/8" x 11 SHCS [1].

Privijte na določene vrednosti navora.

 Opomba: Vijake privijte z navornim ključem. Glejte SPECIFIKACIJE NAVORA PRITRDILNIH ELEMENTOV HAAS. Uporabite vrednosti za jeklo.

Ponovite korake 2 do 5, da se prepričate, da je poravnava pravilna.

Verification

1

Prepričajte se, da menjalnik orodja deluje pravilno. Upravljajte to kodo [1] v načinu [MDI]:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.