MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
TL - 1/2 - TT - 4 Turret - Installation - AD0157

Service Home Instructieprocedure TL-1/2 - TT-4 - Revolver - Installatie

TL-1/2 - TT-4 - Revolver - Installatie

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (6 stappen) 3. Parameter Setup - Parameter List (3 stappen) 4. Parameter Setup - Parameters 128 and 212 (4 stappen) 5. Alignment (6 stappen) 6. Verification (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

TL-1/2 - TT-4 - Revolver - Installatie


AD0157

Revisie A - 5/2025

Introduction

Deze procedure vertelt u hoe u een TT-4-torentje installeert. 

Compatibiliteit van de machine:

  • Machine met de Classic Haas-bediening
  • TL-1 met een serienummer tussen 68200 (2004 september) en 3101284 (december 2014)
  • TL-2 met een serienummer tussen 68221 (2005 april) en 3101296 (december 2014)

Eerste vereiste

Voor Sigma 1 retrofit installatiesets:

  • Draaimachinesoftware 7.04X of hoger.

Voor Sigma 5 retrofit installatiesets:

  • Draaimachinesoftwareversie 9.05 of hoger.

 LET OP: Als u draaimachine-softwareversie 9.04 of lager heeft, moet u  93-3807 en  93-3808 bestellen. Met deze kits kan een Sigma 5-motor op een oudere softwareversie draaien. Zie Sigma 1 tot 5 Conversie - Installatie - AD0681 -procedure voor meer informatie. 

Sigma 1 retrofit installatieset:

TL-1 TT4: 

  • 93-10026 TT4, FIELD INSTALL INCH, TL1
  • 93-10028 TT4, TT4M, FIELD INSTALL METRIC, TL-1

TL-2 TT4:

  • 93-TT4-TL2-IN TT4, FIELD INSTALL INCH, TL2
  • 93-10027 TT4M, FIELD INSTALL METRIC, TL-2

Sigma 5 onsite installatieset:

TL-1 TT4:

  • 93-1000972 TT4 SIG1-5 CONVERSION KIT INCH TL-1
  • 93-1000973 TT4 SIG1-5 CONVERSION KIT METRIC TL-1

TL-2 TT4:

  • 93-1000974 TT4 SIG1-5 CONVERSION KIT INCH TL-2
  • 93-1000975 TT4 SIG1-5 CONVERSION KIT METRIC TL-2

Benodigde gereedschappen:

  • Mylar shims
  • 0,0005" Dial indicator
  • P/N T-1312 UITLIJNINGS BALK A2-6 SPNDL

Installation

1

Druk op [POWER OFF].

Open de schakelkast.

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

Reinig het oppervlak van de dwars schuif [3]. Voor een TL-1 zet u de revolver [2] op de dwars slede [3]. Voor een TL-2 zet u de stijg plaat [4] op de dwars slede [3]. Houd de schroeven [1] voldoende los voor de uitlijning van de revolver.

2

Als de machine een luchtdruk regelaar met gereedschapswisselaar heeft, ga dan naar stap 3.

Vind de pemnuts aan de achterzijde van de machine en links van de schakelkast. Installeer de meegeleverde regulator [1] op de pemnuts.

Sluit de primaire LUCHTKLEP. Verbind de winkel luchtslang [2] met de ingangs regelaar. Connect 11 ' (3 m) van 1/4" (6 mm) luchtbuis [3] naar de regulator-uitgang. Trek de luchtbuis [3] door de onderkant van de schakelkast.

3

 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het indicatorlampje van de vector spanning brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de vector voltage indicator LED volledig afgaat.

Zet de 30-amp servoversterker in de versterker Bank sectie met het label "Gereedschapsrevolver".

Sluit de stroomdraden aan op de hoogspannings klemmen op de versterker:

  • rood naar ROOD [1]
  • wit tot WHT 2
  • zwart naar ZWART [3]

Sluit de huidige commando kabel [4] aan op de connector aan de bovenkant van de versterker.

Installeer de jumpers [5] van de dichtstbijzijnde versterker tot de 30-amp servo-versterker:

  • Sluit de zwarte draad aan -H.V.
  • Sluit de rode draad aan op + H.V.

4

Verbind de huidige commando kabel [1] van de versterker tot de P5 op de MOCON PCB.

Zoek de encoderkabel [2] voor de revolver motor. Verbind de encoderkabel met P9 op de MOCON PCB.

 Opmerking: Op sommige machines is de positie van de PCB's anders dan de afbeelding.

Trek de encoderkabel [2] door de onderkant van de schakelkast.

Sluit de luchtmagneet kabel [3] aan op P55 op de I/O-kaart. Plaats het andere uiteinde van de luchtmagneet kabel [3] op de onderzijde van de schakelkast.

5

Zet deze kabels door de onderste opening van de schakelkast:

  • Luchtslang loopt van de regulator
  • Lucht magneet kabel
  • Home switch kabel
  • Revolver voedingskabel
  • Revolver encoder kabel

Plaats de kabels door de split Flex Conduit-beugel en in de leiding [1].

Plaats de leiding over de besturingsvoet. Plaats deze naast de motor kabel leiding van de X-as [3]. Bevestig elke buis aan de basis van de Control mount. Gebruik het klemblok [2].

Plaats de slang [4] aan de achterzijde van de dwars glijbaan. Plaats de slang correct in het klemblok [6]. Plaats de slang correct in de kabelklem [5].

6

Verwijder de afdekking [1] voor de revolver servo-motor. Verwijder de cross-Slide waycover [6].

Trek de slang [2] langs de bak aan de onderzijde van de dwars doorschuif kabel. Trek de slang [2] door de opening [4] aan de voorkant van de dwarsdoorsnede. Plaats het kanaal door de kabelklem [3] op het motor stel.

Sluit de elektrische kabels aan op de beugel [5]. Sluit de luchtslang aan op de lucht fitting [7]. Sluit de voedingskabel [8], de motor coderings kabel [9], de TC-magneet kabel [10] en de Home-switch kabel [11] aan.

Plaats alle connectoren onder het motor deksel [1]. Koelvloeistof kan schade aan de connectors veroorzaken als u ze in het onderste cross-Slide-kanaal plaatst.

Installeer het deksel voor de revolver motor.

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie.

Start de luchttoevoer naar de machine. Stel de luchtdruk regelaar van de gereedschapswisselaar in op 80 psi (5,5 bar). Open de primaire luchtklep.

Druk op[POWER ON].

Parameter Setup - Parameter List

1

Zorg ervoor dat deze parameters deze waarden hebben:

 LET OP: Stel Instelling 7, Parametervergrendeling, in op UIT.

Parameters Naam Sigma 1-waarde
44 A P WINST 16
45A A D WINST 8000
46 A I WINST 32
47 A RATIO (stappen/eenheden) 8192
48 A MAX verplaatsing (stappen) 0
49 A VERSNELLING 150000
50 A MAXIMALE SNELHEID 20000
51 A MAXIMALE FOUT 4096
52 A ZEKERINGNIVEAU 238000
53 A TERUG EMF 0
54 A STAPPEN/REVOLUTIE 8192
57, bit 1 SCHAKEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR UIT 0
60 REVOLVER IN POST-VERTRAGING TT-4 250
61 REVOLVER SLOTVERTRAGING TT-4 250
62 REVOLVER UNLK ERRTIME TT-4 700
63 REVOLVER SLOT ERRTIME TT-4 250
65 Aantal gereedschappen 4
104 A IN POSITIELIMIET 8000
108 A MAXIMALE STROOM 1297
112 A D*D WINST 4000
116 A ACC/DEL T CONST 750
137 A EXACTE STOP DIST 64
148 A VERSNEL-DOORVOER VOORWAARTS 125000
710 GEREEDSCHAPSWISSELAAR TYPE TT-4 4

2

Stel de bits in voor Parameter 43 op deze waarden:

Bit Naam Sigma 1-waarde
3 UITGESCHAKELD 0
10 CIRC. WIKKEL 1
11 NO I IN BRAK 1
12 LAGE OVERGANG +1X 1
13 LAGE OVERGANG +2X 1
22 D FILTER X8 0
23 D FILTER X4 0
25 A 3 EREV/MREV 1
29 Draai-as 1

3

Stel instelling 97 (richting gereedschapswisseling) in op "Kortste".

Stel instelling 113 (methode gereedschapswisseling) in op "Auto".

Kijk naar het TT-4-identificatieplaatje [1].

 Opmerking: Revolvers gemaakt na december 2014 hebben de waarden voor Parameters 128 en 212 op het identificatieplaatje.

Als de parameterwaarden zich niet op het identificatieplaatje bevinden. Ga naar de volgende sectie ("Parameter instelling - Parameters 128 en 212").

Als de waarden op het identificatieplaatje staan:

  • Stel parameters 128 en 212 in op de waarden op het identificatieplaatje.
  • Stel Instelling 7 (Parametervergrendeling) in op AAN.
  • Doe niet sectie ("Parameterinstelling - Parameters 128 en 212").

Parameter Setup - Parameters 128 and 212

1

Stel de raster verschuiving A-as in. Voer de volgende stappen uit:

Stel Instelling 7, Parametervergrendeling, in op UIT.

Stel parameters 128 en 212in op waarden van 0.

Druk op [RESET] om elk alarm te stoppen. Ga naar de modus DEBUG .

Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [A]. Druk op [SINGLE].

 Opmerking: Negeer het MARGE TERUGLOOP NAAR NULPUNT TE KLEIN- alarm.

Typ RASTER A in op het scherm Onbewerkte gegevens.

Ervoor zorgen dat Parameter 128 heeft een waarde [1].

Als Parameter 128 geen waarde heeft, voert u deze stap opnieuw uit.

2

Stel de wijzigings verschuiving van het gereedschap als volgt in:

Stel Parameter 43 bit 18 (invis-as) in op nul.

Ga in de [MDI]-modus. Stel de revolver in op Tool 1 (T1). Gebruik M43 om de revolver te ontkoppelen (loskoppelen).

Druk op [EMERGENCY STOP] wanneer de gereedschapsrevolver [1] zich in de niet-geklemde (ontkoppelde) positie bevindt [2].

Verplaats de revolver handmatig naar gereedschap 1.

Ontkoppel [EMERGENCY STOP].

Druk op[RESET].

Gebruiken M44 om de revolver te klemmen.

Zorg ervoor dat de torentje klemmen (aangrijpt) volledig zijn. Als de revolver niet volledig klem, doe deze stap dan opnieuw.

3

Druk op [EMERGENCY STOP].

Ga naar het scherm POS-RAW-DATA. 

Noteer de WERKELIJKE A-aspositie [1].

 Opmerking: in dit voorbeeld is de WERKELIJKE positie van de A-as 0.6612.

Ga naar Parameter 212.

Typ de tegenovergestelde waarde van de WERKELIJKE A-aspositie [1].

 Opmerking : Bijvoorbeeld de WERKELIJKE

A-as positie 0,6612 wordt -0,6612.

Zorg ervoor dat de revolver correct klemt.

Als de revolver niet correct vastklemt, voer dan opnieuw de stappen 2 en 3 uit.

4

Ga uit de DEBUG -modus.

Druk op [ZERO RETURN]. Druk op [A]. Druk op [SINGLE].

Zorg ervoor dat de gereedschapswisselaar goed werkt. Gebruik deze code in [MDI]-modus:

Voor TT-4 en ATT-4:

T1 T2 T3 T4 T3 T2 M99

Voor ATT-8:

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 M99

Ligt Parameter 43 bit 18 [1] tot 1.

Ligt Instelling 7, Parameter vergrendeling, om Op.

Alignment

1

Installeer de (4) metalen shims [2].

 Opmerking: Wees voorbereid om de shims naar de juiste dikte te slijpen wanneer u de revolver uitlijnt.

Draai de revolver montageschroeven [1] op dit moment niet aan.

2

Zorg ervoor dat de gereedschapsrevolver plat op de Z-as is. Voer de volgende stappen uit:

Zet een magnetische voetindicator [1] op de spil gieten.

Plaats de punt van de indicator op het onderste binnenoppervlak [2] van de gereedschapsrevolver.

Plaats de indicator punt parallel aan de Z-as.

Jog de Z-as.

Meet de uitlijning van de gereedschapswisselaar langs het volledige oppervlak.

De fout kan niet meer dan 0,002" (0,05 mm) over 5,5" (140 mm) van de reis.

Noteer de fout.

3

Zorg ervoor dat de gereedschapsrevolver plat op de X-as is. Voer de volgende stappen uit:

Plaats de punt van de indicator op het onderste binnenoppervlak [1] van de gereedschapsrevolver.

Plaats de indicator punt parallel aan de X-as.

Jog de X-as.

Meet de uitlijning van de gereedschapsrevolver langs het volledige oppervlak.

Noteer uw aangegeven waarden.

De fout kan niet meer dan 0,002" (0,05 mm) over 5,5" (140 mm) van de reis.

Als de fout te groot is, voert u de volgende stappen uit:

  • Om de hoogte van de revolver te verhogen, voeg Mylar shims.
  • Voeg Mylar shims tussen de metalen shims en Turret.
  • Om de hoogte van de revolver te verkleinen, slijpen de metalen shims.
  • Doe de stappen 2 tot en met 3 opnieuw.

4

Zorg ervoor dat de gereedschapsrevolver parallel is met de X-as. Voer de volgende stappen uit:

Plaats de indicatortip tegen het binnenste verticale oppervlak [1] van de gereedschapsrevolver.

Plaats de indicator punt parallel aan de X-as.

Jog de X-as.

Meet de uitlijning van de gereedschapswisselaar langs het volledige oppervlak.

De fout kan niet meer dan 0,001" (0,03 mm) over 5,5" (140 mm) van de reis.

Als de fout te groot is, breng dan aanpassingen aan.

Om aanpassingen te maken, tikt u lichtjes op de basis van de revolver.

Gebruik een zachte hamer.

5

Zorg ervoor dat de gereedschapsrevolver wordt uitgelijnd met de middenlijn van de spil. Voer de volgende stappen uit:

Installeer een gereedschapshouder [4] op gereedschaps positie 1.

Zet een 1" (25,4 mm) spantanginrichtinghouder [3] in de gereedschapshouder.

Bevestig een indicator [2] in het midden van een spil uitlijningsstaaf(P/N T-1312) [1].

JOG de X-as om de spantanginrichtinghouder in het midden van de spil te plaatsen.

Draai de spil handmatig 360 graden.

Dit meet de fout op de binnendiameter van de spantanginrichtinghouder.

De radiale fout mag niet groter zijn dan 0,001" (0,0254 mm) rond de omtrek van de inwendige diameter.

Als de fout te groot is, voert u de volgende stappen uit:

  • Om de hoogte van de revolver te verhogen, voeg Mylar shims.
  • Voeg Mylar shims tussen de metalen shims en Turret.
  • Om de hoogte van de revolver te verkleinen, slijpen de metalen shims.
  • Doe de stappen 2 t/m 5 opnieuw.

6

Draai de (4) 5/8" x 11 SHCS [1].

Draai aan de gespecificeerde koppelwaarden.

 Opmerking: Draai de schroeven aan. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties. Gebruik de waarde voor staal.

Doe de stappen 2 tot en met 5 opnieuw om ervoor te zorgen dat de uitlijning correct is.

Verification

1

Zorg ervoor dat de gereedschapswisselaar corrrectly werkt. Gebruik deze code [1] in [MDI]-modus:

T1; T2; T3; T4; T3; T2; M99;

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.