MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545

Início da Assistência Procedimento como fazer UMC - Kit de corte de teste MRZP - AD0545

UMC - Kit de corte de teste MRZP - AD0545

- Ir para secção - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

UMC - Kit de corte de teste MRZP


AD0545

Revisão B – 11/2025

UMC - MRZP Test Cut - Setup

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • EK-0018 - CT40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
  • EK-0019 - BT40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
  • EK-0020 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
  • EK-0022 - BT40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
  • EK-0023 - SK40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
  • EK-0024 - HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO

Descrição de demonstração:

Esta peça é feita numa operação e é concebida para verificar as definições MRZP numa máquina UMC.

O comprimento da ferramenta e os desvios de trabalho têm de ser definidos com o sistema de sondagem.

 Nota: O stock de alumínio não está incluído no kit.

Programa de peças em polegadas:

O00011.nc

Programa de peças métricas:

O00011MM.nc

Defina desvio G54:

Aparafuse a prensa ao centro da mesa, como mostrado na fotografia. O centro da peça deve estar a menos de 2 polegadas do centro da mesa.

G54 X zero é o centro do material.

G54 Y zero é o centro do material.

G54 Z zero está 0,02 polegadas abaixo do topo do material.

G54 B zero é B0. Posição da máquina

G54 C zero é C0. Posição da máquina

Aquecimento da máquina:

Nota: A máquina deve ser aquecida antes de cortar a peça de corte de teste.

Importante: Execute o programa de corte de teste com um desvio do eixo Z para evitar a peça.

Nota: Sondar os desvios de comprimento da ferramenta depois de executar o programa de aquecimento.

UMC - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0018 - CT40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
Número da peça Quantidade Descrição
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W 0,030" RAIO
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0004 1 CT40-EM-0,75-1,75
04-0006 1 C40-ER16-2,5
04-0011 1 C40-ER32-4
04-0200 1 TIRANTE CT40, EMBALAGEM DE 10
04-0218 1 ER16-4MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0250 1 ER32-13MM PINÇA DE FIXAÇÃO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1 NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça em polegadas - alumínio 6061 de 4 polegadas x 4 polegadas barra de corte para 2,5 polegadas
EK-0019 - BT40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
Número da peça Quantidade Descrição
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W 0,030" RAIO
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0145 1 BT40-ER16-70
04-0150 1 BT40-ER32-100
04-0160 1 BT40-EM-0.75-2.48
04-0218 1 ER16-4MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0250 1 ER32-13MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0296 3 BT40 TIRANTE SÓLIDO 1 CADA
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1 NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça em polegadas - alumínio 6061 de 4 polegadas x 4 polegadas barra de corte para 2,5 polegadas
Programa de peça em polegadas - alumínio 6061 de 4 polegadas x 4 polegadas barra de corte para 2,5 polegadas
EK-0020 -HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
Número da peça Quantidade Descrição
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W 0,030" RAIO
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0218 1 ER16-4MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0250 1 ER32-13MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A-ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM-0,75-3,15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1 NÃO INCLUÍDO NO KIT  -
EK-0022 - BT40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
Número da peça Quantidade Descrição
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 FRESA DE ACABAMENTO HI PERF DE 12MM 3FL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0150 3 BT40-ER32-100
04-0240 1 ER32-3MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0249 1 ER32-12MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0257 1 ER32-20MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0297 3 BT40 TIRANTE TSC 1 CADA
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

NÃO INCLUÍDO NO KIT -  Programa de peça métrica alumínio 6061 de 100 mm x 100 mm barra cortada para 65 mm

EK-0023-SK40 MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
Número da peça Quantidade Descrição
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 FRESA DE ACABAMENTO HI PERF DE 12MM 3FL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0249 1 ER32-12MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0257 1 ER32-20MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0507 3 SK40-ER32-100
04-0916 3 SK40/DIN TIRANTE TSC-1 CADA
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1

NÃO INCLUÍDO NO KIT -  Programa de peça métrica alumínio 6061 de 100 mm x 100 mm barra cortada para 65 mm

EK-0024 -HSK63A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
Número da peça Quantidade Descrição
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 FRESA DE ACABAMENTO HI PERF DE 12MM 3FL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0249 1 ER32-12MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0257 1 ER32-20MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 HSK63 TUBO DE REFRIGERAÇÃO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 HSK63 CHAVE DE TUBO DE REFRIGERAÇÃO
N/A 1

NÃO INCLUÍDO NO KIT -  Programa de peça métrica alumínio 6061 de 100 mm x 100 mm barra cortada para 65 mm

UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup

Ferramenta Número 1:

Comprimento mínimo de trabalho: 1,9" (48,26 mm)

Ferramenta Número 2:

Comprimento mínimo de trabalho: 2,75" (69,85 mm)

Ferramenta Número 3:

Comprimento mínimo de trabalho: 1,0" (25,4 mm)

UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment

1

Com a peça na prensa, utilize um indicador para medir o passo entre os dois caminhos da ferramenta.

Meça o degrau em ambos os lados do compartimento.

2

Meça estas duas localizações nos quatro lados da peça e utilize as setas Y+ e X+ para registar as medições abaixo.

Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor positivo. Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor negativo.

Nota: Este passo deve ser inferior a 0,001”.

  Lado esquerdo Lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Ajuste a definição 255 DESVIO MRZP X ou as definições 300 MRZP X DESVIO MESTRE e a definição 303 MRZP X EIXO SLAVE até que os resultados X+ e X- correspondam.

  • Se o lado X+ tiver um passo positivo e o lado X- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado X+ tiver um passo negativo e o lado X- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.

Ajuste a definição 256 DESVIO Y MRZP ou a definição 304 ESCALA DO EIXO Y MRZP até que os resultados Y+ e Y correspondam.

  • Se o lado Y+ tiver um passo positivo e o lado Y- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado Y+ tiver um passo negativo e o lado Y- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.

Quando todos os quatro lados tiverem o mesmo passo, ajuste a definição 257 DESVIO Z MRZP ou a definição 302 MESTRE DO EIXO Z MRZP.

  • Se os quatro lados tiverem um passo negativo, ajuste estas definições na direção negativa.
  • Se os quatro lados tiverem um passo positivo, ajuste estas definições na direção positiva.

O desvio do comprimento da ferramenta também pode ser usado para ajustar o passo em todos os quatro lados da peça. Se for necessário um ajuste grande, garanta que a calibração da sonda foi feita corretamente.

4

Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.

Esta distância deve ser 0,625” +/- 0,001”

  Lado esquerdo Lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

5

Se esta distância não for 0,625” +/- .001” pode haver um problema com a geometria da máquina.

  1. Verifique para se certificar de que o eixo B está a ir para B90, correndo um indicador ao longo do eixo Z no revestimento da tabela em B90. Deve medir menos de +/- 0,003” acima de 10,0”

  2. Verifique para se certificar de que o prato está plano em B0 executando um indicador ao longo do eixo X no revestimento da mesa em B0. Consulte o relatório de inspeção UMC. Deve medir menos de +/- 0,001” acima de 20”

  3. Se a distância for diferente entre a medição esquerda e direita, verifique a geometria executando um indicador ao longo do eixo Y no revestimento do prato em B90 e B-90. Consulte o relatório de inspeção UMC. Deve medir menos de +/- 0,001” acima de 20.0”

  4. Se a distância de 0,625” for diferente nos quatro lados da peça, a mesa pode estar a deslocar-se enquanto o eixo C roda. Verifique o revestimento do prato em C0, C90, C180, C270. Consulte o relatório de inspeção UMC. A excentricidade do revestimento do prato não deve exceder 0,0005”.

6

Com um micrómetro, meça a distância entre a face lateral e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.

Esta distância deve ser 0,625” +/- 0,001”

  Lado esquerdo Lado direito
X+    
X-    
Y+    
Y-    

7

Estes valores devem estar corretos se os valores no Passo 3 estiverem definidos corretamente.

Se observar uma diferença entre as medições do lado esquerdo e direito, certifique-se de que o eixo X está perpendicular à linha central do eixo B. Isto pode ser feito colocando um indicador a zero na frente da peça em B0 & C0. Depois, rodando o eixo B para B90 e tocando no indicador na frente da peça e tocando no indicador na frente da peça para verificar se a frente da peça está a deslocar-se ao longo do eixo Y à medida que o eixo B inclina. A diferença medida entre estes dois pontos não deve exceder 0,002”.

Se tiver problemas para ajustar os valores nestas três etapas, terá de preencher um relatório de inspeção completo e ajustar a geometria da máquina conforme necessário.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.