My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545

Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC – Zestaw do cięcia testowego MRZP – AD0545

UMC – Zestaw do cięcia testowego MRZP – AD0545

- Przejdź do sekcji - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

UMC - Zestaw do cięcia testowego MRZP


AD0545

Wersja B – 11.2025

UMC - MRZP Test Cut - Setup

Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych:

  • EK-0018 - CT40 MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0019 - BT40 MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0020 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0022 - BT40 MRZP TEST CUT KIT METRIC
  • EK-0023 - SK40 MRZP TEST CUT KIT METRIC
  • EK-0024 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC

Opisy demonstracyjne:

Ta część jest wykonywana w jednej operacji i jest przeznaczona do sprawdzenia ustawień MRZP w maszynie UMC.

Długość narzędzia i korekcje robocze należy ustawić za pomocą systemu sondowania.

 Uwaga: adres aluminiowy nie jest zawarty w zestawie.

Program części calowych:

O00011.nc

Program części metrycznych:

O00011MM.nc

Ustaw korekcję G54:

Przykręć imadło do środka stołu, jak pokazano na zdjęciu. Środek części musi znajdować się w promieniu 2 cali od środka stołu.

Zero G54 X jest środkiem materiału.

Zero G54 Y jest środkiem materiału.

Zero G54 Z znajduje się 0,02 cala poniżej góry materiału.

Zero G54 B to B0. Położenie maszyny

G54 C zero to C0. Położenie maszyny

Rozgrzewka maszyny:

Uwaga: maszyna musi zostać rozgrzana przed rozpoczęciem skrawania części skrawania testowego.

Ważne: Uruchom testowy program skrawania z korekcją osi Z, aby uniknąć części.

Uwaga: Zmierz sondą korekcję długości narzędzia po uruchomieniu programu rozgrzewania.

UMC - MRZP Test Cut - Equipment List

nd.
EK-0018 - CT40 MRZP TEST CUT KIT INCH
Numer części Ilość Opis
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0004 1 CT40-EM-0.75-1.75
04-0006 1 C40-ER16-2.5
04-0011 1 C40-ER32-4
04-0200 1 CT40 PULL STUD, PACK OF 10
04-0218 1 ER16-4MM COLLET
04-0250 1 ER32-13MM COLLET
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041 NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części calowych – 6061 aluminiowy pręt 4” x 4” przycięty do 2,5”
nd.
EK-0019 - BT40 MRZP TEST CUT KIT INCH
Numer części Ilość Opis
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0145 1 BT40-ER16-70
04-0150 1 BT40-ER32-100
04-0160 1 BT40-EM-0.75-2.48
04-0218 1 ER16-4MM COLLET
04-0250 1 ER32-13MM COLLET
04-0296 3 BT40 PULL STUD SOLID 1 EACH
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041 NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części calowych – 6061 aluminiowy pręt 4” x 4” przycięty do 2,5”
nd. Program części calowych – 6061 aluminiowy pręt 4 cale x 4 cale przycięty do 2,5 cala
EK-0020 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
Numer części Ilość Opis
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0218 1 ER16-4MM COLLET
04-0250 1 ER32-13MM COLLET
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A-ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM-0.75-3.15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041 NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE  –
nd.
EK-0022 - BT40 MRZP TEST CUT KIT METRIC
Numer części Ilość Opis
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF END MILL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0150 3 BT40-ER32-100
04-0240 1 ER32-3MM COLLET
04-0249 1 ER32-12MM COLLET
04-0257 1 ER32-20MM COLLET
04-0297 3 BT40 PULL STUD TSC 1 EACH
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041

NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części metrycznych – 6061 aluminiowy pręt 100 mm x 100 mm przycięty do 65 mm

nd.
EK-0023 - SK40 MRZP TEST CUT KIT METRIC
Numer części Ilość Opis
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF END MILL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM COLLET
04-0249 1 ER32-12MM COLLET
04-0257 1 ER32-20MM COLLET
04-0507 3 SK40-ER32-100
04-0916 3 SK40/DIN PULL STUD TSC - 1EACH
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041

NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części metrycznych – 6061 aluminiowy pręt 100 mm x 100 mm przycięty do 65 mm

nd.
EK-0024 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Numer części Ilość Opis
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF END MILL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM COLLET
04-0249 1 ER32-12MM COLLET
04-0257 1 ER32-20MM COLLET
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 HSK63 COOLANT TUBE
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 HSK63 COOLANT TUBE WRENCH1

NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części metrycznych – 6061 aluminiowy pręt 100 mm x 100 mm przycięty do 65 mm

UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup

Numer narzędzia 1:

Minimalna długość robocza: 1,9" (48,26 mm)

Numer narzędzia 2:

Minimalna długość robocza: 2,75" (69,85 mm)

Numer narzędzia 3:

Minimalna długość robocza: 1,0" (25,4 mm)

UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment

1

Gdy część znajduje się w imadle, użyj wskaźnika, aby zmierzyć wysunięcie pomiędzy dwiema ścieżkami narzędzia.

Zmierz wysunięcie po obu stronach kieszeni.

2

Zmierz te dwa miejsca ze wszystkich czterech stron części i użyj strzałek Y+ i X+, aby zapisać poniższe pomiary.

Jeśli występuje wysunięcie wychodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość dodatnią. Jeśli występuje wysunięcie wchodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość ujemną.

Uwaga: To wysunięcie powinno być mniejsze niż 0,001”.

  Lewa strona Prawa strona
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Dostosuj ustawienie KOREKCJA X 255 MRZP lub GŁÓWNA KOREKCJA X 300 MRZP i ustawienie PODRZĘDNA OŚ X 303 MRZP, aż wyniki X+ i X- będą zgodne.

  • Jeśli strona X+ ma dodatnie wysunięcie, a strona X- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona X+ ma ujemne wysunięcie, a strona X- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.

Dostosuj ustawienie KOREKCJA Y 256 MRZP lub ustawienie PODRZĘDNA OŚ Y 304 MRZP, aż wyniki Y+ i Y- będą zgodne.

  • Jeśli strona Y+ ma dodatnie wysunięcie, a strona Y- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona Y+ ma ujemne wysunięcie, a strona Y- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.

Gdy wszystkie cztery strony będą miały to samo wysunięcie, wyreguluj ustawienie KOREKCJA Z 257 MRZP lub ustawienie GŁÓWNA OŚ Z 302 MRZP.

  • Jeśli wszystkie cztery strony mają ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym.
  • Jeśli wszystkie cztery strony mają dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim.

Korekcja długości narzędzia może być również użyta do regulacji wysunięcia na wszystkich czterech stronach części. Jeśli potrzebna jest znaczna regulacja, należy upewnić się, że kalibracja sondy została wykonana prawidłowo.

4

Za pomocą mikrometru zmierz odległość między górną powierzchnią a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.

Ta odległość powinna wynosić 0,625" +/-0,001"

  Lewa strona Prawa strona
X+    
X-    
Y+    
Y-    

5

Jeśli ta odległość nie wynosi 0,625” +/-0,001”, mógł wystąpić problem z geometrią maszyny.

  1. Sprawdź, czy oś B zmierza do B90, przesuwając wskaźnik wzdłuż osi Z na powierzchni licowej stołu w punkcie B90. Powinien być on mniejszy niż +/-0,003” na 10,0”

  2. Sprawdź, czy płyta jest płaska w punkcie B0, przesuwając wskaźnik wzdłuż osi X na powierzchni licowej stołu w punkcie B0. Zobacz raport z inspekcji UMC. Pomiar powinien wskazywać mniej niż +/-0,001” na 20,0”

  3. Jeśli odległość jest różna między pomiarem z lewej i prawej strony, sprawdź geometrię, przesuwając wskaźnik wzdłuż osi Y na powierzchni płyty w punktach B90 i B-90. Zobacz raport z inspekcji UMC. Powinien być on mniejszy niż +/-0,001” na 20,0”

  4. Jeśli odległość 0,625” jest inna na czterech stronach części, stół może się wysuwać, gdy oś C obraca się. Sprawdź powierzchnię płyty w punktach C0, C90, C180, C270. Zobacz raport z inspekcji UMC. Bicie czołowe płyty nie może przekraczać 0,0005”.

6

Za pomocą mikrometru zmierz odległość między powierzchnią boczną a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.

Ta odległość powinna wynosić 0,625" +/-0,001"

  Lewa strona Prawa strona
X+    
X-    
Y+    
Y-    

7

Te wartości powinny być prawidłowe, jeśli wartości w kroku 3 są ustawione prawidłowo.

Jeśli widzisz różnicę między pomiarami po lewej i prawej stronie, upewnij się, że oś X jest prostopadła do linii środkowej osi B. Można to zrobić przez wyzerowanie wskaźnika z przodu części na B0 & C0. Następnie obróć oś B do B90 i dotknij wskaźnika z przodu części, aby zobaczyć, czy przód części porusza się wzdłuż osi Y, gdy oś B się przechyla. Zmierzona różnica między tymi dwoma punktami nie powinna przekraczać 0,002”.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z dostosowaniem wartości w tych trzech krokach, konieczne będzie wypełnienie pełnego raportu z inspekcji i dostosowanie geometrii maszyny zgodnie z wymaganiami.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.