UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545

サービス ホーム 手順 *UMC* - MRZPテストカットキット - AD0545

*UMC* - MRZPテストカットキット - AD0545

- セクションに移動 - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

UMC - MRZPテストカットキット


AD0545

改訂B - 2025年11月

UMC - MRZP Test Cut - Setup

この手順は次のサービスキットに適用されます。

  • EK-0018 - CT40 MRZP テストカットキット インチ
  • EK-0019 - BT40 MRZPテストカットキット インチ
  • EK-0020 - HSK63A MRZPテストカットキット インチ
  • EK-0022 - BT40 MRZP テストカットキット メトリック
  • EK-0023 - SK40 MRZP テストカットキット メトリック
  • EK-0024 - HSK63A MRZPテストカットキット メトリック

デモの説明:

この部分は1回の操作で実行され、UMCマシンのMRZP設定をチェックするように設計されています。

工具長とワークオフセットは、プロービングシステムで設定する必要があります。

 注: アルミストックはキットに含まれていません。

インチパーツプログラム:

O00011.nc

メトリックパーツプログラム:

O00011MM.nc

G54 オフセット設定

写真のように、万力をテーブルの中央にボルトで固定します。パーツの中心は、テーブルの中心から2インチ以内にある必要があります。

G54 X ゼロは在庫の中心です。

G54 Y ゼロは在庫の中心です。

G54 Zゼロは、在庫の上部から0.02インチ下にあります。

G54 B ゼロはB0です。機械の位置

G54 C ゼロはC0です。機械の位置

機械をウォームアップします。

注:テストカット部品を切断する前に、機械をウォームアップする必要があります。

重要:部品を回避するために、Z軸オフセットでテストカットプログラムを実行します。

注:ウォームアッププログラムを実行した後、工具長オフセットをプローブします。

UMC - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0018 - CT40 MRZP テストカットキット インチ
部品番号 数量 説明
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" 半径
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0004 1 CT40-EM-0.75-1.75
04-0006 1 C40-ER16-2.5
04-0011 1 C40-ER32-4
04-0200 1 CT40プルスタッド、10個パック
04-0218 1 ER16-4MM コレット
04-0250 1 ER32-13MMコレット
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
非適用 1 キットに含まれません - インチパーツプログラム - 6061 アルミニウム 4インチ x 4インチバーを2.5インチにカット
EK-0019 - BT40 MRZP テストカットキット インチ
部品番号 数量 説明
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" 半径
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0145 1 BT40-ER16-70
04-0150 1 BT40-ER32-100
04-0160 1 BT40-EM-0.75-2.48
04-0218 1 ER16-4MM コレット
04-0250 1 ER32-13MMコレット
04-0296 3 BT40 プルスタッド ソリッド 各1
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
非適用 1 キットに含まれません - インチパーツプログラム - 6061 アルミニウム 4インチ x 4インチバーを2.5インチにカット
インチパーツプログラム - 6061 アルミニウム 4インチ x 4インチバーを2.5インチにカット
EK-0020 - HSK63A MRZP テストカットキット インチ
部品番号 数量 説明
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" 半径
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0218 1 ER16-4MM コレット
04-0250 1 ER32-13MMコレット
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM-0.75-3.15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
非適用 1 キットに含まれません  -
EK-0022 - BT40 MRZP テストカットキット メトリック
部品番号 数量 説明
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF エンドミル 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0150 3 BT40-ER32-100
04-0240 1 ER32-3MM コレット
04-0249 1 ER32-12MM コレット
04-0257 1 ER32-20MMコレット
04-0297 3 BT40 プルスタッド TSC 各1
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
非適用 1

キットに含まれません  - メートルパーツプログラム - 6061アルミニウム100mm x 100mmバーを65mmにカット

EK-0023-SK40 MRZP テストカットキット メトリック
部品番号 数量 説明
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF エンドミル 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM コレット
04-0249 1 ER32-12MM コレット
04-0257 1 ER32-20MMコレット
04-0507 3 SK40-ER32-100
04-0916 3 SK40/DINプルスタッドTSC - 各1
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
非適用 1

キットに含まれません  - メートルパーツプログラム - 6061アルミニウム100mm x 100mmバーを65mmにカット

EK-0024 - HSK63A MRZP テストカットキット メトリック
部品番号 数量 説明
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF エンドミル 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM コレット
04-0249 1 ER32-12MM コレット
04-0257 1 ER32-20MMコレット
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 HSK63クーラントチューブ
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 HSK63クーラントチューブレンチ
非適用 1

キットに含まれません  - メートルパーツプログラム - 6061アルミニウム100mm x 100mmバーを65mmにカット

UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup

工具番号1:

最小作業長:1.9" (48.26mm)

工具番号2:

最小作業長: 2.75" (69.85mm)

工具番号3:

最小作業長: 1.0" (25.4mm)

UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment

1

ビスの部品で、インジケーターを使用して2つのツールパス間のステップを測定します。

ポケットの両側のステップを測定します。

2

パーツの4つの側面すべてでこれらの2つの位置を測定し、Y+およびX+矢印を使用して以下の測定値を記録します。

上面から下面への高低差(はみ出し)がある場合は、正の値を記録してください。上面から下面への高低差(入り込み)がある場合は、負の値を記録してください。

注:この高低差は0.001インチ未満である必要があります。

  左側 右側
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

X+とX-の結果が一致するまで、設定255MRZP Xオフセットまたは設定300MRZP Xオフセットマスターと設定303MRZP X軸スレーブを調整します。

  • X+側に正の高低差があり、X-側に負の高低差がある場合は、これらの設定を正の方向に差の半分だけ調整します。
  • X+側に負の高低差があり、X-側に正の高低差がある場合は、これらの設定を負の方向に差の半分だけ調整します。

Y+とY-の結果が一致するまで設定256MRZP Yオフセットまたは設定304MRZP Y軸スレーブを調整します。

  • Y+側に正の高低差があり、Y-側に負の高低差がある場合は、これらの設定を正の方向に差の半分だけ調整します。
  • Y+側に負の高低差があり、Y-側に正の高低差がある場合は、これらの設定を負の方向に差の半分だけ調整します。

4つの側面すべてが同じ高低差になったら、設定257 MRZP Zオフセットまたは設定302MRZP Z軸マスターを調整します。

  • 4辺すべてに負の高低差がある場合は、これらの設定を負の方向に調整します。
  • 4つの側面すべてに正の高低差がある場合は、これらの設定を正の方向に調整します。

工具長オフセットを使用して、パーツの4つの側面すべての高低差を調整することもできます。大規模な調整が必要な場合は、プローブのキャリブレーションが正しく行われたことを確認する必要があります。

4

マイクロメーターで上面とポケットの間の距離を測ります。ポケットの左側と右側の2か所で測定します。パーツの4つの側面すべてについて、測定値を記録します。

この距離は0.625インチ +/- .001インチである必要があります

  左側 右側
X+    
X-    
Y+    
Y-    

5

この距離が0.625インチ +/- .001インチでない場合は、機械の形状に問題がある可能性があります。

  1. B90のテーブルの面にあるZ軸に沿ってインジケーターを実行して、B軸がB90に向かっていることを確認します。これは、.003インチから+/- 10.0インチ未満を測定する必要があります

  2. B0でテーブルの面のX軸に沿ってインジケーターを実行することにより、プラッタがB0でフラットであることを確認します。UMC検査レポートを参照してください。これは、.001インチから+/- 20インチ未満を測定する必要があります

  3. 左右の測定値で距離が異なる場合は、B90とB-90のプラッタ面のY軸に沿ってインジケーターを動かして形状を確認してください。UMC検査レポートを参照してください。これは、.001インチから+/- 20.0インチを測定する必要があります

  4. パーツの4つの側面で0.625インチの距離が異なる場合は、C軸が回転するときにテーブルが不足している可能性があります。プラッターの面を、C0、C90、C180、C270で確認してください。UMC検査レポートを参照してください。プラッター面の振れは.0005インチを超えないようにしてください。

6

マイクロメーターでサイドフェイスとポケットの距離を測ります。ポケットの左側と右側の2か所で測定します。パーツの4つの側面すべてについて、測定値を記録します。

この距離は0.625インチ +/- .001インチである必要があります

  左側 右側
X+    
X-    
Y+    
Y-    

7

手順#3の値が正しく設定されていれば、これらの値は正しいはずです。

左側と右側の測定値に違いが見られる場合は、X軸がB軸の中心線に垂直であることを確認してください。これは、パーツの前面にあるインジケーターをB0とC0でゼロにすることで可能になります。次にB軸をB90に回転させ、パーツの前面にあるインジケータに触れて、B軸が傾斜するときにパーツの前面がY軸に沿って移動しているかどうかを確認します。これらの2つのポイント間で測定された差は、.002インチを超えてはなりません。

これらの3つのステップで値を調整する際に問題が発生した場合は、総合検査レポートに記入し、必要に応じて機械の形状を調整する必要があります。