MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
      • 车床 APL 自动装料器
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
      • 表面磨床,2550
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545

服务主页 方法程序 UMC - MRZP 测试切割套件 - AD0545
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

UMC-MRZP 测试切割套件


AD0545

版本 A - 2025 年 5 月

UMC - MRZP 测试切割套件 - AD0545

- 跳至部分 - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool List 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 步骤) Back to Top

UMC - MRZP Test Cut - Setup

此程序适用于以下维修套件:

  • 93-3347  - CT40 MRZP 测试切割套件(英制)
  • 93-3793  - BT40 MRZP 测试切割套件(英制)
  • 93-3792 - HSK63A MRZP 测试切割套件(英制)
  • 93-5026 - BT40 MRZP 测试切割套件(公制)
  • 93-5024 - CT40 MRZP 测试切割套件(公制)
  • 93-5026 - HSK63A MRZP 测试切割套件(公制)

演示说明:

这一部分通过一次操作完成,旨在检查 UMC 机床上的 MRZP 设置。

刀具长度和工件偏置必须通过探测系统设置。

 注意: 铝块不包含在套件中。

零件加工程序(英制):

O00011.nc

零件加工程序(公制):

O00011MM.nc

设置 G54 偏置:

如图示,将虎钳用螺栓固定至工作台中央。零件中央与工作台中央的距离范围必须为 2 英寸以内。

G54 X 零是棒料中心。

G54 Y 零是棒料中心。

G54 Z 零为棒料顶部以下 0.02 英寸处。

G54 B 零为 B0。机床位置

G54 C 零为 C0。机床位置

机床预热:

注意:在切割测试切割零件之前,必须先对机床进行预热。

重要:运行测试切割程序时设置 Z 轴偏置,以避开零件。

注意:运行预热程序后,探测刀具长度偏置。

UMC - MRZP Test Cut - Equipment List

93-3347 - CT40 MRZP 测试切割套件(英制)
零件编号 数量 说明
99-05-0090 1 适用于 5" 自定心台虎钳的 Haas 垫高块
99-05-0004 1 5" 手动自定心台虎钳
99-03-0573 2 ½”立铣刀,3 刃,0.03" 半径
99-01-0159 1 45 度小倒角铣床
99-02-0505 1 小型倒角磨刀片
99-04-0004 1 CAT40¾”立铣刀架
99-04-0011 1 CAT40 ER32 筒夹卡盘 102 毫米 标距
99-04-0006 1 CAT40 ER16 筒夹卡盘 64 毫米 标距
99-04-0200 1 CAT40 实心拉钉(10 件装)
99-04-0250 1 ER-32 筒夹 13
99-04-0218 1 ER-16 筒夹 4
99-03-2088 2 1/8”球形立铣刀
N/A 1 套件中不包含 - 英制零件加工程序 - 6061 铝制 4 英寸x 4 英寸棒料切成 2.5 英寸
93-3793 - BT40 MRZP 测试切割套件(英制)
零件编号 数量 说明
99-01-0159 1 45 度小倒角铣床
99-02-0505 1 小型倒角磨刀片
99-03-0573 2 ½”立铣刀,3 刃,0.03" 半径
99-03-2088 2 1/8”球形立铣刀
99-04-0145 1 BT40 ER16-70
99-04-0150 1 BT40 ER32-100
99-04-0160 1 BT40 EM 0.75 - 63
99-04-0218 1 ER-16 筒夹 4
99-04-0250 1 ER32-13 MM 筒夹
99-04-0296 3 BT40 实心拉钉 1 个
99-05-0004 1 5" 手动自定心台虎钳
99-05-0090 1 适用于 5" 自定心台虎钳的 Haas 垫高块
N/A 1 套件中不包含 - 英制零件加工程序 - 6061 铝制 4 英寸x 4 英寸棒料切成 2.5 英寸
93-3792 - HSK63A MRZP 测试切割套件(英制)
零件编号 数量 说明
99-01-0159 1 45 度小倒角铣床
99-02-0505 1 小型倒角磨刀片
99-03-0573 2 ½”立铣刀,3 刃,0.03" 半径
99-03-2088 2 1/8”球形立铣刀
99-04-0218 1 ER-16 筒夹 4
99-04-0250 1 ER-32 筒夹 13
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0.75 - 3.15
99-05-0004 1 5" 手动自定心台虎钳
99-05-0090 1 适用于 5" 自定心台虎钳的 Haas 垫高块
N/A 1 套件中不包含 - 英制零件加工程序 - 6061 铝制 4 英寸x 4 英寸棒料切成 2.5 英寸
93-5023 - BT40 MRZP 测试切割套件(公制)
零件编号 数量 说明
99-01-0526 1 CM 20MM DIA X 110MM LONG, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 HAAS 品牌 - 倒角铣床刀片
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM .8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM 柄 (R.8) 6.81 LOC
99-04-0150 3 HAAS 品牌 BT40 ER32-100MM TSC
99-04-0240 1 HAAS 品牌 - ER32-3 MM 筒夹
99-04-0249 1 HAAS 品牌 - ER32-12 MM 筒夹
99-04-0257 1 HAAS 品牌 - ER32-20 MM 筒夹
99-04-0297 3 HAAS 品牌 BT40 拉钉 TSC 1 件
99-05-0004 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳
99-05-0090 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳垫高块
N/A 1

套件中不包含- 公制零件加工程序 - 6061 铝制 100mm x 100mm 棒料切割为 65mm

93-5024 - CT40 MRZP 测试切割套件(公制)
零件编号 数量 说明
99-01-0526 1 CM 20MM DIA X 110MM LONG, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 HAAS 品牌 - 倒角铣床刀片
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM .8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM 柄 (R.8) 6.81 LOC
99-04-0011 3 HAAS 品牌 CT40 ER32-100MM TSC
99-04-0240 1 HAAS 品牌 - ER32-3 MM 筒夹
99-04-0249 1 HAAS 品牌 - ER32-12 MM 筒夹
99-04-0257 1 HAAS 品牌 - ER32-20 MM 筒夹
99-04-0293 3 HAAS 品牌 CT40 拉钉 TSC 1 件
99-05-0004 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳
99-05-0090 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳垫高块
N/A 1

套件中不包含- 公制零件加工程序 - 6061 铝制 100mm x 100mm 棒料切割为 65mm

93-5026 - HSK63A MRZP 测试切割套件(公制)
零件编号 数量 说明
99-01-0526 1 CM 20MM DIA X 110MM LONG, 45DEG 1FL
99-02-0505 1 HAAS 品牌 - 倒角铣床刀片
99-03-1942 2 HB 12MM 3FL SHP ALUM EM .8MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3MM 柄 (R.8) 6.81 LOC
99-04-0240 1 HAAS 品牌 - ER32-3 MM 筒夹
99-04-0249 1 HAAS 品牌 - ER32-12 MM 筒夹
99-04-0257 1 HAAS 品牌 - ER32-20 MM 筒夹
99-04-0261 3 HAAS 品牌 HSK63A ER32-100MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A 冷却液传输管 1 件
99-05-0004 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳
99-05-0090 1 HAAS 品牌 - 5" 自定心台虎钳垫高块
99-06-0407 1 HB HSK63A 冷却液输送管扳手
N/A 1

套件中不包含- 公制零件加工程序 - 6061 铝制 100mm x 100mm 棒料切割为 65mm

UMC - MRZP Test Cut - Tool List

刀具编号 1:

刀具类型:½” 立铣刀,3 刃,0.03" 半径

刀架类型:ER 筒夹

RPM:10,000

刃数: 3

最小工作长度:1.9"

刀具编号 2:

刀具类型:” ¾” 倒角刀具

刀架类型:Weldon

RPM:10,000

刃数: 1

最小工作长度: 2.75"

刀具编号 3:

刀具类型:1/8”雕刻刀具 

刀架类型:ER 筒夹

RPM:10,000

刃数: 2

最小工作长度: 1.0"

UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment

1

将零件放在台虎钳中,使用指示器测量两个刀具路径之间的步长。

测量袋两侧的步长。

2

在零件的所有四个侧面测量这两个位置,并使用 Y+ 和 X+ 箭头记录以下测量值。

如测量上表面到下表面的外部步长,请记录正值。如测量上表面到下表面的内部步长,请记录负值。

注意:此步长应小于 0.001”。

  左侧 右侧
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

调整设置 255 MRZP X OFFSET 或设置 300 MRZP X OFFSET MASTER,以及设置 303 MRZP X AXIS SLAVE,直到 X+ 和 X- 结果匹配。

  • 如果 X +侧为正步长,而 X- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 X +侧为负步长,而 X- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。

调整设置 256 MRZP Y OFFSET 或设置 304 MRZP Y AXIS SLAVE,直至 Y+ 和 Y- 结果匹配。

  • 如果 Y+ 侧为正步长,而 Y- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 Y+ 侧为负步长,而 Y- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。

如所有四个侧面的步长相同,请调整设置 257 MRZP Z OFFSET 或设置 302 MRZP Z AXIS MASTER。

  • 如果所有四侧步长均为负值,请沿负方向调整此设置。
  • 如果所有四侧步长均为正值,请沿正方向调整此设置。

刀具长度偏置也可用于调整零件所有四侧的步长。如果需要进行较大的调整,则需要确保已正确进行探头校准。

4

用千分尺测量顶部端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。

该距离应为 0.625” +/- .001”

  左侧 右侧
X+    
X-    
Y+    
Y-    

5

如果该距离不是 0.625” +/- .001”英寸,则机床的几何形状可能存在问题。

  1. 通过在 B90 处沿工作台端面 Z 轴运行指示器,确保 B 轴向 B90 方向移动。此测量值应小于 +/- .003”(大于 10.0”)

  2. 通过在 B0 处沿工作台端面 X 轴运行指示器,确保转盘处于 B0 平面。请参阅 UMC 检查报告。此测量值应小于 +/- .001”(大于 20”)

  3. 如果左侧和右侧测量侧距离不同,请在 B90 和 B-90 验证转盘端面 Y 轴运行指示器,以查看其几何形状。请参阅 UMC 检查报告。此测量值应小于 +/- .001”(大于 20.0”)

  4. 如果零件四个侧面的 0.625”距离不同,则工作台可能随着 C 轴旋转运行,查看 C0、C90、C180、C270 位置的转盘端面。请参阅 UMC 检查报告。转盘端面跳动不超过 0.0005”。

6

用千分尺测量侧面端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。

该距离应为 0.625” +/- .001”

  左侧 右侧
X+    
X-    
Y+    
Y-    

7

如果第 3 步中设置的值正确,则这些值应该是正确的。

如果您发现左侧和右侧的测量值不同,请确保 X 轴垂直于 B 轴中心线。方法是:在 B0 & C0 位置将零件前部的指示器归零。然后将 B 轴旋转至 B90,接触零件前部的指示器,以查看零件前部是否按 B 轴图块沿 Y 轴移动。两点间测量的差值不得超过 0.002”。

如您对这三项值调整步骤有任何问题,您需要填写完整的检查报告,并按需调整机床的几何形状。