MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545

Service Home Instructieprocedure UMC - MRZP-testfreesset - AD0545

UMC - MRZP-testfreesset - AD0545

- Spring naar sectie - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025

UMC – MRZP testfreesset


AD0545

Revisie B - 11/2025

UMC - MRZP Test Cut - Setup

Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:

  • EK-0018 - CT40 MRZP TESTFREESSET INCH
  • EK-0019 - BT40 MRZP TESTFREESSET INCH‭
  • EK-0020 - HSK63A MRZP TESTFREESSET INCH
  • EK-0022 - BT40 MRZP TESTFREESSET METRISCH
  • EK-0023 - SK40 MRZP TESTFREESSET METRISCH
  • EK-0024 - HSK63A MRZP TESTFREESSET METRISCH

Beschrijving van demo:

Dit onderdeel wordt in één keer gedaan en is bedoeld om de MRZP-instellingen op een UMC-machine te controleren.

De lengte van het gereedschap en de werkstukcoördinaten moeten worden ingesteld met het meettastersysteem.

 Opmerking: De aluminium voorraad is niet inbegrepen in de set.

Inch werkstukprogramma:

O00011.nc

Metrisch werkstukprogramma:

O00011MM.nc

G54 Offset instellen:

Schroef de bankschroef vast aan het midden van de tafel zoals getoond op de foto. Het midden van het werkstuk moet zich binnen 2 inches van het midden van de tafel bevinden.

G54 X nul is het midden van de voorraad.

G54 Y nul is het midden van de voorraad.

G54 Z nul is 0,02 inch onder de bovenkant van de voorraad.

G54 B nul is B0. Machinepositie

G54 C nul is C0. Machinepositie

Warming-up van machine:

Opmerking: De machine moet worden opgewarmd voordat u het testwerkstuk freest.

Belangrijk: Voer het test cut-programma uit met een Z-as offset om het onderdeel te vermijden.

Opmerking: Meet de offset van de gereedschapslengte na het uitvoeren van het opwarmprogramma.

UMC - MRZP Test Cut - Equipment List

EK-0018 - CT40 MRZP TESTFREESSET INCH‭
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0159 1 HSCM45-.06" -0,83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HOOGWAARDIG ALUMINIUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0004 1 CT40-EM-0,75-1,75
04-0006 1 C40-ER16-2,5
04-0011 1 C40-ER32-4
04-0200 1 CT40 AANTREKBOUT, PAKKET VAN 10
04-0218 1 ER16-4MM SPANTANG
04-0250 1 ER32-13MM SPANTANG
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N.v.t. 1 NIET INBEGREPEN IN DE SET - Inch werkstukprogramma - 6061 aluminium 4 inch x 4 inch staaf afgesneden tot 2,5 inch
EK-0019 - BT40 MRZP TESTFREESSET INCH‭
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0159 1 HSCM45-.06" -0,83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HOOGWAARDIG ALUMINIUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0145 1 BT40-ER16-70
04-0150 1 BT40-ER32-100
04-0160 1 BT40-EM-0,75-2,48
04-0218 1 ER16-4MM SPANTANG
04-0250 1 ER32-13MM SPANTANG
04-0296 3 BT40 AANTREKBOUT MASSIEF 1 STUK
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N.v.t. 1 NIET INBEGREPEN IN DE SET - Inch werkstukprogramma - 6061 aluminium 4 inch x 4 inch staaf afgesneden tot 2,5 inch
Inch werkstukprogramma - 6061 aluminium 4 inch x 4 inch staaf afgesneden tot 2,5 inch
EK-0020 - HSK63A MRZP TESTFREESSET INCH
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0159 1 HSCM45-.06" -0,83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HOOGWAARDIG ALUMINIUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0218 1 ER16-4MM SPANTANG
04-0250 1 ER32-13MM SPANTANG
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A-ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM 0,75-3,15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N.v.t. 1 NIET INBEGREPEN IN DE SET  -
EK-0022 - BT40 MRZP TESTFREESSET METRISCH
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12 MM 3FL HOOGWAARDIGE SCHACHTFREES 1 MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0150 3 BT40-ER32-100
04-0240 1 ER32-3MM SPANTANG
04-0249 1 ER32-12MM SPANTANG
04-0257 1 ER32-20MM SPANTANG
04-0297 3 BT40 AANTREKBOUT TSC 1 STUK
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N.v.t. 1

NIET INBEGREPEN IN DE SET - Metrisch werkstukprogramma - 6061 aluminium 100 x 100 mm staaf gesneden tot 65 mm

EK-0023 - SK40 MRZP TESTFREESSET METRISCH
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12 MM 3FL HOOGWAARDIGE SCHACHTFREES 1 MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM SPANTANG
04-0249 1 ER32-12MM SPANTANG
04-0257 1 ER32-20MM SPANTANG
04-0507 3 SK40-ER32-100
04-0916 3 SK40/DIN AANTREKBOUT TSC - 1 STUK
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N.v.t. 1

NIET INBEGREPEN IN DE SET - Metrisch werkstukprogramma - 6061 aluminium 100 x 100 mm staaf gesneden tot 65 mm

EK-0024 - HSK63A MRZP TESTFREESSET METRISCH
Artikelnummer Hoeveelheid Beschrijving
01-0526 1 HSCM 1600-20W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-1016 2 12 MM 3FL HOOGWAARDIGE SCHACHTFREES 1 MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM SPANTANG
04-0249 1 ER32-12MM SPANTANG
04-0257 1 ER32-20MM SPANTANG
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 HSK63 KOELMIDDELBUIS
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 HSK63 KOELMIDDELBUISSLEUTEL
N.v.t. 1

NIET INBEGREPEN IN DE SET - Metrisch werkstukprogramma - 6061 aluminium 100 x 100 mm staaf gesneden tot 65 mm

UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup

Gereedschap nummer 1:

Minimale werklengte: 1,9" (48,26 mm)

Gereedschapsnummer 2:

Minimale werklengte: 2,75" (69,85 mm)

Gereedschapsnummer 3:

Minimale werklengte: 1,0" (25,4 mm)

UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment

1

Gebruik, met het werkdeel in de bankschroef, een indicator om de stap tussen de twee gereedschapspaden te meten.

Meet de stap aan weerszijden van het vak.

2

Meet deze twee locaties aan alle vier de zijden van het werkstuk en gebruik de pijlen Y+ en X+ om de onderstaande metingen vast te leggen.

Noteer een positieve waarde als het bovenoppervlak een stap buiten het onderoppervlak ligt. Noteer een negatieve waarde als het bovenoppervlak een stap binnen het onderoppervlak ligt.

Opmerking: Deze stap moet kleiner zijn dan 0,001”.

  Linkerzijde Rechterzijde
X+    
X-    
Y+    
Y-    

3

Pas instelling 255 MRZP X OFFSET of instelling 300 MRZP X OFFSET MASTER en instelling 303 MRZP X AXIS SLAVE aan tot de X+ en X- resultaten overeenkomen.

  • Als de X+ zijde een positieve stap heeft en de X- zijde een negatieve stap, pas deze instellingen dan aan in de positieve richting met de helft van het verschil.
  • Als de X+ zijde een negatieve stap heeft en de X- zijde een positieve stap, pas deze instellingen dan aan in de negatieve richting met de helft van het verschil.

Pas instelling 256 MRZP Y OFFSET of instelling 304 MRZP Y AXIS SLAVE aan totdat de Y+ en Y- resultaten overeenkomen.

  • Als de Y+ zijde een positieve stap heeft en de Y- zijde een negatieve stap, pas deze instellingen dan aan in de positieve richting met de helft van het verschil.
  • Als de Y+ zijde een negatieve stap heeft en de Y- zijde een positieve stap, pas deze instellingen dan aan in de negatieve richting met de helft van het verschil.

Zodra alle vier de zijden dezelfde stap hebben, past u instelling 257 MRZP Z OFFSET of instelling 302 MRZP Z AXIS MASTER aan.

  • Als alle vier de zijden een negatieve stap hebben, pas deze instellingen dan aan in de negatieve richting.
  • Als alle vier de zijden een positieve stap hebben, pas deze instellingen dan aan in de positieve richting.

De gereedschapslengte-offset kan ook worden gebruikt om de stap aan alle vier zijden van het werkstuk aan te passen. Als een grote aanpassing nodig is, moet u ervoor zorgen dat de tasterkalibratie correct is uitgevoerd.

4

Meet met een micrometer de afstand tussen de bovenkant en de zak. Meet op twee locaties, de linker- en rechterzijde van de zak. Noteer de gemeten waarden voor alle vier de zijden van het werkstuk.

Deze afstand moet 0,625” +/- 0,001” zijn

  Linkerzijde Rechterzijde
X+    
X-    
Y+    
Y-    

5

Als deze afstand niet 0,625”+/- 0,001” is, kan er een probleem zijn met de geometrie van de machine.

  1. Controleer of de B-as naar B90 gaat door een indicator langs de Z-as op de voorkant van de tafel bij B90 te laten lopen. Dit zou minder moeten zijn dan +/- .003” op 10.0”

  2. Controleer of de schijf vlak is bij B0 door een indicator langs de X-as op de voorkant van de tafel bij B0 te laten lopen. Bekijk het UMC-inspectierapport. Dit zou minder moeten zijn dan +/-.001” op 20”

  3. Als de afstand tussen de linker- en rechtermeting verschilt, controleer dan de geometrie door een indicator langs de Y-as op de voorkant van de schijf bij B90 en B-90 te laten lopen. Bekijk het UMC-inspectierapport. Dit zou minder moeten zijn dan +/-.001” op 20,0”

  4. Als de afstand van 0,625” aan de vier zijden van het werkstuk verschilt, kan de tafel op hol slaan als de C-as roteert. Controleer het vlak van de schijf op C0, C90, C180, C270. Bekijk het UMC-inspectierapport. De slingering van het vlak van de schijf mag niet groter zijn dan.0005 ”.

6

Meet met een micrometer de afstand tussen het zijvlak en de zak. Meet op twee locaties, de linker- en rechterzijde van de zak. Noteer de gemeten waarden voor alle vier de zijden van het werkstuk.

Deze afstand moet 0,625” +/- 0,001” zijn

  Linkerzijde Rechterzijde
X+    
X-    
Y+    
Y-    

7

Deze waarden zouden correct moeten zijn als de waarden in stap 3 correct zijn ingesteld.

Als u een verschil ziet tussen de metingen aan de linker- en rechterkant, controleer dan of de X-as loodrecht op de middellijn van de B-as staat. Dit kan gedaan worden door een indicator op de voorkant van het onderdeel op nul te zetten bij B0 en C0. Roteer vervolgens de B-as naar B90 en raak de indicator op de voorkant van het werkstuk aan om te zien of de voorkant van het werkstuk langs de Y-as beweegt terwijl de B-as kantelt. Het gemeten verschil tussen deze twee punten mag niet groter zijn dan 0,002”.

Als u problemen ondervindt bij het aanpassen van de waarden in deze drie stappen, moet u een volledig inspectierapport invullen en indien nodig de geometrie van de machine aanpassen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.