MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • mașini Main Menu
    • Frezele verticale Haas Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Simulator unitate de comandă
      • Încărcătorul automat de piese pentru freză
      • Încărcător automat de piese cu încărcare laterală pentru VMC/UMC
      • Încărcător automat de piese compact
    • Product Image Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe
      Soluții în mai multe axe View All
      • Soluții în mai multe axe
      • Strunguri pe axa Y
      • Freze pe 5 axe
    • Strunguri Haas Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
    • Frezele orizontale Haas Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Mese rotative și indexoare Haas Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Product Image Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Centre de găurire Haas Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
    • Echipament pentru atelier Haas Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freză articulată
      • Polizor de suprafețe, 2550
      • Polizor de suprafețe, 3063
      • Mașină de așchiere cu laser
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. Freze verticale
  2. Centre de găurire de mare viteză
  3. Centrul de găurire DC-3/40

Centrul de găurire DC-3/40

    DOAR CNY
Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 2000 x 500 x 300mm, cu 40 de conuri

DC-3/40 este o maşină de găurire/tarodare cu o cursă de 78,7" (2000 mm) pe axa X care acceptă configurații de producție lungi și înguste sau configurații de mare densitate. Păpușa arborelui principal în stil portal a maşinii se deplasează pe axele X și Z, în timp ce masa se deplasează pe axa Y și este complet sprijinită pe lungimea sa pentru a face față sarcinilor mai grele.

Mașina este echipată cu un arbore principal cu 40 de conuri, de 10.000 rpm și un schimbător de scule tip cap revolver de mare viteză, pentru a minimiza timpii de tăiere și pentru a scurta duratele ciclului. Alegeți arborele principal opțional de 12.000 rpm sau 15.000 rpm pentru a reduce și mai mult timpii de producție.

Potrivită pentru industriile de construcții, auto și aviație, DC-3/40 poate prelucra piese cu o lungime de peste 6,5 ft (2 m) și o lățime de 1,6 ft (0,5 m), într-o varietate de forme și profile, cum ar fi extruziuni lungi, canal din oțel, fier unghiular și țeavă.

  • Cursă X de 78,7" (2000 mm) pentru gestionarea pieselor lungi și a setărilor de înaltă densitate
  • Arborele principal cu 40 de conuri de 10.000 rpm (disponibil și în varianta de 12.000 rpm sau 15.000 rpm)
  • Schimbător de scule de mare viteză tip cap revolver, 20 scule
  • Evacuare șpan în partea din spate cu îndepărtare șpan în față

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 20 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL

Disponibil pentru comandă, cu livrare estimată în T3 2025.

CENTRE DE GĂURIRE DE MARE VITEZĂ HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Informații despre mașină
    • Specificații
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Informații despre serie

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Viteză | Precizie | Versatilitate 

    Centre de găurire Haas din seria DC, care combină capacități de mare viteză și amprente de economisire a spațiului pentru a crea centre de prelucrare verticale versatile, adecvate pentru producerea de piese 2D și 3D de mare precizie, cum ar fi cele din industriile de comunicații, aerospațială, medicală și auto. Instalați o singură mașină rapidă pentru lucrări cu volum mixt mare sau instalați mai multe mașini alăturate pentru producție de mare volum.

    30 / 40

    CON

    3/4/5

    AXĂ

    10.000 – 20.000

    RPM

    20 - 21

    CAPACITATEA SCULEI

    FORMAT TRADIȚIONAL, VALOARE HAAS DOVEDITĂ

    ✓  Schimbător de scule de mare viteză tip cap revolver


    ✓  Evacuarea șpanului din spate și spălare șpan cu lichid de răcire


    ✓  Automatizare pregătită – Cobot 

     

    ✓  
    Unitate de comandă Haas ușor de utilizat

     

    ✓  Arbori principali de înaltă performanță

     

    ✓  Integrare ușoară pe axa a 4-a și a 5-a

     

    VIZUALIZARE DETALII

      CENTRE DE GĂURIRE DE MARE VITEZĂ – 30 DE CONURI

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 600 x 450 x 330 mm, cu 30 de conuri

          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 1000 x 500 x 330 mm, cu 30 de conuri

          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price

      CENTRE DE GĂURIRE DE MARE VITEZĂ – 40 DE CONURI

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 600 x 450 x 300 mm, cu 40 de conuri

          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 1000 x 500 x 500 mm, cu 40 de conuri

          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price

      CENTRE DE GĂURIRE PIESE LUNGI – CU 40 DE CONURI

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 2000 x 500 x 300mm, cu 40 de conuri

          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 2500 x 500 x 300 mm, cu 40 de conuri

          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price

      SCHIMBĂTOR DE SCULE STIL CAP REVOLVER

      Schimbătoarele de scule ultra-rapide, de tip cap revolver de pe mașinile seria DC produc cicluri sculă pe sculă de până la 1,25 secunde și durate șpan pe șpan de până la 2,25 secunde pentru a minimiza duratele de tăiere și pentru a reduce durata ciclurilor. Schimbătorul de scule cu 30 de conuri susține 21 de scule, iar schimbătorul de scule cu 40 de conuri susține 20 de scule. Ambele sunt prevăzute cu un sistem puternic de antrenare servo pentru viteză și fiabilitate.

       

      ARBORI PRINCIPALI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

      Toate mașinile din seria DC sunt echipate cu un arbore principal intens lubrifiat, de înaltă performanță, alimentat de un sistem de acționare directă coaxială Haas de încredere. Cartușul arborelui principal este răcit cu lichid pentru stabilitate termică. Sistemul cu acționare directă coaxială Haas furnizează turații mari de accelerare/decelerare pentru a reduce la minimum duratele de tăiere și permite tarodarea rigidă  pentru a reduce duratele ciclului.

      CU 30 DE CONURI: 10.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm
      CU 40 DE CONURI: 12.000 rpm | 15.000 rpm

      UNITATE DE COMANDĂ HAAS

      Mașinile Haas din seria DC sunt echipate cu aceeași unitate de comandă Haas puternică și ușor de utilizat, disponibilă pe fiecare mașină pe care o construim. Unitatea de comandă Haas – hardware și software – proiectată și construită intern este optimizată special pentru sculele mașinilor Haas. Aceasta este livrată standard pe fiecare mașină pe care o vindem și este aceeași la nivelul întregii linii de produse. Unitatea de comandă Haas este rapidă, inteligentă și puternică, cu o interfață simplă pentru utilizator și navigare compatibilă și intuitivă, care facilitează învățarea și utilizarea. Cu peste 300.000 de unități de comandă Haas utilizate în întreaga lume, a devenit în mod clar un standard în industrie.

      Funcții standard:

      ■ Interfață ecran tactil
      ■ Tastatură dedicată
      ■
      Funcții activate prin apăsarea unui singur buton
      ■ Manetă de avans rapid multifuncțional
      ■ Ecran LCD color
      ■ Interfață Ethernet
      ■ Port USB
      ■ Media Player M130

      ■ Gestionare avansată a sculei
      ■ Memorie program 1 GB
      ■ Detectare defect de alimentare
      ■ Monitorizare mobilă HaasConnect
      ■ Conectivitate WiFi
      ■ Funcționare sigură
      ■ Protecție la supratensiune
      ■ Transfer wireless de fișiere HaasDrop

      PURJARE LICHID DE RĂCIRE ȘI EVACUARE ȘPAN SPATE

      Capacele de protecție glisieră înclinate abrupt și capacele din tablă interne înclinate transportă șpanul în jgheaburile laterale, iar duzele frontale puternice de spălare îl varsă în partea din spate a mașinii

      Evacuarea șpanului în partea din spate permite mașinilor să fie amplasate una lângă alta pentru a maximiza spațiul din atelier și oferă acces lateral ușor pentru sistemele de automatizare.

      AUTOMATIZARE PREGĂTITĂ

      Duceți productivitatea mașinii dvs. din seria DC la nivelul următor, adăugând unul dintre sistemele noastre de automatizare complet integrate – cum ar fi sistemul Cobot HC10 Haas. Aceste sisteme se conectează direct la mașină și funcționează fără probleme de la unitatea de comandă Haas pentru o prelucrare nesupravegheată rapidă și ușoară. 

      VIZUALIZARE COBOT

      INTEGRARE UȘOARĂ ROTATIVĂ

      Rotativele Haas reprezintă standardul industrial de peste 40 de ani, iar toate produsele rotative Haas oferă o integrare perfectă cu mașinile Haas. Pur și simplu adăugați acționările axa a 4-a și a 5-a opționale la mașinile seria DC pentru conectivitate ușoară, plug-and-play, la rotativele Haas cu o singură axă și două axe. 

      HA5CS
      5C dimensiune bucșă elastică
      Viteză maximă 725 °/sec
      Cuplu maxim 20 ft-lb

      VIZUALIZARE INDEXOARE

      HRT160SS
      Dimensiune platou 160 mm
      Viteză maximă 500 °/sec
      Cuplu maxim 110 ft-lb

      VIZUALIZARE MESE ROTATIVE

      TRT160
      Dimensiune platou 160 mm
      Viteză maximă 104 °/sec
      Cuplu maxim 112 ft-lb

      UNITĂȚILE ROTATIVE PE AXA A 5 A
      Funcții standard

      Arborii principali

      • Arbore principal cu 40 de conuri de 10.000 rpm, seria DC

      Schimbătoare de scule

      • Schimbător de scule tip cap revolver cu 20 de scule

      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

      • Jet de aer comprimat pentru geam
      • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
      • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

      Unitatea de comandă Haas

      • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
      • Interfața Ethernet
      • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
      • Protecție la supratensiune
      • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
      • Managementul avansat al sculei (ATM)
      • Codul M pentru afișare media; M130
      • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
      • Rulare s
      • HaasDrop
      • Tarodarea rigidă
      • Memorie standard pentru programe, 1 GB

      Opțiunile produsului

      • Pachet universal
      • Suport pentru încărcarea telefonului

      Garanție

      • Garanție standard de 1 an
      • Garanție standard de 6 luni
      Opțiuni disponibile

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Opțiuni de automatizare
      DOCUMENTE TEHNICE
      • Model 3d (ZIP)
      • Ghid de instalare (în curând)
      • Schiță
      • Diagramă cuplu de torsiune
      • Manual de utilizare
      PRODUSE ASOCIATE

      VERSIUNEA MAI MICĂ

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 600 x 450 x 330 mm, cu 30 de conuri

      • 30 Con
      • 3 Axa
      • 10k Rot/min
      • 21 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
       
      Aflați mai multe Build & Price

      ABORDARE DIFERITĂ

      Haas DT-2

      DT-2

      Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Con
      • 3 Axa
      • 10k Rot/min
      • 20+1 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price

      COMPACT CU 40 DE CONURI

      Super Mini Mill Haas

      Super Mini Mill

      Minifreza verticală de mare viteză, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

      • 40 Con
      • 3 Axa
      • 10k Rot/min
      • 10 Capacitatea sculei
          DOAR CNY
      Aflați mai multe Build & Price
      Curse S.A.E METRIC
      Axa X 78.70 in 2000 mm
      Axa Y 19.70 in 500 mm
      Axa Z 11.80 in 300 mm
      Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 17.7 in 450 mm
      Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
      Viteză maximă 10000 rpm 10000 rpm
      Cuplu maxim 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Con CT40 CT40
      Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
      Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
      Masă S.A.E METRIC
      Lungime 82.7 in 2100 mm
      Lățime 19.7 in 500 mm
      Lățime canal T 0.630 in 16 mm
      Distanță centru canal T 3.94 in 100 mm
      Număr de canale T standard 5 5
      Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Așchiere maximă 1200 ipm 30.5 m/min
      Curse rapide pe X 1890 ipm 48.0 m/min
      Curse rapide pe Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Curse rapide pe Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Tracțiune X maximă 2054 lbf 9137 N
      Tracțiune Y maximă 2054 lbf 9137 N
      Tracțiune Z maximă 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Tip Turret Turret
      Capacitate 20 20
      Diametru maxim sculă (complet) 4.3 in 110 mm
      Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 6.3 in 160 mm
      Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 8 in 200 mm
      Greutate maximă sculă 11.0 lb 5.0 kg
      Sculă pe sculă (medie) 1.50 s 1.50 s
      Șpan-la-șpan (mediu) 2.50 s 2.50 s
      Generalități S.A.E METRIC
      Capacitate lichid de răcire 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
      Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
      Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Turație arbore principal 10000 rpm 10000 rpm
      Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
      Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
      Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și ruterele din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

      Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC., cu excepția mașinilor desktop, a routerelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

      ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

      † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

       

      ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ WARNING
      HA5C2 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HA5C2-T DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HA5C3 DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
      HA5C3-T DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
      HA5C DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HA5C-T DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HA5C4 DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
      HA5C4-T DC-3/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
      HA5CS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      T5C DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT100 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT160 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT160SP DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT160SS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT210 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT210HS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT210HT DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT210SP DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRT210SS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRTA5 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HRTA6 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      TH240 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      TRT70 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      HA2TS DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      T5C2 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      T5C3 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
      T5C4 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ

      Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

      Configurare și preț

      Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

      Începeți

      Aveți nevoie de mai multe informații?

      Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Preț de livrare Haas

      Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

      RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

      Înregistrați-vă acum!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Servicii și asistență
      • Proprietari
      • Solicitare de service
      • Manuale de utilizare
      • Piese Haas
      • Solicitare de reparație masă rotativă
      • Ghiduri de pre-instalare
      • Cumpărarea sculelor
      • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
      • Inventar disponibil
      • Listă de prețuri Haas
      • Finanțare CNCA
      • Despre Haas
      • Declarația DNSH
      • Cariere
      • Certificări și siguranță
      • Contactați-ne
      • Istoric
      • Termeni și condiții
      • Termeni și condiții Haas Tooling
      • Confidențialitate
      • Garanție
      • Comunitatea Haas
      • Programul de certificare oferit de Haas
      • Sporturi cu motor Haas
      • Fundația Gene Haas
      • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
      • Evenimente
      • Alăturați-vă conversației
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255