MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HRT100

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

HRT100

Začetna cena: US$13,895 SAMO CNY
Vrtljiva miza 100 mm

  • 1 Vretena
  • 100 mm Velikost pladnja
  • 35 ft-lb Maks. navor
  • 300 °/sec Maks. hitrost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Pregled
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov
  • Galerija
  • Pridobite informacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija vrtljivih miz
Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem
Razpoložljive izbirne možnosti

Krmilje Haas

  • Servomotorji Sigma 7
  • Krmiljenje vrtljive mize, 120 V
  • Krmiljenje vrtljive mize, 230–240 V
  • Kabel 8,7 m (28,5 čevlja)

Opcije izdelka

  • Hidravlična enota za zavore vrtljive mize
  • Podpora za kable vrtljive mize

Vpenjanje obdelovanca

  • 102 mm 3-čeljustna manualna vpenjalna glava
  • 3,5" manualni konjiček
  • 3,5" pnevmatski konjiček

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem
Razpoložljive izbirne možnosti

Krmilje Haas

  • Servomotorji Sigma 7
  • Krmiljenje vrtljive mize, 120 V
  • Krmiljenje vrtljive mize, 230–240 V
  • Kabel 8,7 m (28,5 čevlja)

Opcije izdelka

  • Hidravlična enota za zavore vrtljive mize
  • Podpora za kable vrtljive mize

Vpenjanje obdelovanca

  • 102 mm 3-čeljustna manualna vpenjalna glava
  • 3,5" manualni konjiček
  • 3,5" pnevmatski konjiček

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

Ultra kompaktna vrtljiva miza HRT100 zagotavlja zelo hitro, natančno pozicioniranje in polno 4-osno gibanje za obdelavo manjših delov na kompaktnem rezkarju Haas CM-1 in drugih manjših strojih. Zaradi zelo majhne velikosti in teže je enota idealna 4-osna rešitev tudi za najmanjše obdelovalne centre.    

Opomba: Za delovanje polne 4. osi zahteva rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico programske opreme NGC 100.19.000.1100 ali novejšo. Samostojno delovanje zahteva krmilno enoto vrtljive mize Haas, dobavljene po 18. februarju 2019, z različico programske opreme 26.22 ali novejšo in različico FPGA 1.08. 

  • Dodajte 4-osne zmogljivosti svojemu stroju
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Zasnova za velike obremenitve
  • Izdelano v ZDA

 

VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

HRT100


Podjetje Haas sestavi vrtljivo mizo, ki se prilega v vsak vertikalni obdelovalni stroj, celo v naš najmanjši stroj. Ultra kompaktni HRT100 zagotavlja zelo hitro pozicioniranje in polne 4-osne zmogljivosti na kompaktnem rezkarju CM-1, zaradi česar je idealna rešitev za obdelavo manjših, kompleksnih delov.

POVEZANI IZDELKI

5-osna alternativna možnost

Product Image

TRT70

Visokohitrostna nagibna vrtljiva miza 70 mm

  • 1 Vretena
  • 70 mm Velikost pladnja
  • 60 ft-lb Maks. navor
  • 410 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$25,195 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

5C stročnica

Haas HA5C

HA5C

Indekser 5C

  • 1 Vretena
  • 5C Izberi velikost
  • 60 ft-lb Maks. navor
  • 410 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$12,595 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večji pladenj, hitrejše indeksiranje

Product Image

HRT160SS

Vrtljiva miza Super-Speed 160 mm

  • 1 Vretena
  • 160 mm Velikost pladnja
  • 110 ft-lb Maks. navor
  • 500 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$15,995 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
CILINDRIČNO GRAVIRANJE Z G47/G107
Preprosto ročno programirajte graviranje 4. osi na vašem rezkarju Haas – brez sistema CAM. Z G47 in G107 graviranje na cilindričnem delu ne bi moglo biti preprostejše.
HITRO ZAVRTITE SVOJO VRTLJIVO MIZO HAAS NAZAJ
Danes Mark reši težavo, s katero se na neki točki sooči vsak uporabnik rotacijske mize Haas: Kako naj hitro zavrtim svojo vrtljivo mizo nazaj na ničelno točko?
Kako programirati VARNO LOKACIJO ZA MENJAVO ORODJA
Mark prikaže, kako z ukazi nastaviti varno lokacijo za menjavo orodja, da se prepreči trk orodja v vašo vpenjalno napravo ali vrtljivo mizo. Vse se opravi s preprostim programom in referencira z M-kodo.
vaša nova 5-osna kompaktna vrtljiva miza
Če izdelujete majhne dele in imate več nastavitev, je ta vrtljiva miza idealna rešitev. Izjemno hiter in natančen TRT100 ustreza skoraj vsakemu rezkarju Haas in vam bo pomagal skrajšati čase cikla ter povečati učinkovitost vaših delavnic.
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 3.94 in 100 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 30 lb 13.6 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 15 lb 6.8 kg
Vzorec izvrtin (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Maks. iztek 0.0005 in 0.013 mm
Višina centra 3.500 in 88.90 mm
Premer izvrtine pilota 0.7500 in 19.050 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 26 ft-lbf 35 Nm
Prestavno razmerje 60:1 60:1
Časovno usklajevanje 1.6:1 1.6:1
Premer polžnega zobnika 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Teža 43 lb 20.0 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HRT100 CM-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DT-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DT-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DM-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 MINIMILL POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 MINIMILL2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 SMINIMILL2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 SMINIMILL POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-3P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-2P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-1P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-2SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-2SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-0 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 TM-0P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 MINIMILL-EDU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DC-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DC-1/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DC-3/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DC-4/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT100 VM-8 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255