MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Zsebmaró
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Y-tengelyű esztergák
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
      • Vezérlőszimulátor
    • Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Szalagfűrész
      • Térdmarók
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-4020 Sheet Router

  1. Függőleges marók
  2. SR lapmarók
  3. models
  4. SR-4020 lapmaró

SR-4020 lapmaró

Kezdő ár: US$59,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$44,996.25
CNC lapmaró 159" x 86" x 6.8" járatokkal

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • ER32 Collet Kúpos
  • 3 Tengely
  • 18k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET

A Haas SR sorozatú lapmarók megfizethető alternatívát jelentenek az állványzatos marógépek helyett könnyebb, nem fémes anyagok, például fa, műanyag, nagy sűrűségű hab és kompozitok megmunkálására. Az iparágvezető Haas vezérlés általműködtetett SR sorozatú marók olyan szintű programozhatóságot és funkcionalitást biztosítanak, amely más CNC marókban nem található meg.

Az SR-4020-ra egy 18 000 rpm fordulatszámú ER32 szorítóhüvelyes orsó van felszerelve, amely legfeljebb 0,75" (20 mm) átmérőjű szerszámokat fogad be, és a gép nagy mozgástartománya könnyedén elfér a teljes anyaglapokon, a hosszú kipréseléseken vagy a kisebb munkadarabok többszörös beállításain. Az intuitív Haas vezérlőfelület és a robusztus funkciók megkönnyítik a programozást és a beállításokat – még kezdők számára is.

MEGJEGYZÉS: Az SR-3015 léptetőmotor tengelyhajtásokat használ.

  • 18 000 rpm ER32 fordulatszámú orsó, 4,5 kW
  • Teljes funkcionalitású, könnyen használható Haas vezérlés
  • Beépített porgyűjtő rendszer
  • Beépített szerszámbeállító rendszer

Csak Észak-Amerikában, Európában és az Egyesült Királyságban rendelhető meg, a kiszállítás hozzávetőleges dátuma 2025. december.

Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok

Loading
×

KÉRJEN AZONNALI ÁRAJÁNLATOT MOST.

Kérjük, adja meg lent az adatait, hogy azonnali árajánlatot kaphasson. Ha a jövőben ki szeretné hagyni ezt a lépést, egyszerűen adjon meg lent egy jelszót ingyenes MyHaas-fiókjának létrehozásához.

Már van fiókja? Bejelentkezés

< Megtérülés

Contact Information

+ Cím hozzáadása

Adjon meg egy jelszót a MyHaas-fiók létrehozásához! (opcionális)

Megosztja az árajánlatát? (opcionális)


+ Másik

Sorozatinformációk

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Gyors | Megfizethető | Megbízható 

A Haas SR sorozatú lapmarók megfizethető alternatívát jelentenek az állványzatos marógépek helyett könnyebb, nem fémes anyagok, például fa, műanyag, nagy sűrűségű hab és kompozitok megmunkálásához. Ezeknek a gépeknek a nagy járata könnyedén elfér a teljes anyaglapokon, a hosszú kilökődéseken vagy a kisebb munkadarabok többszörös beállításain.

ER32/ISO30

KÚP

3

TENGELY

18 000–24 000

RPM

1–8

SZERSZÁMKAPACITÁS

Lapmarók

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC lapmaró 3000 x 1500 x 180 mm-es járatokkal

Kezdet: US$44,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$33,746.25
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Lapmaró 3000 x 1500 x 297 mm-es járatokkal és ATC egységgel

Kezdet: US$59,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$44,996.25
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC lapmaró 159" x 86" x 6.8" járatokkal

Kezdet: US$59,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$44,996.25
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Lapmaró 4293 x 2184 x 330 mm-es járatokkal és ATC egységgel

Kezdet: US$74,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$56,246.25
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

HAAS VEZÉRLÉS

Az iparágvezető Haas vezérléssel működő SR sorozatú marók olyan szintű programozhatóságot és funkcionalitást biztosítanak, amely más CNC maróknál nem található meg. Az intuitív Haas vezérlőfelület és a robusztus funkciók megkönnyítik a programozást és a beállításokat – még kezdők számára is. Ez ugyanaz a nagy teljesítményű, könnyen használható Haas vezérlés, amely minden általunk gyártott gépen megtalálható. A Haas vezérlést - hardvert és szoftvert egyaránt - házon belül terveztük és gyártottuk, kifejezetten a Haas szerszámgépekhez optimalizáltuk, és a teljes termékvonalon ugyanaz. A Haas-vezérlés gyors, intelligens és hatékony, egyszerű illesztőfelülettel rendelkezik, intuitív navigációja megkönnyíti a tanulást és a használatot. Világszerte több mint 300 000 Haas vezérlőt használnak, ez egyértelműen iparági szabvány.

Alapjellemzők:

■ Érintőképernyős felület
■ Dedikált billentyűzet
■
Egygombos funkciók
■ Többfunkciós léptetőfogantyú
■ Színes LCD-képernyő
■ Ethernet-felület
■USB-port

■ M130 médialejátszó
■
Fejlett szerszámkezelés
■ 1 GB programmemória
■ Áramkimaradás-észlelés
■ HaasConnect mobilmonitorozás
■ Wi-Fi-csatlakozás
■ HaasDrop vezeték nélküli fájlátvitel

PORGYŰJTŐ RENDSZER ÉS SZERSZÁMBEÁLLÍTÓ

Az SR sorozatú lapmarók beépített porgyűjtő rendszerrel vannak felszerelve, amely könnyen eltávolítja a megmunkálás során keletkező forgácsot, fémforgácsot és port, tisztán tartva a műhelyt, és csökkentve a levegőben szálló pornak való kitettséget.

A beépített szerszámbeállító a Haas-vezérlőhöz van kötve, könnyen használható sablonokkal, amelyek leegyszerűsítik a munka beállítását szerszámváltáskor.

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 18 000 ford/perc fordulatszámú orsó, ER32 szorítóhüvely

A Haas-vezérlés

  • A vezérlés érintőképernyője
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
  • Felhasználó által definiálható makrók
  • Koordináta-elfordulás és skálázás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Porgyűjtő lapmaróhoz

Jótállás

  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz (hamarosan)
  • Kezelői kézikönyv
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB VÁLTOZAT

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC lapmaró 3000 x 1500 x 180 mm-es járatokkal

  • ER32 Collet Kúpos
  • 3 Tengely
  • 18k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$44,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$33,746.25
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Több képesség

Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Lapmaró 4293 x 2184 x 330 mm-es járatokkal és ATC egységgel

  • ISO30 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 24k Fordulatszám
  • 8 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$74,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$56,246.25
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

40-es főorsókúp alternatíva

Haas GR-510

GR-510

CNC állványos felsőmaró 3073 x 1549 x 279 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 10 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$183,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 158.60 in 4029 mm
Y tengely 86.40 in 2195 mm
Z tengely 6.76 in 172 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 7.3 in 185 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 0.3 in 8 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 6.1 hp 4.5 kW
Max. sebesség 18000 rpm 18000 rpm
Max. nyomaték
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kúpos ER32 Collet ER32 Collet
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 157.5 in 4000 mm
Szélesség 82.7 in 2100 mm
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 8818 lb 4000 kg
Oszlopok között 82.1 in 2084 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 236 ipm 6.0 m/min
Gyorsjárat – X 315 ipm 8.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 315 ipm 8.0 m/min
Gyorsjárat – Z 98 ipm 2.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
Max. tolóerő X 340 lbf 1512 N
Max. tolóerő Y 680 lbf 3025 N
Max. erő a Z tengely irányában 1150 lbf 5110 N
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 18000 rpm 18000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Orsóteljesítmény 6.1 hp 4.5 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 45 A 45 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
Tömeg 4850 lb 2200.0 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255