My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

Domov servisu Postupy Test odchýlky vretena* - Frézka - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Test odchýlky vretena - Frézka

Revision 3


AD0599

Test odchýlky vretena* - Frézka - AD0599

– Preskočiť na sekciu – 1. Úvod 2. Test vychyľovania (9 kroky) Back to Top

Úvod

POZNÁMKA: Tento postup vykonávajte iba PO vykonaní všetkých ostatných krokov na riešenie problémov uvedených v správe o kontrole vretena frézky, ktorá je prepojená nižšie. 

Kontrolný zoznam správy o kontrole vretena

Tento postup sa vzťahuje na T-0140 SÚPRAVU NÁSTROJOV NA VYCHYĽOVANIE VRETENA 40T/50T/HSK63A

Tento test je možné vykonať na vretenách 40T, 50T a HSK. Tento test sa používa na určenie, či sú problémy s povrchovou úpravou spôsobené ložiskami vretena, ktoré nemajú správnu silu predbežného zaťaženia. 

Test vychyľovania

1

Umiestnite zostavu piesta na stôl stroja a vložte T-matice do T drážok [1]. Vložte polpalcové skrutky do otvorov na základni nástroja a naskrutkujte ich do T-matíc. (NEUŤAHUJTE) Mali by byť stále voľné. Nástroj by sa mal posúvať pozdĺž osi X a v osi Y by mal byť obmedzený pohyb.

2

Vložte 5/8" alebo 16 mm závitový čap [1] do držiaka nástrojov čelnej valcovej frézy [2]. 

UPOZORNENIE: Uistite sa, že nástroj je pevne uchytený v držiaku. Tento test vyvinie 500 lbf na nástroj 40T/HSK, zatiaľ čo nástroj 50T dostane 1000 lbf. 

Vložte držiak nástroja s čapom so závitom do vretena. 

3

Pripojte regulátor k stlačenému vzduchu a nastavte regulátor [1] na 40 psi pre stroje s vretenom HSK a 40T a 85 psi pre stroje 50T.

Vysuňte piest [2] tak, že do neho vypustíte vzduch stlačením spínača nahor. Piest by sa mal nachádzať niekde v strede zdvihu. Test nebude fungovať správne, ak je úplne stlačený alebo úplne roztiahnutý.

Urobte značku na boku piesta 0,25" pod hornou časťou a ďalšiu 0,75" pod hornou časťou. Príklad nájdete vo videu v hornej časti stránky.  

Pomaly posúvajte vreteno smerom nadol, kým čap mierne nestlačí piest. Pokračujte pomalým stláčaním piesta ku čiare 0,25" a následným otáčaním vretena rukou, až kým nie je vidieť riadok 0,75". Potom stlačte valec o 0,1" ďalej smerom nadol. Pozrite si video v hornej časti stránky, kde nájdete ukážku. 

4

Otáčajte vretenom rukou, aby ste nástroj naskrutkovali do piesta. Pri tejto činnosti použite druhú ruku na vytiahnutie tyče so samičími závitmi na vzduchovom valci tak, aby sa stretli so samčími závitmi na držiaku nástrojov. Keď sa závity zachytia, môžete použiť obe ruky na otáčanie vretena na ďalšie utiahnutie nástroja.

V tomto bode je dôležité nepohybovať osou X alebo Y, pretože to spôsobí poškodenie nástroja alebo stroja. Možno budete musieť posunúť stroj a os Z nahor alebo nadol, aby ste úplne zaskrutkovali nástroj. Ak je to potrebné, urobte to pomaly a s malými prírastkami. 

Keď je nástroj úplne zasunutý, utiahnite dve skrutky s T drážkami.

UPOZORNENIE: Zapnite núdzové zastavenie na stroji. Ak sa teraz stroj pokúsi pohnúť, nástroj a stroj sa poškodia. 

Piest by sa mal nachádzať niekde v strede zdvihu. Test nebude fungovať správne, ak je úplne stlačený alebo úplne roztiahnutý.

5

Umiestnite základňu číselníkového odchýlkomera [1] na plášť vretena [2] a hrot na čelnú plochu vretena. Na snímke je číselníkový odchýlkomer umiestnený správne. Neumiestňujte špičku odchýlkomera na plášť vretena. bude to mať za následok nesprávne výsledky. 

UPOZORNENIE: V tomto teste sa vyhľadáva pohyb s vretenom, takže plášť vretena sa musí použiť ako referenčná poloha. Umiestnenie základne na iné časti bude viesť k nesprávnej odchýlke. 

Pri použití číselníkového odchýlkomera sa uistite, že je v správnom uhle voči čelu vretena.

6

Oba obrázky nižšie zobrazujú správne umiestnenie hrotu číselníkového odchýlkomera na čelnej strane vretena [1]. Časť označená [2] je súčasťou plášťa vretena a hrot odchýlkomera by sa tam nemal umiestňovať. Obrázok napravo zobrazuje vreteno HSK a obrázok naľavo vreteno 40T. Vretená 50T budú vyzerať rovnako ako vreteno s kužeľom 40T. 

7

Vynulujte číselníkový odchýlkomer a prepnite spínač nahor, aby ste vykonali test tlačenia. Zaznamenajte odchýlku. Spínač vráťte do neutrálnej polohy a počkajte, kým sa tlak vzduchu v nástroji normalizuje

Ak sa číselník nevráti na nulu, pred vykonaním testu ťahu odchýlkomer znova vynulujte. Prepnite spínač nadol a zaznamenajte odchýlku, aby ste vykonali test ťahu.

Prepínač vráťte do neutrálnej polohy a zaznamenajte hodnotu na číselníkovom odchýlkomere. Toto je kombinácia strateného pohybu stlačenia a ťahu. Túto hodnotu si poznačte do kontrolného zoznamu kontroly vretena frézky.

Vytiahnite číselníkový odchýlkomer a vreteno resetujte jeho otočením.

Sčítajte dve odchýlky dohromady. Pre stroje 40T/HSK je toleranciaNTE 0,0635 mm (0,0025 palca)a pre stroje 50T jeNTE 0,0762 mm (0,003 palca).

8

Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize

If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.

Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist. 

Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it. 

Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation. 

9

Ak chcete nástroj rozobrať, otáčajte vretenom, aby ste odstránili nástroj z piestu. Môže byť potrebné zdvihnúť vreteno, ak sa piest dostane úplne naspodok. Keď sa závitový čap uvoľní od piestu, hlava vretena sa dá zdvihnúť. Odstráňte skrutky z matíc T a vyberte všetky časti nástroja zo stroja. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.