Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

서비스 홈 방법 절차 스핀들 변형량 테스트 - 밀 - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

스핀들 변형량 테스트 - 밀

Revision 3


AD0599

스핀들 변형량 테스트 - 밀 - AD0599

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 변형량 시험 (9 단계) Back to Top

개요

참고: 아래 링크된 밀 스핀들 검사 보고서에 설명된 다른 모든 문제 해결 단계를 수행한 후에만 이 절차를 수행하십시오. 

스핀들 검사 보고서 체크리스트

이 절차는 T-0140 SPNDL 변형량 공구 키트 40T/50T/HSK63A에 적용됩니다

이 테스트는 40T, 50T 및 HSK 스핀들에 대해 수행할 수 있습니다. 이 테스트는 올바른 예비 적재력이 없는 스핀들 베어링으로 인해 표면 정삭이 발생하는지 확인하는 데 사용됩니다. 

변형량 시험

1

피스톤 어셈블리를 기계 테이블에 놓고 T-너트를 T-슬롯[1]에 넣습니다. 공구 바닥에 있는 구멍을 통해 T-너트에 1/2인치 볼트를 끼웁니다. (조이지 마십시오) 아직 느슨해야 합니다. 공구는 X축을 따라 미끄러질 수 있어야 하며 Y축에서 약간의 제한된 움직임이 있어야 합니다.

2

5/8" 또는 16mm 나사 스터드[1]를 넣어 엔드밀 공구 홀더[2]에 끼웁니다. 

경고: 공구가 홀더에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 이 테스트는 40T/HSK 공구에 500lbf의 힘을 가하는 반면 50T 공구는 1000lbf의 힘을 받습니다. 

나사산 스터드가 있는 공구 홀더를 스핀들에 놓습니다. 

3

레귤레이터를 공장 에어에 연결하고 레귤레이터[1]를 HSK 및 40T 기계의 경우 40psi, 50T 기계의 경우 85psi로 설정합니다.

스위치를 위로 돌려 피스톤[2]에 공기를 보내 피스톤을 확장합니다. 피스톤은 스트로크 중간에 있어야 합니다. 완전히 압축되거나 완전히 확장된 경우에는 테스트가 제대로 작동하지 않습니다.

한쪽 상단 아래에 0.25", 다른쪽 상단 아래에 0.75"로 피스톤 측면에 표시하십시오. 예제는 페이지 상단의 비디오를 참조하십시오.  

스터드가 피스톤을 약간 압축할 때까지 스핀들을 천천히 조입니다. 피스톤을 0.25" 라인까지 천천히 압축한 다음 0.75" 라인이 보일 때까지 손으로 스핀들을 계속 돌립니다. 그런 다음 실린더 0.1"을 더 아래로 압축합니다. 데모는 페이지 상단의 비디오를 참조하십시오. 

4

손으로 스핀들을 회전시켜 공구를 피스톤에 끼우십시오. 이 작업을 수행하는 동안 다른 손을 사용하여 공기 실린더의 암 나사산이 있는 로드를 당겨 공구 홀더의 수 나사산과 만나게 하십시오. 나사산이 걸리면 양손으로 스핀들을 회전시켜 공구가 더 체결되게 합니다.

이때 공구나 기계가 손상될 수 있으므로 X 또는 Y축을 움직이지 않는 것이 중요합니다. 공구에 스크루를 완전히 끼우려면 기계를 Z축 위나 아래로 움직여야 할 수 있습니다. 필요한 경우 천천히 조금씩 조정합니다. 

공구가 완전히 끼워지면 2개의 T 슬롯 볼트를 조입니다.

경고: 기계에서 비상 정지를 켭니다. 이 지점에서 기계가 움직이려고 하면 공구와 기계가 손상됩니다. 

피스톤은 스트로크 중간에 있어야 합니다. 완전히 압축되거나 완전히 확장된 경우에는 테스트가 제대로 작동하지 않습니다.

5

다이얼 인디케이터[1]의 베이스를 스핀들 하우징[2]에 놓고 팁을 스핀들 면에 놓습니다. 이미지에서 다이얼 인디케이터를 올바르게 배치됩니다. 인디케이터의 끝부분을 스핀들 하우징에 올려놓지 마십시오. 이는 잘못된 결과로 이어지게 됩니다. 

경고: 이 테스트는 스핀들의 움직임을 찾고 있으므로 스핀들 하우징을 기준 위치로 사용해야 합니다. 베이스를 다른 부품에 놓으면 잘못된 변형량이 발생합니다. 

다이얼 인디케이터를 사용할 때 스핀들 노즈가 올바른 각도인지 확인하십시오.

6

아래 두 이미지는 스핀들 면[1]에 다이얼 인디케이터 끝의 올바른 위치를 보여줍니다. [2]로 표시된 영역은 스핀들 하우징의 일부이며 인디케이터의 끝이 거기에 놓이지 않아야 합니다. 오른쪽 이미지는 HSK 스핀들, 왼쪽 이미지는 40T 스핀들입니다. 50T 스핀들은 40T 스핀들과 동일하게 보입니다. 

7

다이얼 인디케이터를 0으로 설정하고 스위치를 위로 내려 누르기 테스트를 수행합니다. 편향을 기록합니다. 스위치를 중립으로 되돌리고 공구의 공기압이 정상화될 때까지 기다리십시오.

다이얼이 0으로 돌아가지 않으면 당김 테스트를 수행하기 전에 인디케이터를 다시 0으로 만드십시오. 스위치를 아래로 당기고 변형량을 기록하여 당기기 테스트를 수행합니다.

스위치를 중립으로 되돌리고 다이얼 인디케이터에 값을 기록하십시오. 이것은 밀기 및 당기기 로스트 모션을 결합한 것입니다. 밀링 스핀들 검사 체크리스트에서 이 값을 기록해 두십시오.

다이얼 인디케이터를 당겨 빼내고 스핀들을 돌려 재설정하십시오.

두 편향을 함께 추가합니다. 40T/HSK 기계의 경우 허용 오차는 NTE 0.0025인치(0.0635mm)이며 50T 기계의 경우 NTE 0.003인치(0.0762mm)입니다.

8

Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize

If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.

Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist. 

Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it. 

Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation. 

9

공구를 분해하려면 스핀들을 돌려서 피스톤에서 풀린 공구를 제거하십시오. 피스톤이 바닥에 닿을 경우 스핀들을 올려야 할 수도 있습니다. 나사산이 있는 스터드가 피스톤에서 분리되면 스핀들 헤드를 올릴 수 있습니다. T 너트에서 볼트를 제거하고 기계에서 도구의 모든 부품을 제거하십시오.