Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

Servisna domača stran Kako poteka postopek Preizkus upogiba vretena - rezkar - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Preizkus upogiba vretena - rezkar

Revision 3


AD0599

Preizkus upogiba vretena - rezkar - AD0599

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Preizkus upogiba (9 koraki) Back to Top

Uvod

OPOMBA: Ta postopek izvedite samo PO vseh drugih korakih odpravljanja težav, opisanih v poročilu o pregledu vretena rezkarja. Povezava se nahaja spodaj. 

Kontrolni seznam poročila o pregledu vretena

Ta postopek velja za T-0140 KOMPLET ORODJA ZA UPOGIB VRETENA 40T/50T/HSK63A

Ta test se lahko izvede na vretenih 40T, 50T in HSK. Ta preizkus se uporablja za ugotavljanje, ali so težave s končno obdelavo površine posledica ležajev vretena, ki nimajo pravilne sile prednapetja. 

Preizkus upogiba

1

Na mizo stroja namestite sklop bata in T-matice vstavite v T-utore [1]. Polpalčne vijake vstavite skozi odprtine na dnu orodja in jih privijte v T-matice. (NE ZATEGNITE JIH) Še vedno morajo biti zrahljani. Orodje mora drseti vzdolž osi X in na osi Y mora biti nekaj omejenega gibanja.

2

Vijak z navojem 5/8" ali 16 mm [1] vstavite v končno držalo orodja za rezkanje [2]. 

OPOZORILO: Prepričajte se, da je orodje čvrsto vpeto v držalo. Ta preizkus bo postavil 500 lbf na orodje 40T/HSK, orodje 50T pa bo prejelo 1000 lbf. 

Namestite držalo orodja z navojnim zatičem v vreteno. 

3

Regulator [1] priključite na zrak in ga nastavite na 40 psi za stroje HSK in 40T ter 85 psi za stroje 50T.

Razširite bat [2] tako, da pošljete zrak nanj s tem, da stikalo obrnete navzgor. Nastavek mora biti nekje na sredini vzvoda. Test ne bo pravilno deloval, če je popolnoma stisnjen ali popolnoma iztegnjen.

Na boku bata naredite oznako 0,25" pod vrhom in dodatno oznako 0,75" pod vrhom. Za primer si oglejte videoposnetek na vrhu strani.  

Počasi potisnite vreteno navzdol, dokler vijak malenkost ne stisne bata. Nadaljujte s počasnim stiskanjem bata na 0,25" črto, nato pa ročno zavrtite vreteno, dokler ni vidna 0,75" črta. Nato valj 0,1" stisnite še globlje navzdol. Za predstavitev si oglejte videoposnetek na vrhu strani. 

4

Z roko zavrtite vreteno, da orodje privijete v bat. Pri tem uporabite svojo drugo roko, da povlečete palico z ženskimi navoji na zračnem valju, da se spojijo z moškimi navoji na držalu orodja. Ko se navoji ujamejo, lahko za vrtenje vretena uporabite obe roki za nadaljnji navoj orodja.

V tem trenutku je pomembno, da ne premikate osi X ali Y, saj bo to povzročilo škodo na orodju ali stroju. Morda boste morali stroj premakniti po osi Z gor ali dol, da lahko orodje do konca navijete. Če je potrebno, to storite počasi in v majhnih korakih. 

Ko je orodje popolnoma navojno, privijte dva vijaka reže T.

OPOZORILO: Vklopite E-stop na stroju. Če se stroj na tej točki poskuša premakniti, se bosta orodje in stroj poškodovala. 

Bat mora biti nekje na sredini delovnega vzvoda. Test ne bo pravilno deloval, če je popolnoma stisnjen ali popolnoma iztegnjen.

5

Namestite osnovo merilnika s številčnico [1] na ohišje vretena [2] in konico na čelo vretena. Na sliki je številčnica nameščena pravilno. Konice indikatorja ne postavljajte na ohišje vretena. S tem boste imeli nepravilne rezultate. 

OPOZORILO: Ta preskus preverja gibanje z vretenom, zato je treba ohišje vretena uporabiti kot referenčno točko. Namestitev podnožja na druge dele bo povzročila nepravilno upogibanje. 

Pri uporabi številčnice se prepričajte, da je pod ustreznim kotom glede na čelo vretena.

6

Obe sliki spodaj prikazujeta pravilno postavitev konice številčnice na čelni strani vretena [1]. Območje, označeno z napisom [2], je del ohišja vretena in konice indikatorja ne smete namestiti na to mesto. Slika na desni je slika vretena HSK, leva slika pa vretena 40T. Vretena 50T bodo videti enaka kot vreteno 40T. 

7

Merilnik s številčnico postavite na nič in stikalo obrnite navzgor, da opravite preskus potiskanja. Zabeležite upogib. Vrnite stikalo v nevtralno in počakajte, da se zračni tlak orodja v orodju normalizira.

Če se številčnica ne vrne na ničlo, pred preizkusom vleke znova nastavite indikator na ničlo. Stikalo obrnite navzdol in zapišite upogib za preizkus vleke.

Vrnite stikalo v nevtralni položaj in zapišite vrednost na številčnico. To sta potisni in vlečni izgubljeni gib skupaj. To vrednost zabeležite na kontrolni seznam za pregled vretena rezkarja.

Odklopite številčnico in zavrtite vreteno, da ga ponastavite.

Seštejte oba upogiba. Za stroje 40T/HSK je toleranca0,0025 in (0,0635 mm),za stroje 50T pa jeNTE 0,003 in (0,0762 mm).

8

Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize

If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.

Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist. 

Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it. 

Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation. 

9

Za razstavljanje orodja zavrtite vreteno, da odstranite orodje iz bata. Morda bo potrebno dvigniti vreteno, da se bat spusti. Ko je navojni vijak brez bata, lahko glavo vretena dvignete. Odstranite vijake iz matic T in odstranite vse dele orodja iz stroja. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.