MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

Início da Assistência Procedimento como fazer Teste de deflexão de espaçamento - Fresadora - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Teste de deflexão de espaçamento - Fresadora

Revision 3


AD0599

Teste de deflexão de espaçamento - Fresadora - AD0599

- Ir para secção - 1. Introdução (1 passo) 2. Teste de deflexão (8 passos) Back to Top

Introdução

1

NOTA: Execute este procedimento apenas APÓS todos os outros passos de resolução de problemas descritos no Relatório de inspeção do spindle da fresadora, ligados abaixo, terem sido realizados. 

Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do Fuso

Este procedimento aplica-se ao T-0140 KIT DE FERRAMENTA DE DEFLEXÃO Do SPINDLE 40T/50T/HSK63A

Este teste pode ser feito em spindles 40T, 50T e HSK. Este teste é utilizado para determinar se os problemas de acabamento de superfície são provocados pelos rolamentos do spindle que não têm a força de pré-carga correta. 

Teste de deflexão

1

Coloque a montagem do pistão na mesa da máquina e coloque as porcas T nas ranhuras T [1]. Coloque os parafusos de meia polegada através dos furos na base da ferramenta e enrosque nas porcas T. (NÃO APERTAR) Devem estar soltos. A ferramenta deve ser capaz de deslizar ao longo do eixo X e deve haver algum movimento limitado no eixo Y.

2

Coloque o pino roscado de 5/8" ou 16 mm [1] num suporte da ferramenta da fresa de acabamento [2]. 

AVISO: Certifique-se de que a ferramenta está firmemente presa no suporte. Este teste colocará 500 lbf na ferramenta 40T/HSK enquanto que a ferramenta 50T receberá 1000 lbf. 

Coloque o suporte da ferramenta com o perno roscado no spindle. 

3

Conecte o regulador ao posto de ar e ajuste o regulador [1] para 40 psi para máquinas HSK e 40T e 85 psi para máquinas 50T.

Estenda o pistão [2] enviando-lhe ar, virando o interruptor para cima. O pistão deve encontrar-se num ponto no meio do seu curso. O teste não funcionará corretamente se este estiver totalmente comprimido ou totalmente estendido.

Faça uma marca na lateral do pistão 0,25" abaixo do topo e outra 0,75" abaixo do topo. Veja o vídeo no topo da página para ver um exemplo.  

Lentamente, desloque o spindle para baixo até que o perno comprima ligeiramente o pistão. Continue a comprimir lentamente o pistão até à linha 0,25", seguido de rodar o spindle à mão até a linha 0,75" estar visível. Em seguida, comprima o cilindro 0,1" mais para baixo. Veja o vídeo no topo da página para uma demonstração. 

4

Gire o spindle usando sua mão para rosquear a ferramenta no pistão. Ao fazer isto, use a sua outra mão para puxar a haste com as roscas fêmeas no cilindro de ar para se encontrar com as roscas macho no suporte da ferramenta. Assim que as roscas prenderem, ambas as mãos podem ser usadas para girar o spindle para roscar ainda mais a ferramenta.

Neste ponto, é importante não mover o eixo X ou Y, pois isso causará danos à ferramenta ou à máquina. Pode precisar de mover a máquina no eixo Z para cima ou para baixo para rosquear completamente a ferramenta. Se for necessário, faça-o lentamente e com pequenos incrementos. 

Depois de a ferramenta estar completamente roscada, aperte os dois parafusos da ranhura T.

AVISO: Ligue o botão de paragem de emergência na máquina. Se a máquina tentar mover-se neste ponto, a ferramenta e a máquina serão danificadas. 

O pistão deve encontrar-se num ponto no meio do seu curso. O teste não funcionará corretamente se este estiver totalmente comprimido ou totalmente estendido.

5

Coloque a base de um comparador [1] no compartimento do spindle [2] e a ponta do spindle voltada para isto. Na imagem, o comparador está colocado corretamente. Não coloque a ponta do indicador no compartimento do spindle. Isto levará a resultados incorretos. 

AVISO: Este teste está a procurar movimento com o spindle para que o compartimento do spindle precise de ser usado como a posição de referência. A colocação da base noutras peças irá levar a uma deflexão incorreta. 

Quando utilizar um comparador, certifique-se de que está no ângulo correto em relação ao nariz do spindle.

6

Ambas as imagens abaixo mostram a colocação correta da ponta do comparador na face do spindle[1]. A área rotulada [2] faz parte do compartimento do spindle e a ponta do indicador não deve ser colocada lá. A imagem à direita é de um spindle HSK e a imagem à esquerda é de um spindle 40T. Os spindles 50T terão o mesmo aspeto que o spindle 40T. 

7

Coloque o comparador em zero e vire o interruptor para cima para fazer o teste de pressão. Registe a deflexão. Volte a colocar o interruptor em ponto-morto e aguarde que a pressão de ar da ferramenta normalize

Se o seletor não voltar a zero, zere novamente o indicador antes de realizar o teste de tração. Vire o interruptor para baixo e registe a deflexão para o teste de tração.

Reponha o interruptor em ponto-morto e registe o valor no comparador. Este é o movimento perdido de empurrar e puxar combinado. Anote este valor na Lista de Verificação de Inspeção do Spindle da Fresadora.

Puxe o comparador e gire o spindle para redefini-lo.

Junte as duas deflexões. Para máquinas 40T/HSK, a tolerância é NTE 0,0025 pol. (0,0635 mm) e para máquinas 50T é NTE 0,003 pol. (0,0762 mm).

8

Para desmontar a ferramenta, gire o spindle para remover a ferramenta do pistão. Pode ser necessário levantar o spindle para se o pistão atingir o fundo. Depois de o perno roscado estar livre do pistão, a cabeça do spindle pode ser levantada. Retire os parafusos das porcas T e retire todas as peças da ferramenta da máquina. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.