My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

Service hjemme How-to-procedure Afbøjningstest på spindel - Fræser - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Afbøjningstest på spindel - Fræser

Revision 3


AD0599

Afbøjningstest på spindel - Fræser - AD0599

- Gå til afsnit - 1. Indledning (1 trin) 2. Afbøjningstest (8 trin) Back to Top

Indledning

1

BEMÆRK: Udfør kun denne procedure EFTER alle andre fejlfindingstrin, der er beskrevet i rapporten over inspektion af fræserspindel, der henvises til nedenfor, er blevet udført. 

Tjekliste til inspektionsrapport for spindel

Denne procedure gælder for T-0140 VÆRKTØJSSÆT TIL AFBØJNING AF SPINDEL KONUS 40/50/HSK63A

Denne test kan udføres på konus 40-, konus 50- og HSK-spindler. Denne test bruges til at bestemme, om problemer med overfladen skyldes, at spindellejerne ikke har den korrekte forspændingskraft. 

Afbøjningstest

1

Anbring stempel-enheden på maskinens bord, og sæt T-møtrikkerne i T-åbningerne [1]. Sæt halv tommer-skruerne gennem hullerne i bunden af værktøjet, og tråd ind i T-møtrikkerne. (SPÆND IKKE HELT NED).De skal stadig være løse. Værktøjet skal kunne glide langs med X-aksen, og der skal være en begrænset bevægelse i Y-aksen.

2

Sæt en gevindskåret tap på 5/8" eller 16 mm [1] ind i en endefræserens værktøjsholder [2]. 

ADVARSEL: Sørg for, at værktøjet holdes stramt i holderen. Denne test vil sætte 500 lbf på konus 40-/HSK-værktøjet, mens konus 50-værktøjet vil modtage 1000 lbf. 

Placer værktøjsholderen med gevindtappen i spindlen. 

3

Tilslut regulatoren til trykluft og indstil regulatoren [1] til 40 psi for HSK- og konus 40-maskiner og 85 psi for konus 50-maskiner.

Hæv stemplet [2] ved at sende luft til det ved at vippe kontakten op. Stemplet bør befinde sig et sted midt i slaget. Testen vil ikke fungere korrekt, hvis det er fuldt komprimeret eller fuldt udstrakt.

Lav et mærke på siden af stemplet 0,25" under toppen og et andet 0,75" under toppen. Se videoen øverst på siden for et eksempel.  

Jog langsomt spindlen ned, indtil naglen komprimerer stemplet lidt. Fortsæt med langsomt at komprimere stemplet til 0,25"-linjen, hvorefter spindelen drejes med hånden, indtil 0,75"-linjen ses. Tryk derefter cylinderen 0,1" længere ned. Se videoen øverst på siden for en demonstration. 

4

Drej derefter spindlen med hånden for at skrue værktøjet ind i stemplet. Mens du gør dette, skal du bruge din anden hånd til at trække op i stangen med de indvendige gevind på luftcylinderen for at mødes med de udvendige gevind på værktøjsholderen. Når gevindene griber fat, kan begge hænder bruges til at dreje spindlen og yderligere gevindskære værktøjet.

På dette tidspunkt er det vigtigt ikke at bevæge hverken X- eller Y-aksen, da det vil beskadige værktøjet eller maskinen. Det kan være nødvendigt at flytte maskinens Z-akse op eller ned for at skrue værktøjet helt ind. Hvis det er nødvendigt, kan du gøre det langsomt og gradvist. 

Når værktøjet er fuldt gevind, stram de to T-slidsbolte.

ADVARSEL: Tænd for maskinens nødstop. Hvis maskinen forsøger at bevæge sig på dette tidspunkt, vil værktøjet og maskinen blive beskadiget. 

Stemplet bør befinde sig et sted midt i slaget. Testen vil ikke fungere korrekt, hvis det er fuldt komprimeret eller fuldt udstrakt.

5

Placer bunden af en måleur [1] på spindelhuset [2] og spindlens spids vender mod det. På billedet er måleuret placeret korrekt. Placer ikke spidsen af uret på spindelhuset. Dette vil føre til forkerte resultater. 

ADVARSEL: Denne test søger efter bevægelse med spindlen, så spindelhuset skal bruges som referenceposition. Hvis soklen placeres på andre dele, vil det føre til forkert afbøjning. 

Når du bruger et måleur, skal du sørge for, at det er i den korrekte vinkel til spindelnæsen.

6

Begge billeder nedenfor viser den korrekte placering af spidsen af måleuret på spindlens forside [1]. Området mærket [2] er en del af spindelhuset, og spidsen af uret bør ikke placeres der. Billedet til højre er af en HSK-spindel, og det venstre billede er af en konus 40-spindel. Konus 50-spindler vil se ud på samme måde som konus 40-spindel. 

7

Nulstil måleuret, og tryk kontakten op for at udføre skub-testen. Registrer afbøjningen. Sæt kontakten tilbage på neutral, og vent på, at lufttrykket i værktøjet normaliseres

Hvis uret ikke vender tilbage til nul, skal uret nulstilles igen, før træk-testen udføres. Vip kontakten ned, og registrer afbøjningen ved træk-testen.

Sæt kontakten tilbage til neutral, og registrer værdien på måleuret. Dette er den kombinerede tabt bevægelse ved skub og træk. Notér denne værdi på tjeklisten for inspektion af fræserspindel. 

Træk måleuret væk, og drej spindlen for at nulstille den. 

Sæt de to afbøjninger sammen. For konus 40-/HSK-maskiner er tolerancen0,0635 mm (NTE 0,0025 tommer)og for konus 50-maskiner er den0,0762 mm (NTE 0,003 tommer).

8

For at adskille værktøjet skal du dreje spindlen og fjerne værktøjet fra stemplet. Det kan være nødvendigt at hæve spindlen til hvis stemplet er i bund. Når den gevindskårne stud er fri af stemplet, kan spindelhovedet hæves. Fjern boltene fra T-møtrikkerne, og fjern alle værktøjets dele fra maskinen. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.