My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Test ugięcia wrzeciona – Frezarka – AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Test ugięcia wrzeciona – Frezarka

Revision 3


AD0599

Test ugięcia wrzeciona – Frezarka – AD0599

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Test ugięcia (9 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

UWAGA: Tę procedurę należy wykonywać PO wszystkich innych krokach rozwiązywania problemów opisanych w raporcie z inspekcji wrzeciona frezarki, do których łącza znajdują się poniżej. 

Lista kontrolna raportu z inspekcji wrzeciona

Ta procedura dotyczy T-0140 ZESTAW NARZĘDZI UGIĘCIA WRZECIONA 40T/50T/HSK63A

Ten test można wykonać na wrzecionach 40T, 50T i HSK. Ten test służy do określenia, czy problemy z wykończeniem powierzchni są spowodowane przez łożyska wrzeciona, które nie mają odpowiedniej siły napięcia wstępnego. 

Test ugięcia

1

Umieść zespół tłoka na stole maszyny i włóż nakrętki T do rowków T [1]. Włóż półcalowe śruby przez otwory w podstawie narzędzia i wkręć w nakrętki T. (NIE DOKRĘCAJ) Powinny one nadal być luźne. Narzędzie powinno mieć możliwość przesuwania się wzdłuż osi X, a ruch w osi Y powinien być ograniczony.

2

Umieść gwintowany kołek 5/8" lub 16 mm [1] w uchwycie narzędzia do frezów walcowo-czołowych [2]. 

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że narzędzie jest mocno trzymane w uchwycie. Ten test zapewnia 500 lbf na narzędziu 40T/HSK, podczas gdy narzędzie 50T zapewnia 1000 lbf.

Umieść uchwyt narzędziowy z kołkiem gwintowanym we wrzecionie. 

3

Podłącz regulator do powietrza warsztatowego i ustaw regulator [1] na 40 psi w przypadku maszyn HSK i 40T oraz 85 psi w przypadku maszyn 50T.

Wysuń tłok [2], przesyłając do niego powietrze, przestawiając przełącznik w górnym położeniu. Tłok powinien znajdować się w połowie skoku. Test nie będzie działał prawidłowo, jeśli jest on w pełni wsunięty lub w pełni wysunięty.

Zrób znak na boku tłoka 0,25" poniżej góry i drugi 0,75" poniżej góry. Obejrzyj film na górze strony, aby zobaczyć przykład.  

Powoli przesuwaj impulsowo wrzeciono w dół, aż kołek lekko ściśnie tłok. Kontynuuj, powoli ściskając tłok do 0,25" linii, a następnie ręcznie obracając wrzeciono, aż linia 0,75" będzie widoczna. Następnie ściśnij cylinder 0,1" dalej w dół. Obejrzyj film na górze strony, aby zobaczyć demonstrację. 

4

Obróć wrzeciono ręką, aby wkręcić narzędzie w tłok. Robiąc to, użyj drugiej ręki, aby wyciągnąć pręt tak, aby gwint żeński na siłowniku pneumatycznym spotkał się z gwintem męskim na uchwycie narzędzia. Gdy gwint złapie, można użyć obu rąk do dalszego dokręcenia narzędzia.

W tym momencie ważne jest, aby nie przesuwać osi X ani Y, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie narzędzia lub maszyny. Może być konieczne przesunięcie maszyny w górę lub w dół, aby w pełni wkręcić narzędzie. Jeśli jest to konieczne, należy to robić powoli i małymi krokami. 

Po całkowitym wkręceniu narzędzia dokręć dwie śruby z rowkiem T.

OSTRZEŻENIE Włącz wyłącznik awaryjny na maszynie. Jeśli w tym momencie maszyna spróbuje się poruszyć, narzędzie i maszyna zostaną uszkodzone. 

Tłok powinien znajdować się gdzieś w połowie skoku. Test nie będzie działał prawidłowo, jeśli jest on w pełni ściśnięty lub w pełni wyciągnięty.

5

Umieść podstawę wskaźnika zegarowego [1] na obudowie wrzeciona [2] i końcówkę na końcówce wrzeciona. Na ilustracji wskaźnik zegarowy jest umieszczony prawidłowo. Nie umieszczaj końcówki wskaźnika na obudowie wrzeciona. Doprowadzi to do błędnych wyników. 

OSTRZEŻENIE: Celem tego testu jest wykrywanie ruchu wrzeciona, więc obudowa wrzeciona musi być użyta jako pozycja odniesienia. Umieszczenie podstawy na innych częściach doprowadzi do nieprawidłowego ugięcia. 

Używając wskaźnika zegarowego, upewnij się, że jest on ustawiony pod odpowiednim kątem do końcówki wrzeciona.

6

Obie poniższe ilustracje pokazują prawidłowe umieszczenie końcówki wskaźnika zegarowego na powierzchni wrzeciona [1]. Obszar oznaczony [2] jest częścią obudowy wrzeciona i nie należy tam umieszczać końcówki wskaźnika. Ilustracja po prawej przedstawia wrzeciono HSK, a ilustracja po lewej stronie przedstawia wrzeciono 40T. Wrzeciona 50T będą wyglądać tak samo jak wrzeciono 40T. 

7

Wyzeruj wskaźnik zegarowy i przestaw przełącznik w górę, aby przeprowadzić test dociskania. Zapisz ugięcie. Ustaw przełącznik w położeniu neutralnym i poczekaj, aż ciśnienie powietrza w narzędziu ustabilizuje się.

Jeśli tarcza nie powraca do zera, ponownie wyzeruj wskaźnik przed wykonaniem testu ciągnięcia. Przestaw przełącznik na dół i zapisz odchylenie dla testu ciągnięcia.

Ustaw przełącznik w położeniu neutralnym i zapisz wartość na wskaźniku zegarowym. Jest to połączenie utraconego ruchu pchania i ciągnięcia. Zanotuj tę wartość na liście kontrolnej kontroli wrzeciona frezarki.

Wyciągnij wskaźnik zegarowy i obróć wrzeciono, aby go zresetować.

Dodaj do siebie oba ugięcia. W przypadku maszyn 40T/HSK tolerancja wynosi NTE 0,0025 cala (0,0635 mm) a w przypadku maszyn 50T jest to NTE 0,003 cala (0,0762 mm).

8

Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize

If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.

Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist. 

Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it. 

Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation. 

9

Aby zdemontować narzędzie, obróć wrzeciono, aby usunąć narzędzie z tłoka. Może być konieczne podniesienie wrzeciona, jeśli tłok się wysunie. Gdy kołek gwintowany zwolni się od tłoka, można podnieść głowicę wrzeciona. Odkręć śruby z nakrętek T i usuń wszystkie części narzędzia z maszyny. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.