MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599

Service Home Instructieprocedure *Spil-deflectietest* - Frees - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

Spil-deflectietest - Frees

Revision 3


AD0599

*Spil-deflectietest* - Frees - AD0599

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Deflectiestest (9 stappen) Back to Top

Inleiding

OPMERKING: voer deze procedure alleen uit NADAT alle andere stappen voor probleemoplossing die in het inspectierapport van de freesas worden beschreven, zie link hieronder, zijn uitgevoerd. 

Controlelijst voor spilinspectierapport

Deze procedure is van toepassing op: T-0140 SPIL DEFLECTIEGEREEDSCHAPSSET 40T/50T/HSK63A

Deze test kan worden gedaan op 40T, 50T en HSK-spillen. Deze test wordt gebruikt om te bepalen of problemen met de oppervlakteafwerking worden veroorzaakt door spillagers die niet de juiste voorspankracht hebben. 

Deflectiestest

1

Plaats de zuigerconstructie op de tafel van de machine en plaats de T-moeren in de T-sleuven [1]. Steek de bouten van een halve inch door de gaten aan de onderkant van het gereedschap en draai ze in de T-moeren. (NIET AANDRAAIEN)Ze moeten nog los zitten. Het gereedschap moet langs de X-as kunnen schuiven en er moet nog wat beweging in de Y-as zitten.

2

Zet het 16 mm (5/8") draadeind [1] in een freesgereedschaphouder [2]. 

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat het gereedschap stevig in de houder vastzit. Deze test zal 500 lbf op het 40T/HSK-gereedschap zetten, op het 50T-gereedschap 1000 lbf. 

Plaats de gereedschapshouder met de draadeind in de spil. 

3

Sluit de regelaar aan op het persluchtsysteem en stel de regelaar [1] in op 40 psi voor HSK- en 40T-machines en 85 PSI voor 50T-machines.

Verleng de zuiger [2] door er met de schakelaar perslucht op te zetten (omhoog of omlaag). De zuiger moet ergens in het midden van zijn slag zitten. De test zal niet goed werken als hij volledig ingeduwd of uitgetrokken is.

Maak een markering op de zijkant van de zuiger, 0,25" onder de top en nog een 0,75" onder de bovenkant. Zie de video bovenaan de pagina voor een voorbeeld.  

Duw de spil langzaam naar beneden totdat de tap de zuiger iets samendrukt. Ga verder door de zuiger langzaam samen te drukken tot de 0,25" lijn, draai daarna de spil met de hand tot de 0,75"-lijn zichtbaar is. Duw vervolgens de cilinder 0,1" verder omlaag. Zie video bovenaan de pagina voor een demonstratie. 

4

Draai de spil vervolgens met de hand om het gereedschap in de zuiger te draaien. Terwijl u dit doet, gebruikt u uw andere hand om de stang omhoog te trekken zodat de vrouwelijke schroefdraad in de mannelijke schroefdraad op de gereedschapshouder grijpt. Zodra de schroefdraden in elkaar zitten kunnen beide handen worden gebruikt om de spil te draaien.

Op dit punt is het belangrijk om de X- en Y-as niet te verplaatsen, omdat dit schade aan het gereedschap of de machine zal veroorzaken. Mogelijk moet u de Z-as van de machine omhoog of omlaag bewegen om het gereedschap volledig vast te schroeven. Doe het zonodig langzaam en met kleine stapjes. 

Zodra het gereedschap volledig is vastgeschroefd, draait u de twee T-sleufbouten vast.

WAARSCHUWING: schakel de noodstop op de machine in. Als de machine op dit punt probeert te bewegen, worden het gereedschap en de machine beschadigd. 

De zuiger moet zich ergens in het midden van zijn slag bevinden. De test zal niet goed werken als hij volledig ingeduwd of uitgetrokken is.

5

Plaats de basis van een meetklok [1] op de spilbehuizing [2] en de punt op de spilneus. In de afbeelding is de meetklok correct geplaatst. Plaats de punt van de indicator niet op het spilhuis. Dit zal leiden tot onjuiste resultaten. 

WAARSCHUWING: deze test zoekt naar beweging met de spil, dus het spilhuis moet als referentiepositie worden gebruikt. Het plaatsen van de basis op andere werkstukken zal tot onjuiste doorbuiging leiden. 

Zorg er bij gebruik van een meetklok voor dat deze in de juiste hoek ten opzichte van de spilneus staat.

6

Beide afbeeldingen hieronder tonen de juiste plaatsing van de punt van de meetklok op het spilvlak [1]. Het gebied met het label [2] maakt deel uit van de spilbehuizing en de punt van de indicator mag daar niet worden geplaatst. De afbeelding rechts is van een HSK-spil en de linkerafbeelding is van een 40T-spil. Een 50T-spil ziet er hetzelfde uit als een 40T-spil. 

7

Zet de meetklok op nul en duw de schakelaar omlaag om de druktest te doen. Noteer de deflectie. Zet de schakelaar terug op Neutraal en wacht tot de luchtdruk van het gereedschap is genormaliseerd

Als de wijzerplaat niet naar nul terugkeert, zet u de indicator opnieuw op nul voordat u de trektest uitvoert. Duw de schakelaar omhoog en noteer de deflectie om de trektest te doen.

Zet de schakelaar terug in neutraal en noteer de waarde op de meetklok. Dit is de gecombineerde push en pull-beweging. Noteer deze waarde op de controlelijst voor inspectie van de spil van de frees.

Trek de meetklok weg en draai aan de spil om deze te resetten.

Tel de twee deflecties op. Voor 40T/HSK-machines is de tolerantie NTE 0,0635 mm (0,0025 inch) en voor 50T-machines is het NTE 0,0762 mm (0,003 inch).

8

Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize

If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.

Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist. 

Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it. 

Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation. 

9

Om het gereedschap te demonteren, draait u aan de spil om het gereedschap uit de zuiger te verwijderen. Het kan nodig zijn om de spil op te heffen als de zuiger de onderkant bereikt. Zodra het draadeind uit de zuiger komt, kan de spilkop omhoog worden geheven. Verwijder de bouten van de T-moeren en verwijder alle onderdelen van het gereedschap uit de machine. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.